通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
手持式温度测量仪器
»
手持式数据记录器
» HH306A
数据记录温度仪
带有 USB 和 RS232 接口
HH306A
数据记录温度仪
查看下面所有型号
下单
K型热电偶输入
16,000条数据记录
用于Windows 下的USB和RS232接口软件 [兼容到Windows 8.1(32位和64位)操作系统]
三显示区
双输入
实时时钟
带保持功能
最大值/最小值功能(仅限输入1)
分辨率为0.1°C/0.1°F
低电量指示
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
打印
页首
产品描述
HH306A是一款带有强大的数据 记录器的小型双输入温度计。该 装置可按编程的时间间隔存储多 达16,000条记录,存储速度可 达每秒一条。 该装置随附基于 Windows®的软件(Windows 98、 NT、XP、ME、Vista),可显示和 保存数据。
规格:
在环境温度23±5°C下的精度:
-200 ~ 200°C ±读数的0.2% +1°C
200 ~ 400°C ±读数的0.5% + 1°C
400 ~ 1370°C ±读数的0.2%+ 1°C
-328 ~ -200°F ±读数的0.5% + 2°F
-200 ~ 200°F ±读数的0.2% + 2°F
200 ~ 2498°F ±读数的0.3% + 2°F
0.1° 的分辨率:
-200.0 ~ 200.0
工作条件:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
相对湿度0% ~ 80% (0 ~ 35°C, 32 ~ 95°F)
相对湿度0% ~ 60% (35 ~ 50°C, 95 ~ 122°F)
存放温度:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
输入保护:
最大60 Vdc或24 Vrms AC
电池:
9V(内含)
外形尺寸:
184 (高) x 64 (宽) x 30 mm (厚) (7.25 x 2.5 x 1.2")
重量:
大约210g (7.4 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HH306A
¥
2,125.00
货期:
库存
数量
K型手持式0.1°C/F温度计
SC-TT-K-30-36
¥
195.00
货期:
库存
数量
备用K型热电偶
HH300-ADAPTER
¥
167.00
货期:
库存
数量
9V直流输出, 100-240V交流稳压电源
HH300-CABLE
¥
167.00
货期: 2 周
数量
备用RS232接口电缆
HH300-CABLE-USB
¥
167.00
货期: 2 周
数量
备用USB接口电缆
CAL-3-HH
咨询
货期:
数量
包含数据点的可溯源NIST校准
†
所有金额以RMB显示
注:
配备2个串珠线K型热电偶(每个输入1个)、USB和RS232接口电缆、软件、软质便携包、9V电 池、NIST证书(无数据点)和操作手册。 订购示例:HH306A,双输入数据记录温度计。OCW-3, OMEGACARESM 可将标准的1年保修 期延长至4年。
软件:
下载
Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
下载
HH303 and HH306A Data Logger Software