通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
»
»
四通道手持式数据记录温度计---已停产
带USB接口
手持式数据记录温度计
查看下面所有型号
下单
4显示区,带背光显示屏
分辨率为0.1°C/0.1°F、1°C/1°F
功能:°C/°F/K、最大值、 最小值、平均值、保持、 相对、限制、上/下限、 类型、计数、时间、时钟、通道、T1-T2、T3-T4、背光、RS232、记录、调用
NIST可溯源校准证书(无数据点)
自动断电、低电量指示
USB接口以及Windows软 件(提供可选的RS232电缆)
10,000条数据记录器记录
数据调用-适合快速读取存储器数据(50页/秒)
万年历功能
CE认证标志(符合ITS-90)
电池寿命:550小时
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
HH147U系列已停产,请查看替代型号
HH309A
或咨询销售工程师。
OMEGA™ HH147U是一款坚固、方便易用的温度计,配有4个标准小型连接器输入。它可接受7种不同的热电偶类型,同时显示全部4种输入。它还可提供T3-T4温差测量读数,以及4个输入的单独读数。其他功能包括低电量指示器、万年历和自动断电。
规格:
热电偶范围:
K型:
-100 ~ 1300°C(-148 ~ 2372°F)
J型:
-100 ~ 1000°C(-148 ~ 1832°F)
E型:
-50 ~ 800°C (-58 ~ 1472°F)
T型:
-100 ~ 400°C (-148 ~ 752°F)
R/S型:
0 ~ 1700°C (32 ~ 3092°F)
N型:
-100 ~ 1300°C(-148 ~ 2372°F)
精度(环境温度18 ~ 28°C):
K/J/E/T型:
±(读数的0.1% + 0.7°C)-100 ~ 1300°C ±(读数的0.1% + 1.4°F)-148 ~ 2372°F
R/S型:
±(读数的0.1% + 2°C)0 ~ 1700°C±(读数的0.1% + 4°F)32 ~ 3092°F
N型:
±(读数的0.1% + 1.5°C)-100 ~ 1300°C ±(读数的0.1% + 3°F)-148 ~ 2372°F
工作温度和湿度:
0 ~ 50°C(32 ~ 122°F), 0~80% RH
存放温度和湿度:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 80% RH
电源要求:
4节"AAA"电池(附带)
热电偶输入保护:
最高4 Vac/Vdc
外形尺寸(不包含皮套):
164 (高)x 76(宽)x 32 mm(厚)
(6.4 x 3 x 1.25")
重量:
大约 270 g (9.5 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HH147U
咨询
货期:
数量
4通道数据记录温度仪
SPHT-K-6
¥610.00
货期: 8 周
数量
150毫米(6“)K型表面探头
HH147U-RS232CABLE
¥381.00
货期: 2 周
数量
可选的RS232电缆
HH147U-USB
咨询
货期:
数量
额外的USB电缆
SC-GG-K-30-36
¥228.00
货期: 2 周
数量
1米(40“)K型串珠式绝缘热电偶,带有微型连接器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备4个串珠线K型热电偶(每个通道1个)、橡胶护套、4节"AAA"电池、软件、USB电缆和NIST证书(无数据点)以及操作手册。
产品手册:
下载
HH147U - Data Logger Thermometer
下载
HH147U Software - Software \Manual