一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
手持式温度测量仪器
»
手持式热电偶温度计
» HH11B/HH12B
经济型数字温度计
带有K型热电偶输入的单输入型号或双输入型号
- 已停产
HH11B/HH12B
经济型数字温度计
查看下面所有型号
下单
高达0.1%的基础读数精度
°C/°F可切换
0.1或1° 的分辨率
前面板偏差调整
热电偶连接断路LED指示
NIST可溯源校准证书(无数据点)
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
"
注意:该型号已停产。此款产品有一个较新版本。点击最新款
K型热电偶单输入型号或双输入型号
。
HH11B和HH12B手持式温度计采用K型热电偶输入,可提供单输入和双输入型号。HH11B是自动量程分辨率为0.1或1° 的单输入型号。HH12B是一种双输入温度计,用户可显示分辨率为0.1或1° 的 T1、T2或ΔT (T1 – T2)读数。两种型号都可以进行°C/°F读数切换,具有前面板偏差调整和最大读数/显示保持功能
使用温度计表面的偏差调整凹钮和准确的温标,可在有限的量程范围内部分地消除特定热电偶引起的误差。LED警示灯可指示存在热电偶输入断路的情况。
规格:
测量范围 :
-200 ~ 1372°C (-328 ~ 1999°F), -199.9 ~ 199.9°C (-327.8 ~ 391.8°F)
精度(K型铬铝):
-60 ~ 1372°时为±(读数的0.1% +1°C)
-60 ~ 200°时为±(读数的0.1% +2°C)
-76 ~ 1999°时为±(读数的0.1%+2°F)
-76 ~ 328°时为±(读数的0.1%+4°F)
欧洲安全标准:
IEC-1010 和 CE - EMC
温度系数:
0.1乘以0 ~ 18°C以及28 ~ 50°C之间,每°C的相关精度规格
显示屏:
3位半LCD,最大读数为1999
采样率:
2.5/s
电池:
9V( 内含)
电池寿命:
通常为200小时
外形尺寸:
210(高)x 65(宽) x 33 mm(厚)(8.3 x 2.4 x 1.4")
重量:
254 g (9 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HH11B
咨询
货期:
数量
单输入,可切换,分辨率为0.1或1°
HH12B
咨询
货期:
数量
双输入,可切换,分辨率为0.1或1°
HH-MAG
¥71.00
货期: 12 周
数量
橡胶护套,上装有磁性挂带
SC-HH11A
¥142.00
货期: 2 周
数量
便携包,配有皮带夹和挂带
CAL-3-HH
咨询
货期:
数量
可溯源NIST校准
†
所有金额以RMB显示
注:
配备温度计、橡胶护套、9V电池、NIST证书(无数据点)、适当数量的串珠线热电偶和操作手册。
注:HH11B和HH12B仅接受标准SMPW型连接器。这些设备与NMP连接器不兼容。