相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
空气速度指示器和风洞
»
温度计/风速计
» HH-25U
单输入J/K/T型热电偶温度计
HH-25U
单输入J/K/T型热电偶温度计
¥
1,093.14
HH-25U
下单
自动关机,带禁用功能(15分钟)
单热电偶输入
大液晶显示屏
数据保持功能冻结显示读数。
记录每次通电循环的最大/最小值
选择ºC或ºF的功能
电池低电量指示灯
空气速度指示器和风洞 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
HH-25U手持式热电偶温度计具有K型、J型、T型热电偶输入,提供单输入机型。HH-25U是一种单输入机型,自动范围分辨率为0.1或1°,可在°C和°F之间切换,具有最大/最小读数/显示保持功能和电池低电量指示灯。价格经济。
规范
输入:
单输入K/J/T型
温度范围(K型):
-200 to 1370ºC (-328 to 2498ºF)
分辨率(K型):
0.1ºC(0.1ºF),1000ºC以上 1ºC/1ºF
精确度(K型):
对于-50°C~1372°C,为±(读数的0.1%+0.5°C);对于其他,为±(读数的0.1%+2°C)
温度范围(J型):
-80°C~760ºC(-112ºF~1400ºF)
精确度(J型):
±(读数的1%+1ºC/2ºF)
温度范围(T型):
-80°C~400ºC(-112ºF~752ºF)
精确度(T型):
对于200°C~400ºC,为±(读数的1%+1%);对于其他,±(读数的0.4%+0.6ºC/1.2ºF)
温度系数:
为从0°C到18°C和从28°C到50°C(从32°F到64°F和从82°F到122°F)每°C的适用精确度要求的0.1倍
功能:
最大/最小值保持
电源:
9V电池
尺寸:
159mm长 x55mm宽 x38mm深(6.25in x 2.16in x 1.49in)
重量:
170克(6盎司)
运行温度:
-10°C~50ºC(14ºF~122ºF)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HH-25U
¥
1,093.14
货期:
库存
数量
单输入J型/K型/T型热电偶温度计
配件
SC-25U
¥
129.74
货期: 2 周
数量
便携盒
†
所有金额以RMB显示
注:
配有温度计、9V电池和操作手册。热电偶单独出售——见J型、K型或T型热电偶的欧米茄热电偶选型。有关校准好版本的温度计,请咨询销售部门。
订购示例:
(1)
HH-25U
单输入J型/K型/T型热电偶温度计,
¥1,093.14
400-820-0559