一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
附有连接器的热电偶探头
» GJQIN
低噪声热电偶探头
带公制和标准尺寸的标准型连接器
GJQIN
低噪声热电偶探头
查看下面所有型号
下单
额定温度为220°C (425°F)的连接器壳体 )
接地片连接可提供电噪声 防护
接地片可增加机械强度
便于识别的书写区
兼容标准型探头和连接器
包含对接连接器、电缆夹、书写窗、接地片和锁箍
提供304、310、316、321不锈钢、Inconel或Super OMEGACLAD™ XL金属护套
提供5点校准
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™低噪声热电偶探头和连接器可从探头的金属护套经连接器直到仪器之间保持电气连接。此系统可确保很高的测量精度,并能防止电噪声。外部接地片可保持接地线的电气连接,并加强两个连接器之间的机械连接。母连接器上有方便的书写区,易于识别。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
典型零件编号如下。其他配置,请使用该表下方的零件编号生成。
GJQIN-18U-24
¥
359.00
货期: 5 周
数量
快速断开探头,J型,因康镍合金护套,1/8“外径,接地交界处,24”的长度
GJQSS-116G-12
¥
279.00
货期: 4 周
数量
快速断开探头,J型,304鞘,1/16“外径,接地的交界处,12”长度
GKQIN-18U-18
¥
341.00
货期: 4 周
数量
快速断开探头,K型,因康镍合金护套,1/8“外径,接地交界处,18”长度
GKQSS-316G-12
¥
306.00
货期: 4 周
数量
快速断开探头,K型,304不锈钢护套,3/16“外径,接地的交界处,12”的长度
GEQIN-116G-12
¥
289.00
货期: 2 周
数量
E型探头,快速断开,因康镍合金护套,1/16“外径,接地交界处,12”的长度
GEQSS-14G-24
¥
379.00
货期: 4 周
数量
快速断开探头,E型,304,1/4“外径护套,接地交界处,24”的长度
GTQIN-116G-18
¥
297.00
货期: 4 周
数量
快速断开探针,T型,铬镍铁合金,1/16“外径护套,接地交界处,18”长
GTQSS-14G-24
¥
377.00
货期: 4 周
数量
快速断开探针,T型,304,1/4“外径护套,接地交界处,24”长
额外的置换,写在Windows
WCP-L
¥
9.90
货期: 2 周
数量
额外更换写在Windows,连接面(5包)
WCP-GST
¥
9.80
货期: 5 周
数量
写额外更换窗户,边(包:5个)
GS-GST-10
¥
27.50
货期:
库存
数量
额外的接地母线
†
所有金额以RMB显示
注:
* 指定连接点类型:"G"(接地),"E"(外露)或"U"(非接地)。长度为50到300 mm的探头无额外费用。
每个探头随附对接连接器、电缆夹和接地线。额外的接地片,GS-GST-10,需付额外费用。
† 可提供其他长度,请咨询销售部门。如欲订购其它金属护套,对于Inconel,请将型号中的"SS"更改为"IN",无额外费用;对于310 SS,更改为"310SS",无额外费用;对于Super OMEGACLAD™,更改为"XL",需按300、450和600 mm探头的价格付费。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
G
J
K
E
T
Q
SS
IN
-
116
18
316
14
G
U
E
-
12
18
24
定制
重填
选项说明:
(1) 热电偶类型
选项:
J
for J型
K
for K型
E
for E型
T
for T型
(2) 护套材料
选项:
SS
for 不锈钢
IN
for Inconel
(3) 鞘直径
选项:
116
for 1/16英寸
18
for 1/8英寸
316
for 3/16英寸
14
for 1/4英寸
(4) 热电偶结
选项:
G
for 接地
U
for 无接地
E
for 暴露
(5) 叶鞘长度
选项:
12
for 12英寸
18
for 18英寸
24
for 24英寸
定制
for 定制长度英寸(最多只能达到120英寸,只整数)
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。