通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
自动化
»
自动化控制器和人机界面HMI
»
人机界面(HMI)
» G3系列人机界面(HMi)
支持Web功能的图形操作界面终端
G3系列人机界面(HMi)
支持Web功能的图形操作界面终端
查看下面所有型号
下单
远程监控和操作
具备大多数机载通信端口
内置以太网
带有协议转换器
价格合理
自动化控制器和人机界面HMI - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
软件
相关
产品
打印
页首
产品描述
现在,您可以实现设备的完全集成。G3 HMI 系列具备市面上所有HMI 上的大多数机载通信端口,让您能够使用集成以太网通过web和网络支持多种不同类型的硬件。可控制多种设备,包括PLC、PC、驱动器、PID控制器等,速度可达115 k波特率。标配有三个串行端口,并且通过便宜的扩展卡,G3 HMI集成的协议转换器可与多达5种不同设备类型通信。没有任何其他HMI可以提供这种连接性。而且最令人兴奋的是,G3 HMI的实际价格比许多功能少很多的HMI还要低。
各种价格合理的型号可提供任何HMI的大部分功能
G3 HMI具有多种型号和尺寸,可满足您的设备要求。每种型号都具备通常只有高端设备才配备的独特功能,而价格却非常实惠。标准配置包括一个RS422/485端口和两个RS232端口,每个端口的格式和波特率都可以进行编程,最高可达115,200波特率。通过选配通信卡可各增加一个RS232和RS422/485端口,这样每台G3 HMI可提供多达5个通信端口。
简洁、灵活的软件,而且免费
Red Lion的软件Crimson 2是一款强大的编程平台,可为G3系列提供大量独有功能。该软件非常完善,它通过用户友好的拖放数据映射功能使G3的全部复杂功能得以管理。Crimson是所有Red Lion HMI的通用软件。与竞争HMI对手额外收费的非常麻烦且难用的专有软件不同,Crimson的初始设置非常简单,几乎不需要加以说明。Crimson有一个庞大的设备驱动程序库,可以迅速在G3与几乎任何设备之间建立通信。通信建立后,能与G3通信的所有设备即可通过内置网关和协议转换器支持以太网。这种功能是其他任何HMI面板所无法提供的。而且最棒的是,Crimson是免费的。软件更新、支持、接线说明以及通信驱动程序亦同样免费。事实上,如果某特定设备的驱动程序不存在,Red Lion还将为您编写它。这种级别的支持和价值是其他任何HMI无法提供的!
集成的协议转换器让所有设备能够相互通信
Crimson拥有内置网关,可将任何连接设备的串行协议转换为 10 Base T/100 Base-TX以太网并且自动通过web支持该设备。完全不同的串口设备现在使用同一种语言通信,与要求您额外支付高达1,000美元购买协议转换器的其他HMI不同的是,在G3系列HMI中,协议转换器是标准配置。
内置Web服务器提供远程访问和控制
Crimson web服务器能够通过许多机制提供对G3的远程访问。首先,可以使用Crimson自动生成包含标记列表的网页,每个网页都依据标记的属性设置格式。还可以使用第三方HTML编辑器 (如Microsoft FrontPage)创建自定义网站,编写程序代码以指示Crimson插入即时标记值以便进行实时监控。最后,可以启用Crimson的虚拟面板,一种独特的远程访问和控制功能,该功能不仅允许web浏览器实时查看G3的显示屏,还允许它控制G3的键盘并且远程操纵其所有支持以太网的设备。这种功能仅在G3 HMI系列中提供。
多设备数据记录功能
Crimson允许用户在控制应用程序中快速设置任意数量的设备、收集性能数据、显示这些数据并加以存储以便评估,还允许用户使用一个面板触发PLC功能,这些操作既可以在现场也可以远程进行。数据记录速度可以快至每秒一次,并且可以从一个或者全部连接的设备中获取数据。记录的数据值存储在CSV(逗号分隔变量)文件中,这种文件可以方便地导入诸如Microsoft Excel等应用程序内。Crimson的web服务器是G3 HMI独有的,可用于通过G3面板上的以太网端口公开各类数据,允许对诊断信息或者数据记录器记录的值进行远程访问。
CompactFlash(CF卡)帮助实现几乎无限的数据存储能力
集成CF卡插槽可以插接便宜、常见的I类和II类CompactFlash卡,让您能够轻松地收集、保留以及传输数据。如需更新已在客户处安装的设备内部的数据库,您可以通过Crimson将该数据库的副本保存到CompactFlash卡中,把该卡交付给客户,然后让G3从该卡中加载数据库。
USB端口让数据传输与下载更加快捷
G3 HMI系列有一个方便的USB端口,可用于从PC中快速下载配置文件,还可用于将趋势和数据记录快速上传到PC中进行分析。
强大的处理能力
G3 HMI系列配备板载32位处理器,拥有无与伦比的计算能力。功能齐全的Crimson软件包含内置的"C"编译器,可用于为复杂应用、配方处理、实时计划、数学表达式求值等等创建自定义程序。
配置与编程更迅捷
Crimson 2是强大的基于图标的配置、显示、控制以及数据记录工具集合,它们专为充分利用G3 HMI系列的架构而设计。多数简单应用程序可通过分步过程快速设置,以配置通信协议、定义要访问的数据标记以及创建用户界面。一整套拖放图形项不但简化了界面的创建,而且能够产生专业效果。编程、数据记录和配置G3的web服务器等更多高级功能既直观又容易启用。
价格最低的全功能HMI
只需比许多精简版HMI更低的价钱,您就可以增加只有G3 HMI系列才提供的强大功能和易性。G3系列标配有三个串行通信端口、以太网、协议转换器、USB和CF卡插槽。并且,无需支付额外费用,您就可以获得功能齐全的Crimson 2软件,它包含拖放配置和数据标识功能、易用的界面工具、灵活的编程环境、强大的数据记录功能以及我们独有的虚拟面板和用于远程访问与控制的web服务器功能。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
G3CF002G
咨询
货期:
数量
2 GB紧凑型闪存卡(工业级,200万次写入)
SFCRM200
咨询
货期:
数量
Crimson编程软件、手册和USB线
PSDR0100
¥1,131.75
货期: 2 周
数量
DIN导轨式电源,24 Vdc,1 A
CBLPROG0
咨询
货期:
数量
RS232编程电缆
CBLUSB00
¥272.00
货期: 4 周
数量
USB编程电缆(SFCRM200随附)
G3FILM06
咨询
货期:
数量
G306用保护膜(10件装)
G3RS0000
咨询
货期:
数量
两端口RS232/485(隔离)可选通信卡
G3PBDP00
咨询
货期:
数量
Profibus可选通信卡
G3DN0000
咨询
货期:
数量
DeviceNet可选通信卡
G3CN0000
咨询
货期:
数量
CANopen可选通信卡
†
所有金额以RMB显示
注:
配备面板衬垫、面板孔口模板、用于将设备安装到面板中的安装件包、连接电源的接线盒和操作手册。
相关产品:
G303 Series
立即购买 →
支持Web功能的图形操作界面终端
G308 Series
立即购买 →
支持Web功能的图形操作界面终端
G310 Series
立即购买 →
支持Web功能的图形操作界面终端
G3 BFD Series
立即购买 →
支持Web功能的图形操作界面终端
G3 DSP Series
立即购买 →
支持Web功能的图形操作界面终端
CSMSTRSX, CSMSTRGT
立即购买 →
增强型模块化控制器系列主模块