通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
涡轮和叶轮流量计
»
涡轮流量计
» FTB700 系列
涡轮流量计
FTB700 系列
涡轮流量计
查看下面所有型号
下单
PVC或碳钢壳体可选
精密加工的涡轮内部构件,可从管路中的流量计上拆下
流量计标配法兰
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™ FTB700系列涡轮流量计具有由精密加工的螺旋形转子和高质量的宝石轴承组成的独特系统。转子是唯一的运动部件。接液区外部的固态霍尔效应传感器以电子方式检测转子毂上的小磁体。涡轮转子采用轴颈型蓝宝石和红宝石轴承,可最大程度减少磨擦,延长使用寿命。如想在水及水基液体中使流量计获得较长使用寿命,这些轴承是理想之选,它们具有出色的低流量特性。整个转子组件(转子、转子毂、轴承、转子支杆)可作为一个整体从流量计中拆下,而无需从管路上拆下流量计。
规格:
最大工作压力:
PVC:
150 psi
碳钢:
200 psi
最高温度:
碳钢:
93°C (200°F)
PVC:
49°C (120°F)
精度:
满量程的±1%
信号:
方波脉冲
工作电源:
6 ~ 24 Vdc
材质
流量计壳体:
PVC 或碳钢
法兰:
PVC壳体:衬钢Van Stone法兰;碳钢壳体:150# ANSI
涡轮转子:
PVDF
转子轴:
氧化锆陶瓷
轴承:
蓝宝石轴颈、红宝石轴承滚珠
FTB700-D(带可选显示屏)
工作电源:
11 ~ 24 Vdc,最大20 mA
流速:
8位数字自动量程
累加流量:
8位数字,可选择小数位
内存:
非易失性内存(无需电池)
脉冲输出:
0.1秒,集电极开路
可选模拟信号:
4 ~ 20 mA,用户可设定
FTB700-T(可选无指示变送器)
输出:
4 ~ 20 mA
回路电源:
12 ~ 26 Vdc(隔离)
精度:
±1%
响应时间:
3秒,满量程的95%
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PVC壳体
FTB720
咨询
货期:
数量
2“PVC 2-150 GPM,60脉冲/加仑
FTB730
¥
16,300.00
货期: 5 周
数量
3“PVC 3-400 GPM,10个脉冲/加仑
FTB740
¥
18,345.00
货期: 6 周
数量
4“PVC 6-600加仑,5个脉冲/加仑
FTB760
¥
23,425.00
货期: 6 周
数量
6“PVC 12-1200加仑,2脉冲/加仑
碳钢壳体
FTB720-C
咨询
货期:
数量
2“碳钢,2-150 GPM,60脉冲/加仑
FTB730-C
咨询
货期:
数量
3“碳钢,3-400 GPM,7.5脉冲/加仑
FTB740-C
咨询
货期:
数量
4“碳钢,6-600加仑,5个脉冲/加仑
FTB760-C
咨询
货期:
数量
6“碳钢,12-1200加仑,2脉冲/加仑
FTB780-C
咨询
货期:
数量
8“碳钢,30-3000加仑,2脉冲/加仑
配件
FTB700-D
咨询
货期:
数量
流速和累加流量显示,带有4 ~ 20 mA变送器
FTB700-T
¥3,980.00
货期: 3 周
数量
无指示4 ~ 20 mA变送器
PSU-93
¥406.38
货期:
库存
数量
兼容米
DPF75
¥
2,655.00
货期: 4 周
数量
速率计和批量控制器,带用于流速报警或分批的2个单独的5A单刀单掷继电器
DPF701
咨询
货期:
数量
流速计或累积流量面板安装仪表
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5.5 m (18')电缆和操作手册。