购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

经济型液体涡轮流量计

FTB-1400系列

经济型液体涡轮流量计 | FTB-1400系列

经济型液体涡轮流量计

查看下面所有型号

  • 经济合算的涡轮流量计应用解决方案
  • 坚固耐用的316不锈钢结构可在严酷 工作环境中
  • 提供较长使用寿命
  • 可安装在½ ~ 2"的管路中
  • NIST校准
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ FTB-1400涡轮流量计专门为满足最为严苛的流量测量应用要求而设计。FTB-1400系列起初为二次采油市场而开发,是在油田内外测量液体流量的理想之选。这种流量计具有316不锈钢外壳和转子支撑件、CD4MCU不锈钢转子以及耐磨擦硬质合金转子轴与轴颈轴承。这些材质有助于流量计在测量许多行业中常见的腐蚀性和研磨性液体时保持精度和机械完整性。进入流量计的液体首先通过入口处的稳流器,该部件可减少湍流流态。随后,液体流过涡轮,使涡轮按照与液体流速成比例的转速转动。在每个涡轮叶片通过流量计的电磁传感器产生的磁场时,会生成交流电压脉冲。这些脉冲提供与体积流量成比例的频率输出。

规格:
精度: 对于1"和更大尺寸的流量计,为读数的±1%;
对于½"流量计,在量程的70%以上范围,为读数的±1%
重复性: ±0.1%
电磁传感器: 30 mV/P-P
结构材质
壳体:
316不锈钢
转子: CD4MCU不锈钢
转子支撑件: 316不锈钢
转子轴: 硬质合金
量程比: 10:1
校准: 水(NIST可溯源校准)
额定压力: 5000 psi(最大值)
涡轮温度: -101 ~ 177°C (-150 ~ 350°F);-101 ~ 232°C (-150 ~ 450°F)(带"-HT"选项)
端头连接口: NPT、BSPP(选配)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
流量计
Quick Ship
  
FTB-1411
¥6,530.00
货期: 2 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,18000的K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1412
¥6,695.00
货期: 3 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,13000的K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1412-BSP
¥6,815.00
货期: 6 周
 
½BSPP不锈钢涡轮流量计,13000的K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1413
¥6,280.00
货期: 10 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,3300的K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1421
¥6,485.00
货期: 5 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,18000 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1422
¥6,280.00
货期: 2 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,13000 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1422-BSP
¥6,405.00
货期: 6 周
 
1“BSPP不锈钢涡轮流量计,13000 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1423
¥6,405.00
货期: 10 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,3300 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1423-BSP
¥6,530.00
货期: 6 周
 
1“BSPP不锈钢涡轮流量计,3300 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1424
FTB-1424
¥6,365.00
货期: 库存
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,3100 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1424-BSP
¥6,485.00
货期: 6 周
 
1“BSPP不锈钢涡轮流量计,3100 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1425
¥5,460.00
货期: 2 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,870 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1425-BSP
¥5,585.00
货期: 5 周
 
1“BSPP不锈钢涡轮流量计,870 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1431
FTB-1431
¥6,815.00
货期: 5 周
 
1½“NPT不锈钢涡轮流量计,330 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1431-BSP
¥6,940.00
货期: 5 周
 
1½“BSPP不锈钢涡轮流量计,330 K系数脉冲数/加仑
Quick Ship
  
FTB-1441
¥9,705.00
货期: 2 周
 
2“NPT不锈钢涡轮流量计,330 K系数脉冲数/加仑
放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1411-AMP
¥8,470.00
货期: 5 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,18000的K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1412-AMP
¥8,675.00
货期: 2 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,13000的K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1413-AMP
¥8,220.00
货期: 5 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,3300的K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1421-AMP
¥8,430.00
货期: 6 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,18000 K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1422-AMP
¥8,220.00
货期: 2 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,13000 K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1423-AMP
¥8,315.00
货期: 5 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,3300 K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1424-AMP
¥8,270.00
货期: 5 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,3100 K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1425-AMP
¥8,095.00
货期: 库存
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,870 K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1431-AMP
¥8,790.00
货期: 5 周
 
1½“NPT不锈钢涡轮流量计,330 K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1441-AMP
¥11,670.00
货期: 5 周
 
2“NPT不锈钢涡轮流量计,330 K系数脉冲数/加仑,提供放大脉冲输出
高温电磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1411-HT
¥8,055.00
货期: 5 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,18000 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1412-HT
¥8,220.00
货期: 5 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,13000 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1413-HT
¥7,845.00
货期: 6 周
 
½“NPT不锈钢涡轮流量计,3300 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1421-HT
¥8,010.00
货期: 6 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,18000 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1422-HT
¥7,845.00
货期: 6 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,13000 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1423-HT
¥7,925.00
货期: 10 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,3300 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1424-HT
¥7,885.00
货期: 6 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,3100 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1425-HT
¥6,775.00
货期: 6 周
 
1“NPT不锈钢涡轮流量计,870 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1431-HT
¥8,395.00
货期: 2 周
 
1½“NPT不锈钢涡轮流量计,330 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
Quick Ship
  
FTB-1441-HT
¥11,310.00
货期: 6 周
 
2“NPT不锈钢涡轮流量计,330 K系数脉冲数/加仑,耐高温型,带高温磁脉冲输出
显示屏
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-MD
FTB-1400-MD
咨询  
货期: 
 
 
安装于流量计上的电池供电基本型显示屏
Quick Ship
  
FTB-1400-RD
咨询  
货期: 
 
 
远程安装的电池供电基本型显示屏
Quick Ship
  
FTB-1400-SD
咨询  
货期: 
 
 
转盘安装的电池供电基本型显示屏
Quick Ship
  
FTB-1400-MD-A
咨询  
货期: 
 
 
安装于流量计上的电池供电高级显示屏
Quick Ship
  
FTB-1400-RD-A
咨询  
货期: 
 
 
远程安装的电池供电高级显示屏
Quick Ship
  
FTB-1400-SD-A
咨询  
货期: 
 
 
转盘安装的电池供电高级显示屏
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1400-CABLE
FTB-1400-CABLE
¥745.00
货期: 库存
 
带2针连接器的3米(10')电缆组件
Quick Ship
  
FTB-1400-90CABLE
¥870.00
货期: 4 周
 
带2针90º连接器的3米(10')电缆组件
Quick Ship
  
FTB-1400-AMP-CABLE
¥870.00
货期: 2 周
 
带3针直连连接器的3米(10')电缆组件
Quick Ship
  
FTB-1400-HT-CABLE
¥1,870.00
货期: 库存
 
带2针直连连接器的3米(10')高温电缆组件
Quick Ship
  
FTB-1400-MP
¥475.00
货期: 4 周
 
备用标准磁性传感器
维修套件
Quick Ship
  
FTB-1400A-RK
¥2,585.00
货期: 6 周
 
FTB1411和FTB1421的维修套件
Quick Ship
  
FTB-1400B-RK
¥2,505.00
货期: 5 周
 
FTB-1412和FTB-1422的维修套件
Quick Ship
  
FTB-1400C-RK
¥2,505.00
货期: 5 周
 
FTB-1413和FTB1423的维修套件
Quick Ship
  
FTB-1400D-RK
¥2,505.00
货期: 6 周
 
FTB-1424的维修套件
Quick Ship
  
FTB-1400E-RK
¥1,915.00
货期: 6 周
 
FTB-1425的维修套件
Quick Ship
  
FTB-1400F-RK
¥2,585.00
货期: 5 周
 
FTB-1431和FTB-1441的维修套件
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和5测量点NIST水校准证书。带连接器的电缆单独销售。 操作需电缆/连接器。
欲购提供磁脉冲输出的耐高温型流量计,请将后缀"-HT"添加到型号中,并且咨询流量工程部门以了解价格(不适用于"-AMP"型号)。
欲购提供放大脉冲输出的流量计,请将后缀"-AMP"添加到型号中,并且咨询流量工程部门以了解价格(不适用于"-HT"型号)。
欲购带有BSPP螺纹的流量计,请将后缀"BSP"添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 模型 选项:
11 for 不锈钢涡轮机的1/2NPT连接 - 18000 K因子普勒/加仑
12 for 不锈钢涡轮机的1/2NPT连接 - 13000 K因子普勒/加仑
13 for 不锈钢涡轮机的1/2NPT连接 - 3300 K因子普勒/加仑
21 for 不锈钢水轮机1NPT连接 - 18000的K-因子普勒/加仑
22 for 不锈钢水轮机1NPT连接 - 13000的K-因子普勒/加仑
23 for 不锈钢水轮机1NPT连接 - 3300的K-因子普勒/加仑
24 for 不锈钢水轮机1NPT连接 - 3100的K-因子普勒/加仑
25 for 不锈钢水轮机1NPT连接 - 870的K-因子普勒/加仑
31 for 不锈钢涡轮机1/2NPT连接 - 330 K因子普勒/加仑
41 for 不锈钢水轮机2NPT连接 - 330的K-因子普勒/加仑

(2) 选项 选项:
无(选项为空白) for 没有
-HT for 高温电磁脉冲输出
-AMP for 放大的脉冲输出
-BSP for BSP的线程(无2“模式)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 FTB-1400 Series - Turbine Flow Meter
下载 FTB-1400-RK - Turbine Flow Meter Repair Kits