相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
变截面流量计, 转子流量计和开关
»
机械流量开关
» FSW800 系列
气流监控器
紧凑型风扇和滤清器风扇
FSW800 系列
气流监控器
查看下面所有型号
下单
可靠的机械式开关触点
小巧紧凑
经济实惠
可使用夹子或夹钳方便地安装
用途广泛
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
FSW800系列气流监控器提供一种简单可靠的替代方法,来指示风扇的正向或反向气流。在正确安装并与光信号装置(即LED)或声音信号装置串联后,如果风扇的气流量下降至8.2 ft/s以下,双向开关将启动电气触点,将信号装置打开或关闭。
规格:
触点类型:
簧片/磁体式触点
NC(常闭):
触点随气流而打开
NO(常开):
触点随气流而闭合
气流切换阈值流速:
>8.2 ft/s (2.5 m/s)
滞后现象:
3.3 ft/s (1 m/s)——固定不变
接触电阻(包括电线):
370 mΩ
使用寿命:
>100,000次
最大转换功率:
10 W(电阻负载)
最高转换电压:
常闭,AC/DC 240 V;常开,DC 60V
最大转换电流:
常闭,DC 500 mA;
常开,DC 170 mA
连接:
两条单股AWG 26电线,长度为500 mm (20"),电线的一头有5 mm (0.20")裸露/镀锡段
安装方式:
夹钳和/或夹子,或者集成到保护格栅中
外壳:
塑料,UL 94HB,黑色
外形尺寸:
34 x 17.5 x 7.5 mm (1.3 x 0.7 x 0.3")
安装位置:
气流监控器开口垂直于空气流动方向
工作温度:
-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
储存温度:
-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
防护类型:
NEMA 1 (IP 20)
机构认证:
UL和VDE
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FSW802
咨询
货期:
数量
气流监控器,常闭型,带有安装夹和安装夹钳
FSW803
咨询
货期:
数量
气流监控器,常开型,带有安装夹和安装夹钳
FSW804
咨询
货期:
数量
气流监控器,常闭型,带有80 x 80 mm (3.15") 护手板
FSW805
咨询
货期:
数量
气流监控器,常开型,带有80 x 80 mm (3.15") 护手板
FSW806
咨询
货期:
数量
气流监控器,常闭型,带有92 x 92 mm (3.62") 护手板
FSW807
咨询
货期:
数量
气流监控器,常开型,带有92 x 92 mm (3.62") 护手板
FSW808
咨询
货期:
数量
气流监控器,常闭型,带有120 x 120 mm (4.72") 护手板
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
400-820-0559