购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

OMEGAFLEX™ OEM型 蠕动泵套件

FPU400 系列

蠕动泵套件 | FPU400  系列

蠕动泵套件

查看下面所有型号

  • 适用于含有小颗粒的液体
  • 维护简便
  • 标配安装板
泵和混合器 - 查看相关产品

产品描述

FPU400系列蠕动泵结构简单、成本低。电机转动滚轮,滚轮挤压液体,以波浪式运动通过精密孔径的耐用型泵管,其作用类似于容积泵。液体只与泵管接触而不接触泵。这使得蠕动泵适合输送含带小颗粒的液体。FPU400泵不断地过度挤压泵管,使泵产生自吸而不产生虹吸。这些泵移动部件少,而且易于保养,没有会堵塞并需要清洁或更换的密封件或阀门。在一段泵管疲劳后,只需将泵管移动,让以前没有承受滚轮挤压的一段泵管处于滚轮下,然后继续泵送。或者只要更换随附泵管即可。长度230 mm (9")、带有高精度孔的备用泵管可始终保证提供可重复的泵送率。泵附带了具有聚乙烯管接头的泵管,可连接到系统管路。随泵附有泵管(连接头另购)。长度230 mm (9")的备用泵管不带接头。安装板作为标配随泵一起提供。泵还可以带有结实的聚碳酸酯外壳,可实现工作台安装。在不降压的情况下,最大背压是15 psi(在流量为最大流量的75%时达到25 psi)。最大吸入扬程达8.5 m (28')。泵之间的流速重复性或者在更换泵管时的流速重复性在列出最大流速的8%以内。所有规格泵的运输重量都是1.6 kg (3.5 lb)。这些泵是计量/配料、反复配给以及普通液体/气体输送的理想之选,并且在连续工作时,它们可以保持100%工作周期。

规格:
安装板: 94(长)x 130(宽)x 109 mm(厚)(3.74 x 5.12 x 4.28");直径5.6 mm (0.22")的孔位于安装板上76 x 110 mm (3.0 x 4.34")的中间位置。对于配有后部风扇的泵,整体尺寸为130(长)x 130(宽)x 135 mm(厚)(5.11 x 5.12 x 5.28")
运输重量: 1.6 kg (3.5 lb)
环境温度范围: 20 ~ 30°C (68 ~ 86°F)
液体最大粘度: 8500 cp
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FPU401
咨询  
货期: 
 
 
14RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU401-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
14RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU402
咨询  
货期: 
 
 
23RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU402-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
23RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU403
咨询  
货期: 
 
 
28RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU403-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
28RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU404
咨询  
货期: 
 
 
36RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU404-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
36RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU405
咨询  
货期: 
 
 
49RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU405-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
49RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU406
咨询  
货期: 
 
 
58RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU406-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
58RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU407
咨询  
货期: 
 
 
75RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU407-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
75RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU408
咨询  
货期: 
 
 
108RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU408-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
108RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU409
咨询  
货期: 
 
 
129RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU409-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
129RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU410
咨询  
货期: 
 
 
172RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU410-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
172RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU411
咨询  
货期: 
 
 
203RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU411-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
203RPM,240VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU412
咨询  
货期: 
 
 
282RPM,115VAC,蠕动泵套件
Quick Ship
FPU412-240VAC
咨询  
货期: 
 
 
282RPM,240VAC,蠕动泵套件
更换230毫米(9“)油管长度†
Quick Ship
FPU116-N
¥132.00
货期: 2 周
 
1/16×1/8“Norprene管
Quick Ship
FPU116-S
¥135.00
货期: 2 周
 
1/16×1/8“硅胶管
Quick Ship
FPU18-N
¥135.00
货期: 6 周
 
1/8×3/8“Norprene管
Quick Ship
FPU18-S
¥135.00
货期: 2 周
 
1/8×3/8“硅胶管
Quick Ship
FPU316-N
咨询  
货期: 
 
 
3/16×3/8“Norprene管
Quick Ship
FPU316-S
¥135.00
货期: 2 周
 
3/16×3/8“硅胶管
Quick Ship
FPU14-N
¥132.00
货期: 2 周
 
1/4×7/16“Norprene管
Quick Ship
FPU14-S
¥132.00
货期: 2 周
 
1/4×7/16“硅胶管
所有金额以RMB显示
注: FPU400系列蠕动泵配备四根长度为230 mm (9")的Norprene泵管(1⁄16, ⅛, 3⁄16, and ¼")、2个滚轮、安装板、泵管接头、1.8 m (6') 115 Vac电源线和操作手册。
欲购带240 Vac电源的型号,请将后缀"-240VAC"添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 选择型号 选项:
FPU401 for FPU401
FPU402 for FPU402
FPU403 for FPU403
FPU404 for FPU404
FPU405 for FPU405
FPU406 for FPU406
FPU407 for FPU407
FPU408 for FPU408
FPU409 for FPU409
FPU410 for FPU410
FPU411 for FPU411
FPU412 for FPU412

(2) 电源供应 选项:
无(选项为空白) for 115 Vac电源 (标准)
-230VAC for 230 VAC电源
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。