pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
涡轮和叶轮流量计
»
低流量传感器
» FPR1501 系列
PTFE 液体流量传感器
FPR1501 系列
PTFE 液体流量传感器
查看下面所有型号
下单
提供高度线性的0 ~ 5 Vdc输出信号和缓冲的线性脉冲输出信号进行累加
可高精度测量低至 15 mL/min的微小液体流速
适用于各种低粘度液体, 包括许多腐蚀性液体
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
FPR1501系列流量传感器可以测量15 mL/min的极低流速。这些传感器适合各种工业、商业及实验室流量应用。
由于FPR1501流量传感器只有PTFE和蓝宝石接液表面,因此在需要使用与流速成比例的电信号的许多应用中,它们预计将代替传统的玻璃管和球式流量计,即使在液体粘度较低 (即小于10厘沲)的极具腐蚀性的应用中也是如此。
这些型号利用Pelton式涡轮确定液体的流速。涡轮转速在大动态范围内呈线性。光电系统包括一个发射红外光谱中能量的二级管。光能会中断并从小涡轮中的8个小孔中通过。这种反射的光能由一个光电二极管来检测。因此,当涡轮在液体流速作用下旋转时,将产生电脉冲。
处理电路可提供与流速成比例的直流电压输出和缓冲的方波输出脉冲。
规格:
输出信号:
0 ~ 5 Vdc,可调范围±20% (常规)和7.5 Vdc时脉冲输出范围 0 ~ 300/500 pps(常规),峰值脉冲高度线性
电源要求:
12 ~ 15 Vdc稳压电源,50 mA
标配传感器材质:
PTFE,蓝宝石,全氟橡胶垫圈;PFA压合管接头
额定压力:
4 bar (60 psig) 最大值
额定温度:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
温度灵敏度:
±0.2%/°C
精度:
满量程的±3%
重复性:
满量程的±0.2%,最大额定流量的20 ~ 100%
外形尺寸:
55.6 x 48.0 x 58.9 mm
(2.19 x 1.89 x 2.32") 不包括接头
适用液体:
众多低粘度(<10厘沲)液体;请核对与接液材质的相容性;订购时指定液体
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FPR1501
咨询
货期:
数量
10 psi, 15 ~ 100 mL/min量程, ⅛"管
FPR1502
咨询
货期:
数量
10 psi, 25 ~ 200 mL/min 量程, ¼"管
FPR1503
咨询
货期:
数量
10 psi, 50 ~ 500 mL/min量程, ¼"管
FPR1504
咨询
货期:
数量
6 psi, 100 ~ 1000 mL/min量程, ¼"管
FPR1505
咨询
货期:
数量
10 psi, 0.2 ~ 2.0 L/min量程, ¼"管
FPR1506
咨询
货期:
数量
10 psi, 0.5 ~ 5.0 L/min量程, ⅜"管
配件
FPR1500-PW
咨询
货期:
数量
电源, 115 Vac ~ 12 Vdc
FPR1500-230PW
咨询
货期:
数量
电源, 230 Vac ~ 12 Vdc 和欧式插头
DPF51
咨询
货期:
数量
模拟输入面板式流量计
†
所有金额以RMB显示
注:
配备 0.9 m (3') 长带尾纤电缆和操作手册。
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出