omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

液体流量传感器
用于直观指示、远程感应和流量报警

FPR100系列

液体流量传感器 | FPR100系列

液体流量传感器

查看下面所有型号

  • 成本低
  • 可选脉冲或报警输出
  • 用于0.1 ~ 30.0 GPM的流量
  • 流量开关转子无法卡在"ON"状态
  • 标配一体式安装孔
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

结实耐用的低成本FPR100系列传感器具有整体式复合转子、坚固的一体式结构、陶瓷轴和高性能密封。FPR110传感器具有亮橙色离心转子,仅提供直观的流量指示。FPR120系列具有直观指示和可调节0.5 A @ 110 V交流单刀双掷机械流量开关。FPR130系列具有直观指示和方波脉冲输出,用于远程速率计/累加器,如DPF700系列仪表。
对于面板安装,所有聚丙烯装置配备安装凸耳,可接受8号自攻螺钉;所有黄铜装置均配备安装孔,可接受8-32号UNC-2B螺钉。对于所有FPR100传感器,输入流可直接引向任一个端口;需要至少8英寸长的直入口管。推荐使用150微米的过滤系统。

规格:
接液部件: 黄铜或水解作用稳定玻璃强化型聚丙烯壳体;陶瓷转子销;尼龙复合转子;聚砜透镜;聚丙烯壳体的丁腈橡胶 O形圈,黄铜或不锈钢壳体的氟橡胶O形圈
最大压力:
    聚丙烯: 70ºF下100 psig,180°F下40 psig
    黄铜或不锈钢: 70ºF下200 psig,212ºF下100 psig
最高液体温度:
    黄铜: -29 ~ 100ºC (-20 ~ 212°F)
    聚丙烯: -29 ~ 82°C (-20 ~ 180°F)
最大压降: 11 psid
电子部件最高环境温度: 65.6°C (150°F)
液体最大粘度: 200 SSU
FPR120电源: 12 V直流、24 V直流或110 V交流(按型号)
FPR130脉冲输出: 脉冲振幅 = DC电源输入
FPR130脉冲输出范围: 两个量程的最低流速下15 Hz;两个量程的最高流速下225 Hz
FPR120, FPR130重复性: 流速的2%
FPR130电源: 最大70 mA下为4.5 ~ 24 V直流
FPR120单刀双掷开关额定值(电阻性): 110 V交流下0.5 A;24 V直流下1 A
2FPR120设定点死区: 流速的15%
重量:
    PP壳体: FPR110, 340 g (12 oz); FPR120, 454 g (1 lb); FPR130, 397 g (14 oz)
    黄铜壳体: FPR110,680 g (1.5 lb);FPR-120,907 g (2 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
仅带直观指示的传感器
Quick Ship
  
FPR111
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程: 低量程:0.1〜1.0 gpm* 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,1/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR111-BSP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程:低量程:0.1〜1.0 gpm* 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,1/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR112
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm* 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,1/2 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR112-BSP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm* 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,1/2 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR113
咨询  
货期: 
 
 
黄铜壳体,流量量程: 低量程:0.1〜1.0 gpm* 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,1/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR113-BSP
咨询  
货期: 
 
 
黄铜壳体,流量量程: 低量程:0.1〜1.0 gpm* 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,1/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR114
¥1,450.00
货期: 2 周
 
黄铜壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm* 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,1/2 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR114-BSP
咨询  
货期: 
 
 
黄铜壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm* 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,1/2 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR115
¥1,450.00
货期: 2 周
 
黄铜壳体,标准量程:5.0〜30.0 gpm,3/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR115-BSP
咨询  
货期: 
 
 
黄铜壳体,标准量程:5.0〜30.0 gpm,3/4 BSP端口尺寸
带直观指示和流量开关的传感器
Quick Ship
  
FPR122
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程: 低量程:0.1〜1.0 gpm 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,输入电源:24 V直流,1/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR122-BSP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程: 低量程:0.1〜1.0 gpm 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,输入电源:24 V直流,1/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR123
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程: 低量程:0.1〜1.0 gpm 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,输入电源:110V交流,1/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR123-BSP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程: 低量程:0.1〜1.0 gpm 或标准量程:0.5〜5.0 gpm,输入电源:110V交流,1/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR125
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,输入电源:24 V直流,1/2 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR125-BSP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,输入电源:24 V直流,1/2 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR126
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,输入电源:110 V交流,1/2 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR126-BSP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5 〜12.0 gpm 或标准量程:4.0〜20.0 gpm,输入电源:110 V交流,1/2 BSP端口尺寸
带直观指示和脉冲输出的传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPR131
FPR131
咨询  
货期: 
 
 
†聚丙烯壳体,流量量程:低量程:0.1〜1.0 gpm或标准量程0.5〜5.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR131-BSP
¥1,195.00
货期: 8 周
 
†聚丙烯壳体,流量量程:低量程:0.1〜1.0 gpm或标准量程0.5〜5.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR132
咨询  
货期: 
 
 
†聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5〜12.0 gpm或标准量程4〜20 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/2 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR132-BSP
咨询  
货期: 
 
 
†聚丙烯壳体,流量量程:低量程:1.5〜12.0 gpm或标准量程4〜20 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/2 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR133
咨询  
货期: 
 
 
†黄铜壳体,流量量程:低量程:0.1〜1.0 gpm或标准量程0.5〜5.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR133-BSP
咨询  
货期: 
 
 
†黄铜壳体,流量量程:低量程:0.1〜1.0 gpm或标准量程0.5〜5.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR133-SS
咨询  
货期: 
 
 
†不锈钢壳体,流量量程:低量程:0.1〜1.0 gpm或标准量程0.5〜5.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR134
咨询  
货期: 
 
 
†黄铜壳体,流量量程:低量程:1.5〜12.0 gpm或标准量程4〜20 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/2 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR134-BSP
¥2,245.00
货期: 8 周
 
†黄铜壳体,流量量程:低量程:1.5〜12.0 gpm或标准量程4〜20 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/2 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR134-SS
咨询  
货期: 
 
 
†不锈钢壳体,流量量程:低量程:1.5〜12.0 gpm或标准量程4〜20 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/2 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR134-SS-BSP
咨询  
货期: 
 
 
†不锈钢壳体,流量量程:低量程:1.5〜12.0 gpm或标准量程4〜20 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1/2 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR135
¥1,815.00
货期: 2 周
 
†黄铜壳体,标准量程5.0〜30.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),3/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR135-BSP
咨询  
货期: 
 
 
†黄铜壳体,标准量程5.0〜30.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),3/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR135-SS
咨询  
货期: 
 
 
†不锈钢壳体,标准量程5.0〜30.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),3/4 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR135-SS-BSP
¥2,585.00
货期: 8 周
 
†不锈钢壳体,标准量程5.0〜30.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),3/4 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR136
咨询  
货期: 
 
 
†黄铜壳体,标准量程8.0〜60.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR136-BSP
咨询  
货期: 
 
 
†黄铜壳体,标准量程8.0〜60.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1 BSP端口尺寸
Quick Ship
  
FPR136-SS
咨询  
货期: 
 
 
†不锈钢壳体,标准量程8.0〜60.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1 NPT端口尺寸
Quick Ship
  
FPR136-SS-BSP
咨询  
货期: 
 
 
†不锈钢壳体,标准量程8.0〜60.0 gpm;输入电源:4.5〜24 V直流 @ 70 mA(最大值),1 BSP端口尺寸
配件
Quick Ship
  
DPF702
¥2,581.04
货期: 3 周
 
1⁄8 DIN 6位数字速率计/累加器,230 V交流/7.5 ~ 13 V直流供电
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
欲购带有BSPP螺纹的装置,请将"BSP"添加到型号中(需付额外费用)。
* 配合低流量适配器(内含)使用。
† 需要下拉电阻器。

产品手册:

下载 FPR110 Series - VISUAL FLOSENSOR FPR111, FPR112, FPR113, FPR114, FPR115
下载 FPR120 Series - Visual Flow Indicator w/Switch
下载 FPR130 Series - PULSE FLOSENSOR, FPR131,FPR132, FPR133,FPR134,FPR135
下载 DPF700