购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

燃料和油类用容积式流量计

FPD3000

燃料和油类用容积式流量计
 | FPD3000

燃料和油类用容积式流量计

查看下面所有型号

1年保修
  • 铝制主体
  • FKM密封
  • 温度高达80°C(176°F)
  • NPT或BSP螺纹
  • DIN、JIS或ANSI连接(可提供1"、1 1⁄2和2"尺寸)

产品描述

"FPD3000系列容积式流量计经济实惠,测量准确。一个主要特征是能够无视粘度条件的变化而保持一致的精度。该仪表结构坚固,具有出色的动态响应能力,非常适合测量燃料和油类以及其他非磨蚀性润滑液。由于无需在流量计的上游或下游布设直管道,FPD3000流量计易于使用和安装。该流量计在低流速下具有良好的分辨率和高精度。

产品规格
精度:±0.5%读数
重复性:±0.03%
接头类型:
    NPT:母头
    BSP:“-BSP”选项
    DIN:“-DIN”选项
    JIS:“-JIS”选项
    ANSI:“-ANSI”选项
霍尔效应传感器电源:4.5~24 Vdc (7.5 mA)
簧片传感器电源:30 Vdc (500 mA)
输出选项:
    脉冲输出:标准
    4~20 mA变送器:“-D-A”选项;电池供电的“-D”型号没有输出 FPD3003 FPD3005D-A两种型号都显示得比实际尺寸要小。
显示屏:所有“-D”选项上部均为7位/12 mm(0.47“),下部均为7位/7 mm(0.28”)
    速率:用户自定义
    总和:可复位
    累计总和:不可复位
最低粘度:1cPs
最大粘度:1000 cPs标准
最大压力:见第F-3页图表
过滤器尺寸:见下页图表
安装:轴必须位于水平面上
电气连接:2 x 12 mm(0.08×0.47""),配件包括“-D-A”选项
电缆长度:1 m(3')剥皮端 无显示型号
安装:
功率:4~20 mA,“-D-A”型号为18-30 Vdc显示屏,“-D”型号为3 Vdc锂电池(附带)
液体温度:-40~80°C(-40~176°F)
材料
    主体:
    外壳:聚丙烯
    密封:FKM
    紧固件:不锈钢
    电缆绝缘:PVC
外壳:NEMA 6 (IP67)"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FPD3002
¥6,500.00
货期: 库存
 
压力接口尺寸 1/4 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa)
Quick Ship
FPD3002-D
¥12,005.00
货期: 2 周
 
压力接口尺寸 1/4 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3002-D-A
¥15,875.00
货期: 2 周
 
压力接口尺寸 1/4 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3003
¥6,795.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1/4 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa)
Quick Ship
FPD3003-D
¥12,285.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1/4 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3003-D-A
¥16,175.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1/4 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3004
¥9,830.00
货期: 5 周
 
压力接口尺寸 1/2 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa)
Quick Ship
FPD3004-D
¥15,305.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1/2 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3004-D-A
¥19,190.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1/2 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3005
¥13,065.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa)
Quick Ship
FPD3005-D
¥18,500.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3005-D-A
¥22,385.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3006
¥20,060.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1 1/2 NPT,最大压力 1200 psi,(8274 Kpa)
Quick Ship
FPD3006-D
¥25,535.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1 1/2 NPT,最大压力 1200 psi,(8274 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3006-D-A
¥29,415.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 1 1/2 NPT,最大压力 1200 psi,(8274 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3007
¥28,205.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 2 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa)
Quick Ship
FPD3007-D
¥33,640.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 2 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3007-D-A
¥37,625.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 2 NPT,最大压力 1000 psi,(6895 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3008
¥50,090.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 3 NPT,最大压力 175 psi,(1206 Kpa)
Quick Ship
FPD3008-D
¥53,725.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 3 NPT,最大压力 175 psi,(1206 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3008-D-A
¥59,395.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 3 NPT,最大压力 175 psi,(1206 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3009
¥92,985.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 4 NPT,最大压力 175 psi,(1206 Kpa)
Quick Ship
FPD3009-D
咨询  
货期: 
 
 
压力接口尺寸 4 NPT,最大压力 175 psi,(1206 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3009-D-A
¥102,345.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 4 NPT,最大压力 175 psi,(1206 Kpa),具有电池供电数字显示和4-20 mA 输出
Quick Ship
FPD3034
¥11,745.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 3/4 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa)
Quick Ship
FPD3034-D
¥17,190.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 3/4 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa),具有电池供电数字显示
Quick Ship
FPD3034-D-A
¥21,075.00
货期: 6 周
 
压力接口尺寸 3/4 NPT,最大压力 2000 psi,(13790 Kpa),具有电池供电数字显示和4-2 mA 输出
所有金额以RMB显示
注: "配备3 Vdc锂电池和操作手册。

如需带BSP连接的装置,请在型号中添加后缀“-BSP”;无额外收费。

如需带DIN法兰的装置,请在型号中添加后缀“-DIN”,1""加价250美元,1 1/2""加价275美元,2""加价410美元。

如需带有JIS法兰的单位,请在型号中添加后缀“-JIS”,1""加价250美元,1 1/2""加价275美元,2""加价410美元。

如需带ANSI法兰的单位,请在型号中添加后缀“-ANSI”,1""加价250美元,1 1/2""加价275美元,2""加价410美元。

如需具有高粘度转子(高达1,000,000 cps)的装置,请在型号中添加后缀“-HV”,加价560美元。

本产品页面所载各项设备中已安装或封装有锂电池。以上各项受航空运输管制。应遵循以下规定:
• FX1D、FX2D或FX3D不可使用船舶运输。
• 仅授权UPS1、UPS2或UPS3。
• 对于国际运输,可以使用UPS和DHL。对于DHL国际,Omega仅允许运送锂电池而非其他有害物质。"

产品手册:

下载 Oval Gear Flowmeter w/Pulse Output or Digital Display
下载 12mm LC Digital Display with Analog Output Options