omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

大流量容积式流量计
适用于粘稠液体

FPD1004

大流量容积式流量计 | FPD1004

大流量容积式流量计

查看下面所有型号

  • 标配0 ~ 1000 cP粘度转子,也可选1,000,000 cP高粘度转子
  • 外形紧凑、结实耐用并且可在现场维修
  • 即便在测量粘稠液体时, 也能保持极高精度
  • 流量计设计最大限度减少了磨损部件——延长了产品 寿命
  • 簧片开关或霍尔效应传感器
  • 可处理最大尺寸为0.28 mm (0.011")的颗粒
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述



规格:
精度: 读数的±0.5%
重复性: ±0.03%
接头类型: FNPT、法兰和tri-clover卫生级接头(在某些型号上为选加件)
传感器选项: 簧片开关(两线SPST常开簧片开关,额定功率3瓦,最大150 Vdc)或霍尔效应传感器(25 mA NPN集电极开路)
霍尔效应传感器——电源要求: 专用4.5 ~ 24 Vdc (4.6 ~ 9 mA)
最大粘度: 1000 cP
壳体: 铝质,不建议用于水流量测量
滤网尺寸: 60网孔[可滤除最小0.28 mm (0.011")的颗粒]
安装方式: 轴必须水平;有帽螺钉不应朝上或朝下
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
1/2“NPT 带氟橡胶O形圈的铝质壳体流量计。
流量:0.26至7.9 GPM(流量:<5厘泊:0.8至6.6 GPM)
Quick Ship
  
FPD1004
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1004-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1004D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1004D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1004-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
1/2“NPT 带氟橡胶O形圈的316不锈钢壳体流量计。<
流量:0.26至7.9 GPM(流量<5厘泊:0.8至6.6 GPM)
Quick Ship
  
FPD1204
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1204-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1204D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1204D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1204-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
3/4“NPT 带氟橡胶O形圈的铝质壳体流量计。
流量:0.8至15.8加仑(流量<5厘泊:2.1至14 GPM)
Quick Ship
  
FPD1034
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1034-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1034D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1034D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1034-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
1“ NPT 带氟橡胶O形圈的铝质壳体流量计。
流量:1.6至32 GPM(流量<5厘泊:2.6至26 GPM)
Quick Ship
  
FPD1005
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1005-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1005D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1005D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1005-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
1“NPT 带氟橡胶O形圈的316不锈钢壳体流量计。
流量:1.6至32 GPM(流量<5厘泊:2.6至26 GPM)
Quick Ship
  
FPD1205
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1205-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1205D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1205D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1205-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
1/2 ”NPT 带氟橡胶O形圈的铝质壳体流量计。
流量:2.6〜66加仑(流量<5厘泊:4至62 GPM)
Quick Ship
  
FPD1006
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1006-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1006D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1006D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1006-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
2“NPT 带氟橡胶O形圈的铝质壳体流量计。
流量:4至92 GPM(流量<5厘泊:9至79 GPM)
Quick Ship
  
FPD1007
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1007-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1007D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1007D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1007-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
1“NPT 带PTFE O形圈的PPS壳体流量计。
流量:0.8至21.0加仑(流量<5厘泊:2.1至18.5 GPM)
Quick Ship
  
FPD1105
咨询  
货期: 
 
 
霍尔效应的脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1105-R
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1105D-R
咨询  
货期: 
 
 
显示屏和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1105D-R-A
咨询  
货期: 
 
 
显示屏,4至20 mA输出和磁簧开关
Quick Ship
  
FPD1105-R-A
咨询  
货期: 
 
 
磁簧开关和 4至20 mA输出
配件
Quick Ship
  
FPD1000-TX
咨询  
货期: 
 
 
远程4至20 mA------回路供电
Quick Ship
  
FPD1000D-TX
咨询  
货期: 
 
 
远程4至20 mA,带可编程显示屏-------回路供电
Quick Ship
  
FPD1000D-BAT
咨询  
货期: 
 
 
远程电池供电可编程显示屏
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15
咨询  
货期: 
 
 
15V电源
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
咨询  
货期: 
 
 
频率输入流量计
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 FPD1004 thru FPD1007,FPD1104 thru FPD1107,FPD1204 thru FPD1207 - High Flow Positive Displacement Flowmeters
下载 FPD1000D-BAT - Battery Powered Display Local and Remote Models
下载 FPD1000-A and FPD1000-TX - 4-20mA Transmitter
下载 FPD100D-A and FPD1000D-TX - 4-20 mA Transmitter with Display
下载 FPD1000-HP Series - High Pressure Positive Displacement Flowmeters