omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

容积式流量计
适用于粘稠液体

FPD1000B系列

容积式流量计 | FPD1000B系列

容积式流量计

查看下面所有型号

  • 标配0 ~ 1000 cP粘度转子,¼"不锈钢型号上可提供1,000,000 cP高粘度转子
  • 外形紧凑、结实耐用并且可在现场维修
  • 即便在测量粘稠液体时, 也能保持极高精度
  • 流量计设计最大限度减少了磨损部件——延长了产品寿命
  • 配备簧片开关和霍尔效应传感器组合
  • 可处理最大尺寸为0.127 mm (0.005")的颗粒
  • 出厂校准
  • 易于安装
  • 可选多种输出和显示选件
  • 流量计随付有测量精度证书
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

重要提示:

FPD1000B 系列齿轮流量计已经停产,同类相关产品请查看 FPD3000系列产品,或者拨打800销售热线咨询工程师!

FPD1000B系列是椭圆齿轮流量计产品线中三种紧凑型流量计之一。有铝质、316不锈钢或PPS(聚苯硫醚)壳体可供选择。FPD1000B系列可处理各种液体粘度。

规格:
精度: 读数的±1.0%
重复性: ±0.03%
接头类型: NPT(内螺纹)
外形尺寸: 65(长)x 50 mm(高) (2.58 x 1.97")
传感器选项: 簧片开关(两线制SPST常开簧片开关,额定功率3瓦特,最大150 Vdc)和霍尔效应传感器(25 mA NPN集电极开路)
霍尔效应传感器的电源
要求:
4.5 ~ 24 Vdc (4.6 ~ 9 mA)
输出选项: 脉冲输出(标配);可选 4 ~ 20 mA变送器(-A型号)
显示屏: 6位
最大粘度: 1000 cP(标配);为316不锈钢和铝质型号可选1,000,000 cP高粘度转子(-HV)
滤网尺寸: 200目[可滤除最小0.127 mm (0.005")的颗粒]
安装方式: 轴必须安装在水平面中。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
铝制型号
1/8“NPT 流量:0.13至13.20加仑(流量:<5厘泊 0.53至13.20加仑)
Quick Ship
  
FPD1001B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1001B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1001B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1001B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
1/4“NPT流量:0.53〜26.40加仑(流量:<5厘泊 1.32至26.40加仑)
Quick Ship
  
FPD1002B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1002B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1002B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分;
Quick Ship
  
FPD1002B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
1/4“NPT流量:4到132加仑(流量:<5厘泊 6至132加仑)
Quick Ship
  
FPD1003B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1003B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1003B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1003B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
不锈钢型号
1/8“NPT流量:0.13至13.20加仑(流量:<5厘泊 0.53至13.20加仑)
Quick Ship
  
FPD1201B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1201B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1201B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1201B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
1/4“NPT流量:0.53〜26.40加仑(流量:<5厘泊 1.32至26.40加仑)
Quick Ship
  
FPD1202B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1202B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1202B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1202B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
1/4“NPT流量:4到132加仑(流量:<5厘泊 6至132加仑)
Quick Ship
  
FPD1203B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1203B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1203B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1203B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
PPS型号
1/4“NPT流量:0.53〜26.40加仑(流量:<5厘泊 1.32至26.40加仑)
Quick Ship
  
FPD1102B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1102B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1102B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1102B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
1/4“NPT流量:4到132加仑(流量:<5厘泊 6至132加仑)
Quick Ship
  
FPD1103B
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出
Quick Ship
  
FPD1103B-D
咨询  
货期: 
 
 
脉冲输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1103B-D-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出,显示积分
Quick Ship
  
FPD1103B-A
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出
配件
Quick Ship
  
FPD1000-TX
咨询  
货期: 
 
 
远程4 ~ 20 mA输出——回路供电,8.5 ~ 35 Vdc,25 mA
Quick Ship
  
FPD1000D-TX
咨询  
货期: 
 
 
远程4 ~ 20 mA输出,带可编程显示——回路供电
Quick Ship
  
FPD1000D-BAT
咨询  
货期: 
 
 
远程电池供电可编程显示屏
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15
咨询  
货期: 
 
 
15V电源
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
咨询  
货期: 
 
 
频率输入面板式流量计或累加流量流量计,有关完整详情,请参见其相关网页
Quick Ship
  
FPD-BAT
咨询  
货期: 
 
 
9V替换用锂电池
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
不建议将铝质型号用于水流量测量。
欲购全氟橡胶O形圈,请将后缀"-K"添加到型号中(需付额外费用)。
欲购1,000,000 cP高粘度转子选件,请将后缀"-HV"添加到型号中(需付额外费用)(仅为FPD1003B、FPD1203B和FPD1103B系列提供-HV 选项)。

产品手册:

下载 FPD100B FP1100B FL1200B Series - Low Flow Positive Displacement Meters
下载 FPD1001 thru FPD1003,FPD1102,FPD1103,FPD1201 thru FPD1203 - Low Flow Positive Displacement Flowmeters
下载 FPD1000-A and FPD1000-TX - 4-20mA Transmitter
下载 FPD100D-A and FPD1000D-TX - 4-20 mA Transmitter with Display
下载 FPD1000D-BAT - Battery Powered Display Local and Remote Models
下载 FPD1000-HP Series - High Pressure Positive Displacement Flowmeters