通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
磁流计
»
电磁流量计
» FMG70系列
低流量电磁流量计---已停产
FMG70系列
低流量电磁流量计
查看下面所有型号
下单
无移动部件
无流动障碍
免维护
响应时间短(< 500 ms)
直管要求最低
磁流计 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
FMG70系列已停产,请查看替代型号
FMG70B
或咨询销售工程师。
OMEGA的FMG70系列是个外形紧凑、低成本的感应式电磁流量传感器系列产品。这种新产品系列使过去被认为不可能在过程控制领域引入的一种独特且极其可靠的测量技术得以应用。
液体的温度、密度、粘度、浓度或电导率(电导率最低为50 µs/cm)等变化并不会影响到输出信号。
FMG70系列可以在带有移动部件的流量传感器(如:叶轮式传感器)因介质中存在污染物/颗粒而无法使用的地方应用。这种传感器主要应用于流速的连续测量,或者用于最低电导率为50 S/cm的导电液体计量/分批。输出信号频率(或电流)与流量成正比。可选两种输出信号,频率或模拟信号(-A型)。
规格:
材质
电极和工艺连接:
不锈钢316 TI
测量管:
PEEK-GF30
垫圈:
EPDM
外壳:
铸铝
精度:
读数的±2%
重复性:
2%
最低电导率:
50 µs/cm
最高液体温度:
90ºC (194°F)
环境温度:
5 ~ 70ºC (41 ~ 158°F)
最大压力:
16 bar (232 psi)
流量指示:
绿色LED,其闪烁频率与流量成正比
频率:
NPN方波信号、2 kΩ内部上拉电阻、50:50占空比
最大信号电流:
20 mA,,受限电流
响应时间:
<500 mS
电气连接:
1个M12插头式连接器
工作电源:
24 Vdc ±10%
电流消耗:
最大80 mA
电气保护:
短路保护(最大30V)和极性保护(最大-30V)
保护等级:
NEMA 4X (IP65)
流量范围:
FMG71:
0.95 ~ 18.9 LPM (0.25 ~ 5.0 GPM)
FMG72:
1.89 ~ 37.9 LPM (0.5 ~ 10.0 GPM)
FMG73:
9.46 ~ 189.3 LPM (2.5 ~ 50.0 GPM)
模拟输出信号(-A"型号)4 ~ 20 mA(0到满量程):
电流限制:
约26 mA
最大负载:
250 Ω 到接地
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FMG71
咨询
货期:
数量
NPN型频率,3237脉冲/加仑,1/4“传感器内径,1/2NPT
FMG72
咨询
货期:
数量
NPN型频率,3237脉冲/加仑,3/8“的传感器内径,1/2NPT
FMG73
咨询
货期:
数量
NPN型频率,757脉冲/加仑,3/4“的传感器内径,1NPT
FMG71-A
咨询
货期:
数量
4至20 mA,0至5 GPM,1/4“传感器内径,1/2NPT
FMG72-A
咨询
货期:
数量
4至20 mA,0至10 GPM,3/8“,1/2NPT的传感器内径
FMG73-A
¥16,645.00
货期: 2 周
数量
4到20 mA,0至50 GPM,3/4“传感器内径,1NPT
FMG71-A-BSP
咨询
货期:
数量
4至20 mA,0至5 GPM,1/4“传感器内径,1/2的BSP
FMG72-A-BSP
咨询
货期:
数量
4至20 mA,0至10 GPM,3/8“传感器内径,1/2的BSP
FMG73-A-BSP
咨询
货期:
数量
4到20 mA,0至50 GPM,3/4“传感器内径,1的BSP
配件
M12C-PVC-4-R-F-5
¥146.00
货期: 2 周
数量
5 m (16.4')电缆,带M12直角连接器和裸露引线
M12C-PVC-4-R-F-10
¥167.00
货期: 2 周
数量
10 m (32.8')电缆,带M12直角连接器和裸露引线
PSU-93
¥406.38
货期:
库存
数量
非稳压电源
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。