通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
磁流计
»
电磁流量计
» FMG-1000系列
市政/工业用电磁流量计
FMG-1000系列
市政/工业用电磁流量计
查看下面所有型号
下单
和机械流量计一样简单、实惠
无移动部件
内置脉冲输出
直管要求最低
可选配太阳能电源和数据 记录器
内置脉冲输出,可用于数据记录或遥测
磁流计 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
FMG-1000系列包括带法兰的电磁流量计,可在过去通常使用叶轮式流量计的市政或工业用水和废水应用中一显身手。由于没有移动部件以及使用防止结垢的电极,在碎屑或者砂粒可能妨碍叶轮式流量计的应用中,FMG-1000电磁流量计无需进行频繁保养。其中不存在会停止转动的转子,也没有要磨损的轴承。由于直管端要求最低,因此可将FMG-1000系列流量计用于流量计与弯管之间空间很小的管路结构中。
FMG-1000依靠12 ~ 24 Vdc电源供电。由于电源要求不高,这些流量计非常适合太阳能电源和类似电源。流速和累加流量指示是标准配置,固态脉冲输出亦是如此,该输出允许连接到数据记录器。
如需4 ~ 20 mA信号,可以增加FMG-1000-MAW脉冲-模拟转换器。流量计中包括带DIN连接口的屏蔽电源/脉冲输出电缆。显示屏壳体具有防破坏功能。
规格:
管路尺寸:
7.6、10、15、20、25 cm (3、4、6、8、10")
法兰:
ANSI 150#
压力:
150 psi
温度范围:
-12 ~ 54°C (10 ~ 130°F)
精度:
在读数的100% ~ 10%范围内为±1%;
在读数的10%至中断范围内为±2%
材质:
壳体:
焊接钢,带环氧粉末涂层
内衬:
HDPE
电子装置外壳:
压铸铝,带粉末涂层
电极:
316不锈钢
流速显示:
数位:
5
单位:
加仑/分钟(标准)【百万加仑/天,升/秒,或者立方英尺/分 钟 均须由工厂配置】
累加流量显示:
数位:
8
单位:
加仑X1000(标准)【立方英尺,立方米或者兆升,均须由工厂配置】
工作电源:
12 ~ 24 Vdc,30 mA
输出信号:
灌电流脉冲、光隔离,24 Vdc(最大电流10 mA)
空管检测:
硬件/软件,基于电导率
环保要求:
NEMA 4 (IP65)(标配);NEMA 6P (IP68) (-Sub models)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FMG-1004
咨询
货期:
数量
4“法兰电磁流量计
FMG-1006
咨询
货期:
数量
6“法兰电磁流量计
FMG-1008
咨询
货期:
数量
8“法兰电磁流量计
FMG-1010
咨询
货期:
数量
10“法兰电磁流量计
配件
FMG-1003-GR
¥
1,020.00
货期: 6 周
数量
3"单法兰接地环
FMG-1004-GR
¥
1,075.00
货期: 6 周
数量
4"单法兰接地环
FMG-1006-GR
¥
1,135.00
货期: 2 周
数量
6"单法兰接地环
FMG-1008-GR
¥
1,195.00
货期: 6 周
数量
8"单法兰接地环
FMG-1010-GR
¥
1,685.00
货期: 6 周
数量
10"单法兰接地环
FMG-1000-SK
咨询
货期:
数量
太阳能电源套件
FMG-1000-MAW
咨询
货期:
数量
壁装式4 ~ 20 mA输出模块
可选的数据记录器及配件
OM-CP-IFC200
¥
1,130.00
货期:
库存
数量
Windows软件与3.7 m (12') USB接口电缆**
FMG-1000-DLA
咨询
货期:
数量
数据记录仪
FMG-1000-CABLE
咨询
货期:
数量
数据记录仪用PC电缆(下载所需)
FMG-1000-DL4
咨询
货期:
数量
多达4个通道的数据记录软件
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
** OM-CP-IFC200带有Windows软件和3.7 m (12') USB接口电缆。
产品手册:
下载
FMG-1000 Series - Municipal/Industrial Magmeter
下载
FMG-1000-MAW - Blind Analog Transmitter
下载
FMG-1000-SK - Solar Panel Option Kit
下载
OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
下载
OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
下载
FMG-1000-DL - Flow Datalogger
下载
FMG-1000-DL Software - Software Guide