omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

工业用空气流速变送器
带内置式继电器

FMA900A系列

工业用空气流速变送器 | FMA900A系列

工业用空气流速变送器

查看下面所有型号

  • 空气流速量程高达10,000 FPM (50.8 m/sec)
  • 精度为满量程的2%
  • 热线式空气流速传感器设计
  • 两种传感器探头配置:固定安装探头和远程探头
  • 250 msec响应时间
  • 可调节报警上限设定值
  • 一个SPST继电器触点闭合输出,带红色LED指示
  • 线性0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA模拟输出
  • 用于HVAC监测、排气/通风罩
电子质量流量计 - 查看相关产品

产品描述

FMA900A系列变送器测量空气流速,它提供与空气流量成比例的模拟输出以及一个用于上限报警操作的SPST继电器触点闭合输出。报警设定值可在空气流速量程的0 ~ 100%内调节。该装置配备一个绿色电源LED和一个红色报警指示LED。FMA900A系列用于研发实验室、HVAC应用、排气/通风罩及其它生产过程。传感器探头有两种配置:固定安装式305 mm (12")探头和305 mm (12")带4.5 m (15')屏蔽电缆的远程探头。
OMEGA FMA系列质量流量计


规格:
空气流速量程: 0 ~ 200、0 ~ 500、0 ~ 1000、0 ~ 2000、0 ~ 5000、0 ~ 10,000、0 ~ 12,000 FPM
精度: 满量程的2%或15FPM以数值大者为准
空气流速探头: 6(外径) x 305 mm(¼[外径]x 12") 不锈钢或远程探头
报警上限设定值: 可在空气流速量程的
0 ~ 100%范围内调节
报警指示: 背板上的红色LED
报警死区: 满量程的5%
继电器: 一个12V SPST常开继电器
触点额定电流: 10A @ 24 Vdc
模拟输出: 0 ~ 5 Vdc,4 ~ 20 mA
工作环境温度:
传感器探头: -40 ~ 121ºC(-40 ~ 250ºF)
电子外壳: 0 ~ 50ºC(32 ~ 122ºF)
电源指示灯: 绿色LED
工作电源: 15 ~ 24 Vdc @ 200 mA
外形尺寸: 89(高)x 51(宽)x 32 mm(厚)(3.5 x 2 x 1.25")
重量: 160 g (5.6 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FMA904R-V1
¥4,885.20
货期: 8 周
 
空气流速变送器具有内置继电器,0到5000的FPM,远程探头,0至5伏直流输出
Quick Ship
FMA904A-MA
¥4,103.78
货期: 8 周
 
空气流速变送器具有内置继电器,0到5000的FPM,固定探头,4至20 mA输出
Quick Ship
FMA902R-V1
¥4,885.20
货期: 8 周
 
空气流速变送器具有内置继电器,0到1000的FPM,远程探头,0至5 VDC输出
Quick Ship
FMA901R-MA
¥4,678.20
货期: 8 周
 
空气流速变送器具有内置继电器,0至500的FPM,远程探头,4至20 mA输出
Quick Ship
FMA902A-MA
¥4,103.78
货期: 8 周
 
空气流速变送器具有内置继电器,0到1000的FPM,固定探头,4至20 mA输出
Quick Ship
FMA905A-V1
¥4,103.78
货期: 8 周
 
空气流速变送器具有内置继电器,0到10000的FPM,固定探头,0至5 VDC输出
所有金额以RMB显示
注: * 指定输出信号类型,添加后缀"-V1"表示0 ~ 5 Vdc输出,或者添加"-MA"表示4 ~ 20 mA输出(无额外费用)。
** 欲购95 mm (3.75")短探头,请添加后缀"-S"(无额外费用)。
变送器经过高达8500 FPM的NIST可溯源校准。
配备305 mm (12")长传感器探头或远程探头以及操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 变送器量程(米/秒) 选项:
901 for 0到500(0到2.54)
902 for 0到1000(0到5.08)
903 for 0到2000(0到10.16)
904 for 0到5000(0到25.4)
905 for 0到10000(0到50.8)
906 for 0到12000(0到60.9)

(2) 探测器 选项:
A for 固定探测头
R for 远程探测头

(3) 输出 选项:
-V1 for 0到5 VDC
-MA for 4到20 mA

(4) 探测头长度 选项:
无(选项为空白) for 标准
-S for 95毫米(3.75i​​n)短探测头
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。