omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

质量和体积流量计

FMA-1600A

质量和体积流量计 - 质量流量计显示流量、压力和温度!  20+气体选择功能。 | FMA-1600A

质量和体积流量计 - 质量流量计显示流量、压力和温度! 20+气体选择功能。

¥19,042.91 FMA-1601A

1年保修
  • 范围为0~0.5 SCCM最高0~3000 SLM
  • <10ms Response Time—Field Adjustable
  • 130+ Gas Calibrations with Every Unit: Air, Ar, CH4、CO, CO2、H2、He、N2、 N2O、氖、O2、丙烷、丁烷、乙炔、乙烯等
  • 同时显示压力、温度和体积及质量流量
  • 无需预热时间
  • 包括NIST 5点证书
  • 无需布设直管
  • 含模拟和RS232通信
  • 200:1调节比
  • 便携式电池供电装置(-B型号)
电子质量流量计 - 查看相关产品

产品描述

"FMA-1600A系列质量与体积 流量计在层流场中 使用差压原理 来检测质量 流量。流量计中的 层流元件(LFD)迫使气体 进入层流状态 (经过整流处理)。 按照泊肃叶方程, 在这一区域体 积流量与 沿LFE的固定距离的 压降呈线性 关系。 同时 结合气体的 粘度准确判定 体积流量。 引入单独的 绝对温度和 压力传感器,并根据一系列 标准条件 修正气体流量。 这种 标准化流量通常称为 质量流量,使用 标准立方英尺/分钟(SCFM)或 标准升/分钟(SLM)等 单位表示。
标准设备包括0 ~ 5 V 输出(可选4~20 mA)和 RS232通信。 可从前端键盘或RS232 通信调整 气体 选择功能。 体积流量、 质量流量、或绝对压力以及 温度均可通过RS232连接 查看或记录。 在距离为125’ 的同一串口连接上,同时最多可与26台设备进行多点通信。 以上流量计 还提供便携式版本, 以便在野外使用(-B型号)。
OMEGA FMA系列质量流量计


产品规格
精度:±(0.8%读数 + 0.2% FS)
重复性:±0.2%
调节比:200:1
响应时间:63.2%阶跃变化的典型默认响应时间为10 ms。使用一个可变的寄存器,使响应时间能够通过RS232通信在一定程度上实现现场可调。影响响应时间的主要因素是信号噪声
输出:0~5 Vdc(标配)
工作温度:-10~50°C (14~122°F)
零点漂移:0.02% FS/°C/atm
量程漂移:0.02% FS/°C/atm
湿度范围:0~100% 无冷凝
压力(最大值):
   FMA-1600A系列:145 psig
   FMA-1600A系列:50 psi differential
   FVL-1600A系列:10 psig
   FVL-1600A系列:10 psi 压差
可测流速:125% FS
电源电压:7~30 Vdc(输出为4~20 mA时,15~30 Vdc)
电源电流:35 mA典型耗电电流;100 mA可用电流(推荐)
电缆连接:8针Mini-DIN
接液部件:303和302不锈钢,FKM热固化硅橡胶,玻璃增强 聚苯硫醚,热固化环氧树脂,铝,金,硅,玻璃。详情请联系OMEGA工程部。
-LSS(选项):316LSS,303SS,430FRSS,全氟弹性体标准,FKM,EPDM,丁腈橡胶,氯丁橡胶 标准压降(通向大气):
最大流速 0.5~50 SCCM 0.1~10 SLM 20 SLM 50 SLM 100 SLM 250 SLM 500 SLM 1000 SLM 1500 SLM
PSID 1 1 1 2 2.5 4.0 5.5 6.0 9.0
"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
质量流量计
Quick Ship
FMA-1601A
¥19,042.91
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-1601A-B
¥21,530.01
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10-32 UNF 螺纹,便携式
Quick Ship
FMA-1601A-I
¥20,801.78
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1602A
¥20,118.02
货期: 11 周
 
1 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-1602A-B
¥21,530.01
货期: 11 周
 
1 SCCM,10-32 UNF 螺纹,便携式
Quick Ship
FMA-1602A-I
¥20,801.78
货期: 11 周
 
1 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1614A
¥17,627.59
货期: 5 周
 
2 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-1614A-B
¥19,806.72
货期: 5 周
 
2 SCCM,10-32 UNF 螺纹,便携式
Quick Ship
FMA-1614A-I
¥18,366.94
货期: 5 周
 
2 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1615A
¥17,627.59
货期: 5 周
 
5 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-1615A-B
¥19,806.72
货期: 5 周
 
5 SCCM,10-32 UNF 螺纹,便携式
Quick Ship
FMA-1615A-I
¥18,366.94
货期: 5 周
 
5 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1603A
¥13,041.41
货期: 5 周
 
10 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-1603A-B
¥16,326.78
货期: 5 周
 
10 SCCM,10-32 UNF 螺纹,便携式
Quick Ship
FMA-1603A-I
¥13,719.61
货期: 5 周
 
10 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1616A
¥13,041.41
货期: 5 周
 
20 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-1616A-B
¥16,326.78
货期: 5 周
 
20 SCCM,10-32 UNF 螺纹,便携式
Quick Ship
FMA-1616A-I
¥13,719.61
货期: 5 周
 
20 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1604A
¥13,041.41
货期: 5 周
 
50 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-1604A-B
¥16,326.78
货期: 5 周
 
50 SCCM,10-32 UNF 螺纹,便携式
Quick Ship
FMA-1604A-I
¥12,986.43
货期: 5 周
 
50 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1617A
¥11,670.95
货期: 5 周
 
100 SCCM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1617A-B
¥14,508.99
货期: 5 周
 
100 SCCM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1617A-I
¥12,996.94
货期: 5 周
 
100 SCCM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1618A
¥12,329.86
货期: 5 周
 
200 SCCM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1618A-B
¥15,265.01
货期: 5 周
 
200 SCCM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1618A-I
¥12,996.94
货期: 5 周
 
200 SCCM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1619A
¥12,329.86
货期: 5 周
 
500 SCCM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1619A-B
¥15,265.01
货期: 5 周
 
500 SCCM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1619A-I
¥12,996.94
货期: 5 周
 
500 SCCM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1620A
¥12,329.86
货期: 5 周
 
1 SLM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1620A-B
咨询  
货期: 
 
 
1 SLM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1620A-I
¥12,996.94
货期: 5 周
 
1 SLM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1605A
¥11,670.95
货期: 5 周
 
2 SLM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1605A-B
¥15,265.01
货期: 5 周
 
2 SLM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1605A-I
¥12,996.94
货期: 5 周
 
2 SLM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1606A
¥12,524.43
货期: 5 周
 
5 SLM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1606A-B
¥15,676.38
货期: 5 周
 
5 SLM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1606A-I
¥13,197.07
货期: 5 周
 
5 SLM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1607A
¥12,344.48
货期: 3 周
 
10 SLM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1607A-B
¥16,326.78
货期: 5 周
 
10 SLM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1607A-I
¥12,986.43
货期: 11 周
 
10 SLM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1608A
¥12,344.48
货期: 5 周
 
20 SLM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-1608A-B
¥16,326.78
货期: 5 周
 
20 SLM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1608A-I
¥13,719.61
货期: 5 周
 
20 SLM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1609A
¥13,028.53
货期: 2 周
 
50 SLM,1/4 FNPT
Quick Ship
FMA-1609A-B
¥16,490.87
货期: 5 周
 
50 SLM,1/8 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1609A-I
¥15,272.46
货期: 5 周
 
50 SLM,1/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1610A
¥13,028.53
货期: 5 周
 
100 SLM,1/4 FNPT
Quick Ship
FMA-1610A-B
¥17,421.91
货期: 5 周
 
100 SLM,1/4 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1610A-I
¥14,475.64
货期: 5 周
 
100 SLM,1/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1611A
¥17,117.04
货期: 5 周
 
250 SLM,1/2 FNPT
Quick Ship
FMA-1611A-B
¥19,773.36
货期: 5 周
 
250 SLM,1/2 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1611A-I
¥18,772.74
货期: 11 周
 
250 SLM,1/2 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1612A
¥22,458.36
货期: 11 周
 
500 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-1612A-B
¥23,781.40
货期: 5 周
 
500 SLM,3/4 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1612A-I
¥21,868.56
货期: 11 周
 
500 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1613A
¥24,504.78
货期: 11 周
 
1000 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-1613A-B
¥27,033.42
货期: 11 周
 
1000 SLM,3/4 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1613A-I
¥26,588.70
货期: 11 周
 
1000 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1621A
¥32,798.10
货期: 11 周
 
1500 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-1621A-B
¥35,599.84
货期: 11 周
 
1500 SLM,3/4 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1621A-I
¥33,498.53
货期: 11 周
 
1500 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1622A
¥38,312.63
货期: 7 周
 
2000 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-1622A-B
¥38,173.65
货期: 11 周
 
2000 SLM,3/4 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1622A-I
¥38,963.03
货期: 11 周
 
2000 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-1623A
¥42,909.92
货期: 11 周
 
3000 SLM,1 1/4 FNPT
Quick Ship
FMA-1623A-B
¥46,089.67
货期: 11 周
 
3000 SLM,1 1/4 FNPT,便携式
Quick Ship
FMA-1623A-I
¥44,749.95
货期: 11 周
 
3000 SLM,1 1/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
配件
Quick Ship
FMA1600-BP
咨询  
货期: 
 
 
便携式电池组架。不适用于“-B”便携式仪表类型。
Quick Ship
FMA1600-C1
¥497.90
货期: 4 周
 
替换用1.8M(6')8针公头Mini-DIN单头连接器电缆
Quick Ship
FMA1600-C1-25 FT
¥950.59
货期: 3 周
 
7.62M(25')8针公头Mini-DIN单头连接器电缆
Quick Ship
FMA1600-C2
¥599.26
货期: 4 周
 
1.8M(6')8针公头Mini-DIN双头连接器电缆
Quick Ship
FMA1600-C2-25 FT
¥1,122.92
货期: 4 周
 
7.62M(25')8针公头Mini-DIN双头连接器电缆
Quick Ship
FMA1600-C3
¥567.37
货期: 2 周
 
1.8M(6')电缆带8针公头Mini-DIN单头连接器
Quick Ship
FMA1600-CRA
¥599.26
货期: 4 周
 
1.8M(6')8针公头直角Mini-DIN单头连接器电缆
Quick Ship
FMA1600-MDB
¥2,935.15
货期: 5 周
 
多分支箱
Quick Ship
FMA1600-PSU
¥891.59
货期: 4 周
 
24 Vdc 直流电源
Quick Ship
FMA1600-E2
咨询  
货期: 
 
 
220 Vac-24 Vdc 电源
管接头适配器,适于螺纹连接至10/32
Quick Ship
FTNY-K210BN
¥66.04
货期: 6 周
 
尼龙主体,管径1/16",至公头10-32UNF
Quick Ship
FTNY-K230BN
¥66.04
货期: 6 周
 
尼龙主体,管径1/8",至公头10-32UNF
Quick Ship
FTPP-K210NP
¥66.04
货期: 2 周
 
聚丙烯主体,管径1/16",至公头10-32UNF
Quick Ship
FTPP-K230NP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯主体,管径1/8",至公头10-32UNF
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with 24 Vdc power supply, 1.8 m (6') cable, 8 pin male mini DIN connector, operator’s manual and NIST certificate.

††Portable versions "-B" have an integral battery compartment and come complete with 24 Vdc power supply, 1.8m (6') cable, 8 pin male mini DIN connector, operator's manual, NIST certificate, and 9V battery installed. Portable version is not available on models with 4 to 20 mA output.

Units are calibrated to air @ 5 psig for 0 to 1 LPM, 15 psig for 2 to 10 LPM, 30 psig for 20 to 100 LPM, and 50 psig for 200 LPM and greater.

Calibrations done at ambient (25°C/77°F) temperature only.

To replace the standard RS232 communications with RS485, add suffix "-RS485" to the model number, add $120 to the price.

Standard output is scaled to the mass flow rate. For volumetric flow rate as standard output add "-VOL" to the model number.

Optional secondary output are scaled the same as the primary output. For a different secondary output scale add suffix "-T" for temperature or suffix "-P" for pressure, no additional cost.

Add "-SCFH" to model number for units scaled in SCFH, no additional charge. Specify required range in SCFH.

For totalizer option, add suffix "-TOT" to the model number, add $120 to the price. Please specify resolution. This is a 6-digit counter. Examples: For totalizing in liters with 1/100 liter resolution, the max count would be 9999.99. For totalizing in liters with 1 liter resolution, the max count would be 999999.

High accuracy calibrations to ±0.5% of full scale are available on models having a minimum full scale range of 10 SCCM or greater. For a high accuracy calibration add suffix "-HACAL" to the model number, add $400 to the price.

For a Remote Display, add suffix "-RD-*FT" to the model number, add $210 to the price. Replace the * in the suffix with the required length in whole feet, the maximum length is 3.6576 m (12'). Please note the optimum distance in feet is between 2.7 to 3 m (9 to 10').

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$) Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus and Profibus communications are also available for an additional charge.


订购示例: (1) FMA1613A 质量流量计,3/4, ¥24,504.78

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Max Flow 选项:
01 for 0.5 SCCM
02 for 1 SCCM
14 for 2 SCCM
15 for 5 SCCM
03 for 10 SCCM
16 for 20 SCCM
04 for 50 SCCM
17 for 100 SCCM
18 for 200 SCCM
19 for 500 SCCM
20 for 1 SLM
05 for 2 SLM
06 for 5 SLM
07 for 10 SLM
08 for 20 SLM
09 for 50 SLM
10 for 100 SLM
11 for 250 SLM
12 for 500 SLM
13 for 1000 SLM
21 for 1500 SLM
22 for 2000 SLM
23 for 3000 SLM

(2) Output 选项:
无(选项为空白) for None
-I for 4 to 20 mA output
-I2 for Two 4 to 20 mA outputs
-V2 for Two 0 to 5V Outputs
-I2-T for Two 4 to 20 mA outputs second output for temperature
-V2-T for Two 0 to 5V outputs second output for temperature
-I2-P for Two 4 to 20 mA outputs second output for pressure
-V2-P for Two 0 to 5V outputs second output for pressure
-VOL for Volumetric flow rate as standard output

(3) Portable Version 选项:
无(选项为空白) for Standard
-B for Portable version of the meter (not available on models with 4 to 20 mA output)

(4) Input 选项:
无(选项为空白) for 0 to 5V
-IN for 4 to 20 mA input

(5) RS485 选项:
无(选项为空白) for RS232
-RS485 for RS485

(6) SCFH 选项:
无(选项为空白) for Standard
-SCFH for Units scaled in SCFH

(7) Totalizer 选项:
无(选项为空白) for Standard
-TOT for Totalizer
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559