omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

通用型工业用空气速度/温度变送器/指示器

FMA1000系列

通用型工业用空气速度/温度变送器/指示器 | FMA1000系列

通用型工业用空气速度/温度变送器/指示器

查看下面所有型号

  • 可测量空气速度最高达50.8 m/sec (10,000 FPM)
  • 可测量空气温度高达121°C (250°F)
  • 高温型号可测量空气温度高达171°C (340°F)
  • 精度为满量程的1.5%(速度)
  • 精度为满量程的0.5%(温度)
  • 3种不同的传感器探头配置:带顶部安装的固定式探头、带背部直角安装的固定式探头或者带4.5 m (15in)电缆的远程探头
  • 热线式空气速度传感器设计
  • 250 msec响应时间,最多可编程为2秒
  • 经济实惠的6(外径)x 305 mm(长) (¼ x 12")插入式探头设计
  • 背光LCD可同时显示空气速度和空气温度
  • 空气速度和空气温度能以不同工程单位显示
  • 追踪最高和最低空气速度及空气温度
  • 空气速度和温度的双线性模拟输出
  • 高速和低速报警电压输出
  • USB PC接口,带基于Windows®的PC软件
  • NEMA 4 (IP65)工业级外壳
空气速度指示器和风洞 - 查看相关产品

产品描述

FMA1000系列工业用空气速度/温度变送器/指示器在研发实验室、HVAC应用以及其它制造过程中测量和显示空气速度及空气温度。传感器设计基于三个RTD元件,一个RTD元件测量空气温度,另外两个通过测量在空气流冷却RTD传感器时该传感器的热量损失来测量空气速度。FMA1000系列提供许多标准功能,例如空气速度及温度的显示、对应于空气速度及温度的两个模拟输出、高电压和低电压报警输出、PC串行接口以及基于Windows®的PC应用软件等等。FMA1000可用不同工程单位显示空气速度,包括FPM、m/sec、英里/小时和公里/小时。空气温度以°C或°F显示。

规格:
空气速度量程: 0 ~ 500、0 ~ 1000、0 ~ 2000、0 ~ 5000、0 ~ 10,000、0 ~ 12,000 FPM
空气温度量程: -40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F);对于高温型号:-40 ~ 171°C (-40 ~ 340°F)
精度:
    空气速度:
满量程的1.5%或12 FPM,以较大值为准
空气温度: 满量程的±0.5%
空气速度/温度探头: 不锈钢,6(外径) x 305 mm(长)(¼ OD x 12")
空气速度/温度传感器: 三个RTDs,100和1000 Ω
传感器探头压力: 最大150 psig
显示屏: 背光LCD,32 x 51 mm (1.25 x 2")
响应时间: 250毫秒,最长2秒
模拟输出(空气速度): 4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc或0 ~ 10 Vdc
模拟输出(空气温度): 0 ~ 5 Vdc
工作环境温度:
    传感器探头:
-40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F);对于高温型号:-40 ~ 171°C (-40 ~ 340°F)
电子外壳: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
报警: 对应于空气速度的高低报警电压输出
工作电源: 15 ~ 24 Vdc,200 mA
外壳尺寸: 114(高)x 89(宽)x 33 mm(厚)(4.5 x 3.5 x 1.3")
重量: 230 g (0.5 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FMA1001A-V1
¥8,404.20
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,固定探头顶端安装,0-1000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
  
FMA1001A-MA
¥8,404.20
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,固定探头顶端安装,0-1000FPM,4-20mA输出
Quick Ship
  
FMA1001B-V1
¥8,404.20
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,固定探头直角安装,0-1000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1001R-V1
FMA1001R-V1
¥8,709.53
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,远程探测,0-1000氟橡胶,0-5 VDC输出
Quick Ship
  
FMA1002A-V1
¥8,404.20
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,固定探头顶端安装,0-5000,0-5 VDC输出
Quick Ship
  
FMA1002B-V1
¥8,404.20
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,固定探头直角安装,0-5000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1002R-V1
FMA1002R-V1
¥8,709.53
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,远程探测,0-5000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
  
FMA1003A-V1
¥8,404.20
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,固定探头顶部安装,0-10,000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
  
FMA1003B-V1
¥8,404.20
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,固定探头直角安装,0-10,000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
  
FMA1001A-MA-HT
咨询  
货期: 
 
 
高温空气流速/温度变送器,固定探头顶端安装,0-1000FPM,4-20mA输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1003R-V1
FMA1003R-V1
¥8,709.53
货期: 8 周
 
风速/温度变送器,远程探测,0-10,000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1002A-MA-HT
FMA1002A-MA-HT
咨询  
货期: 
 
 
高温空气流速/温度变送器,固定探头顶端安装,0-5000FPM,4-20 mA输出
Quick Ship
  
FMA1003A-V1-HT
咨询  
货期: 
 
 
高温空气流速/温度变送器,固定探头顶端安装,0-10000FPM,0-5 VDC输出
Quick Ship
  
FMA1002R-V1-HT
咨询  
货期: 
 
 
高温空气速度/温度变送器,远程探测,0-5000FPM,0-5 VDC输出
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW
¥2,560.00
货期: 6 周
 
NIST可溯源4测量点校准证书
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
¥988.08
货期: 2 周
 
8芯屏蔽电缆,PVC绝缘层,30.5 m(100')绕线轴
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15
咨询  
货期: 
 
 
+15 VDC电源
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
¥693.00
货期: 17 周
 
稳压24 Vdc @ 400 mA电源,带螺钉接线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
¥693.00
货期: 8 周
 
稳压24 Vdc @ 400 mA电源,带裸露导线接头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
¥183.04
货期: 库存
 
压合接头,外径为¹⁄₄"的管,¹⁄₄ NPT
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT-FER-1/4
T-FER-1/4
¥868.40
货期: 2 周
 
¹⁄₄" PTFE套圈(10包),用于SSLK-14-14压合接头
Quick Ship
  
FW-0119
咨询  
货期: 
 
 
参考流量书
所有金额以RMB显示
注: * 指定输出信号类型,添加后缀"-MA"表示4 ~ 20 mA输出,"-V1"表示0 ~ 5 Vdc输出,或者添加 "-V2"表示0 ~ 10 Vdc输出(无额外费用)。
** 欲购95 mm (3.75")短探头,请将后缀"-S"添加到型号中(需付额外费用)。
** 欲购高温探头型号流量计,请将后缀"HT"添加到型号中(需付额外费用)(未向短探头型号的流量计提供)。
† 流量在8500 FPM以内测量范围为NIST可溯源校准。
配备305 mm (12")长传感器探头、电源/输出信号电缆、基于Windows的PC接口软件和电缆、 4测量点合规证书和操作手册。