omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

低压降气体质量流量计

FMA-LP1600A

质量流量计 | 气流 | FMA-LP1600A

质量流量计 | 气流

¥15,164.95 FMA-LP1603A

1年保修 CE
  • 量程 0 ~ 0.5 SCCM 最高 0 ~ 500 SLM
  • 报告质量流量,体积流量,温度和压力
  • <10 ms 响应时间 - 现场可调整
  • 130+ 气体校准,包括空气,氩气,甲烷,一氧化碳,二氧化碳,乙烷,氢气,氦气,氮气,氧化氮,氖气,氧气,丙烷,丁烷,异丁烷,乙炔,乙烯,氪气,氙气和六氟化硫
  • 同时显示压力、温度、体积和质量流量
  • 包含5点NIST证书
  • 无需直通管道
  • 无热身时间
  • 调节比 200:1 (0.5% 最大流量)
  • RS232 标准
  • 便携式电池动力装置 (-B 型号)
电子质量流量计 - 查看相关产品

产品描述

FMA-LP1600A系列质量和体积流量计利用层流场内的差压原理来检测质量流率。流量计中的层流元件(LFE)迫使气体进入层流状态(经过整流处理)。按照泊肃叶方程,该区域内体积流量与压降呈线性关系。差压传感器用于测量沿LFE固定距离的压降。该功能可以通过气体的粘度准确判定体积流量。 采用独立的绝对温度和压力传感器,并根据一系列标准条件修正气体流量。这种标准化流量通常称为质量流量(MF),采用标准立方英尺/分钟(SCFM)或标准升/分钟(SLM)等单位表示。标准设备包括0 ~ 5 V 输出(可选4~20 mA)和 RS232通信。可从前端键盘或RS232通信调整气体选择功能。体积流量、质量流量、绝对压力和温度均可通过RS232连接查看或记录。在距离为38 m (125')的同一串口连接上,同时最多可与26台设备进行多点通信。以上流量计还提供便携式版本,配备可选电池包(-B型号).

规格
质量基准条件: (STP) 25ۥC, 14.7 PSIA
精度: ±(0.8% 读数 ± 0.2% 满量程)
重复性y: ±0.2%
调节比: 200:1
响应时间: 63.2%阶跃变化的典型默认响应时间为10 ms。利用一个可变的寄存器,使响应时间能够通过RS232通信在一定程度上实现现场可调.
输出: 0 ~ 5 Vdc 标配
工作温度: -10 to 50°C (14 to 122°F)
零点漂移: 0.02% FS/°C/atm
跨距漂移: 0.02% FS/°C/atm
湿度范围: 0 to 100% non-condensing
最大压力: 50 psig
可测流量: 125% FS
电源电压: 7 ~ 30 Vdc (输出为4 ~ 20 mA时,15 ~ 30 Vdc )
电源电流: 40 mA 典型耗电电流;100 mA可用电流(推荐)
电缆连接: 8针微型DIN
接液部件:302 和 303 不锈钢,FKM氟橡胶,硅胶RTV, 锦纶 616,铝合金
入口防护: IP40
-LSS (选项):316L不锈钢,303不锈钢,430FRSS,标准全氟弹性体,FKM, EPDM, 丁钠橡胶, 氯丁橡胶 通信:RS232 标配,RS485 (选件)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FMA-LP1601A
¥21,335.44
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1601A-B
¥22,597.34
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1601A-I
¥21,958.05
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1602A
¥21,335.44
货期: 11 周
 
1 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1602A-B
¥22,597.34
货期: 11 周
 
1 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1602A-I
¥21,958.05
货期: 11 周
 
1 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1614A
¥19,034.02
货期: 5 周
 
2 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1614A-B
¥21,246.50
货期: 5 周
 
2 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1614A-I
¥19,601.03
货期: 5 周
 
2 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1615A
¥19,034.02
货期: 5 周
 
5 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1615A-B
¥21,246.50
货期: 5 周
 
5 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1615A-I
¥19,601.03
货期: 5 周
 
5 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1603A
¥15,164.95
货期: 5 周
 
10 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1603A-B
¥17,572.00
货期: 5 周
 
10 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1603A-I
¥15,731.97
货期: 5 周
 
10 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1616A
¥15,376.19
货期: 5 周
 
20 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1616A-B
¥17,794.36
货期: 5 周
 
20 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,便携版†† version††
Quick Ship
FMA-LP1616A-I
¥15,948.77
货期: 5 周
 
20 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1604A
¥15,376.19
货期: 5 周
 
50 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1604A-B
¥17,794.36
货期: 5 周
 
50 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1604A-I
¥15,948.77
货期: 5 周
 
50 SCCM,10 ~ 32 UNF 螺纹,1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1617A
¥14,542.34
货期: 5 周
 
100 SCCM, 1/8 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1617A-B
¥16,999.42
货期: 5 周
 
100 SCCM, 1/8 FNPT, 便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1617A-I
¥15,114.92
货期: 5 周
 
100 SCCM, 1/8 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1618A
¥14,542.34
货期: 5 周
 
200 SCCM, 1/8 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1618A-B
¥16,999.42
货期: 5 周
 
200 SCCM, 1/8 FNPT, 便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1618A-I
¥15,114.92
货期: 5 周
 
200 SCCM, 1/8 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1619A
¥14,024.69
货期: 5 周
 
500 SCCM, 1/8 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1619A-B
¥16,999.42
货期: 5 周
 
500 SCCM, 1/8 FNPT, 便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1619A-I
¥15,114.92
货期: 5 周
 
500 SCCM, 1/8 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1620A
¥13,765.20
货期: 5 周
 
1 SLM, 1/8 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1620A-B
¥16,999.42
货期: 5 周
 
1 SLM, 1/8 FNPT, 便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1620A-I
¥15,114.92
货期: 5 周
 
1 SLM, 1/8 FNPT, 便携版††
Quick Ship
FMA-LP1605A
¥14,542.34
货期: 5 周
 
2 SLM, 1/8 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1605A-B
¥16,999.42
货期: 5 周
 
2 SLM, 1/8 FNPT, 便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1605A-I
¥15,114.92
货期: 5 周
 
2 SLM, 1/8 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1606A
¥14,542.34
货期: 5 周
 
5 SLM, 1/8 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1606A-B
¥16,427.73
货期: 5 周
 
5 SLM, 1/8 FNPT, 便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1606A-I
¥14,307.17
货期: 5 周
 
5 SLM, 1/8 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1607A
¥15,715.29
货期: 5 周
 
10 SLM, 1/8 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1607A-B
¥18,166.81
货期: 5 周
 
10 SLM, 1/8 FNPT, 便携版†,††,†
Quick Ship
FMA-LP1607A-I
¥16,293.43
货期: 5 周
 
10 SLM, 1/8 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1608A
¥15,715.29
货期: 5 周
 
20 SLM, 1/4 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1608A-B
¥18,166.81
货期: 5 周
 
20 SLM, 1/4 FNPT, 便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1608A-I
¥16,293.43
货期: 5 周
 
20 SLM, 1/4 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1609A
¥21,746.81
货期: 5 周
 
50 SLM, 1/4 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1609A-B
¥24,203.89
货期: 5 周
 
50 SLM, 1/4 FNPT, 便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1609A-I
¥22,347.18
货期: 5 周
 
50 SLM, 1/4 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1610A
¥25,148.92
货期: 11 周
 
100 SLM, 3/4 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1610A-B
¥26,599.82
货期: 5 周
 
100 SLM, 3/4 FNPT, 便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1610A-I
¥25,771.52
货期: 5 周
 
100 SLM, 3/4 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1611A
¥26,916.68
货期: 11 周
 
250 SLM, 3/4 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1611A-B
¥27,839.47
货期: 11 周
 
250 SLM, 3/4 FNPT, 便携版†† ††
Quick Ship
FMA-LP1611A-I
¥27,500.37
货期: 11 周
 
250 SLM, 3/4 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1612A
¥37,573.28
货期: 11 周
 
500 SLM, 3/4 FNPT, 1× 0 ~ 5 V 输出
Quick Ship
FMA-LP1612A-B
¥39,302.13
货期: 11 周
 
500 SLM, 3/4 FNPT, 便携版††††
Quick Ship
FMA-LP1612A-I
¥38,145.86
货期: 11 周
 
500 SLM, 3/4 FNPT, 1× 4 ~ 20 V 输出
配件
Quick Ship
FMA1600-BP
咨询  
货期: 
 
 
便携式电池组支架。不适用于“-B” 便携式仪表版本
Quick Ship
FMA1600-C1
¥497.90
货期: 4 周
 
替换 1.8 M (6') 8针外螺纹微型-DIN单头连接电缆
Quick Ship
FMA1600-C1-25 FT
¥950.59
货期: 4 周
 
FT 7.62 M (25') 8针外螺纹微型-DIN单头连接电缆
Quick Ship
FMA1600-C2
¥599.26
货期: 4 周
 
FT 1.8 M (6') 8针外螺纹微型-DIN双头连接电缆
Quick Ship
FMA1600-C2-25 FT
¥1,122.92
货期: 4 周
 
FT 7.62 M (25') 8针外螺纹微型-DIN双头连接电缆
Quick Ship
FMA1600-C3
¥567.37
货期: 2 周
 
1.8 M (6') 8针外螺纹微型-DIN 至 DB9 内螺纹接头
Quick Ship
FMA1600-CRA
¥599.26
货期: 4 周
 
FT 1.8 M (6') 8针外螺纹直角微型-DIN单头连接电缆
Quick Ship
FMA1600-MDB
¥2,935.15
货期: 5 周
 
多分支箱
Quick Ship
FMA1600-PSU
¥891.59
货期: 4 周
 
24 Vdc 通用电源
Quick Ship
FMA1600-E2
咨询  
货期: 
 
 
220 Vac ~ 24 Vdc 电源
管接头用于螺纹连接至10/32
Quick Ship
FTNY-K210BN
¥66.04
货期: 6 周
 
尼龙壳体,管内径 ID 1/16” 至外螺纹 10 ~ 32 UNF
Quick Ship
FTNY-K230BN
¥66.04
货期: 6 周
 
尼龙壳体,管内径 ID 1/8” 至外螺纹 10 ~ 32 UNF
Quick Ship
FTPP-K210NP
¥66.04
货期: 2 周
 
聚丙烯壳体,管内径 ID 1/16” 至外螺纹 10 ~ 30 UNF
Quick Ship
FTPP-K230NP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯壳体,管内径 ID 1/8” 至外螺纹 10 ~ 32 UNF
所有金额以RMB显示
注: 配备完整的24 Vdc通用电源,1.8m (6') 电缆,8针外螺纹微型- DIN连接器,操作手册和NIST证书.

按照气体流量完成设备校准 @ 5 psig / 0 ~ 1 LPM, 15 psig / 2 ~ 10 LPM, 30 psig / 20 ~ 100 LPM, 50 psig / 200 LPM 和更大.

仅在环境温度 (25C/77F) 完成校准.

用RS485替换标准RS232通信,在型号上添加后缀“-RS485”;价格增加$120.

标准输入为0~5V,可选输入4~20mA,型号添加后缀“-IN”;价格不变.

标准输出按质量流量成比例缩放.

对于作为标准输出的体积流量,在型号上添加后缀“-VOL”;价格不变.

**可选二次输出规模与主输出相同。对于可选择的输出规模,在型号上添加后缀“-T”表示温度,或“-P”表示压力;价格不变.

††便携式版本在仪表上有一个完整的电池舱,并安装了一个9V电池。选项不适用于“-I”或“I2”型号,其中4~20mA是选定输出.

按SCFH标准换算的设备,在型号后加后缀“-SCFH”;价格不变。请在SCFH中指定所需量程.

对于累加器选项,在型号上添加后缀“-TOT”;价格增加$120。请指定分辨率。这是一个6位计数器。示例:如果在1/100升分辨率下以升为单位计算,则最大计数为9999.99。如果在1升分辨率下以升为单位计算,则最大计数为999999.

还可以提高供以太网/IP、设备网、通讯接口和现场总线等通讯方式,但需额外付费.


产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Max Flow 选项:
01 for 0.5 SCCM
02 for 1 SCCM
14 for 2 SCCM
15 for 5 SCCM
03 for 10 SCCM
16 for 20 SCCM
04 for 50 SCCM
17 for 100 SCCM
18 for 200 SCCM
19 for 500 SCCM
20 for 1 SLM
05 for 2 SLM
06 for 5 SLM
07 for 10 SLM
08 for 20 SLM
09 for 50 SLM
10 for 100 SLM
11 for 250 SLM
12 for 500 SLM

(2) Output 选项:
无(选项为空白) for None
-I for 4 to 20 mA output
-I2 for Two 4 to 20 mA outputs
-V2 for Two 0 to 5V Outputs
-I2-T for Two 4 to 20 mA outputs second output for temperature
-V2-T for Two 0 to 5V outputs second output for temperature
-I2-P for Two 4 to 20 mA outputs second output for pressure
-V2-P for Two 0 to 5V outputs second output for pressure
-VOL for Volumetric flow rate as standard output

(3) Portable Version 选项:
无(选项为空白) for Standard
-B for Portable version of the meter (not available on models with 4 to 20 mA output)

(4) Input 选项:
无(选项为空白) for 0 to 5V
-IN for 4 to 20 mA input

(5) RS485 选项:
无(选项为空白) for RS232
-RS485 for RS485

(6) SCFH 选项:
无(选项为空白) for Standard
-SCFH for Units scaled in SCFH

(7) Totalizer 选项:
无(选项为空白) for Standard
-TOT for Totalizer
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559