相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
变截面流量计, 转子流量计和开关
»
转子流量计
» FL-86 Series
全塑料转子流量计
FL-86 Series
Variable Area Flow Meters Plastic
¥
5,672.84
FL-86B
下单
NIST Calibration Available
Union Ends to Simplify Installation and Maintenance
Chemical- and Break-Resistant Metering Tube
See-Through, Detachable Direct Reading Scale (GPM Water)
Vertical In-Line Connections
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
Variable Area Flow Meters for water or water like liquid flow measurement applications.
SPECIFICATIONS
Capacity:
0.5 to 100 GPM water (PTFE float)
Metering Tube Material:
Polysulfone
Accuracy/Repeatability:
±6% FS/ ± 1%
Scale Length:
127 mm (5")
Float:
PTFE
Fittings:
PVDF
O-Rings:
FKM (Perfluoroelastomer optional)
Guide Rod:
Polysulfone
Note:
Polysulfone should not be used in direct sunlight or any other significant sources of Ultra-Violet light.
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FL-86A
¥
4,083.59
货期: 2 周
数量
0.1-1GPM, 1/2 NPT
FL-86B
¥
5,672.84
货期: 2 周
数量
0.2-2.4 GPM, 3/4 NPT
FL-86C
¥
5,959.08
货期: 8 周
数量
0.5-5 GPM, 3/4 NPT
FL-86D
¥
7,935.85
货期: 7 周
数量
1-10 GPM, 1 NPT
FL-86E
¥
7,792.74
货期: 8 周
数量
2-20 GPM, 1 NPT
FL-86H
¥
27,251.34
货期: 2 周
数量
6-60 GPM, 2 NPT
FL-86J
¥
24,456.10
货期: 7 周
数量
10-100 GPM, 2 NPT
†
所有金额以RMB显示
注:
Comes complete with operator’s manual.
For 5-point NIST calibration certificate, add suffix "-NIST5" to model number, add $250 to price.
For 10-point NIST calibration certificate, add suffix "-NIST10" to model number, add $350 to price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
订购示例:
(1)
FL-86C
Variable Area Flow Meter with 0.5-5 GPM range, 3 /4,
¥5,959.08
400-820-0559