pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
变截面流量计, 转子流量计和开关
»
变截面流量计
» FL-7000A
经济型管路流量计
测量能力:水:0.2 ~ 30 GPM;油:0.2 ~ 30 GPM
FL-7000A
经济型管路流量计
查看下面所有型号
下单
精度为满量程的±2%
重复性为±1%
可在任意位置安装
良好的粘度稳定性
显示油和水的直接读数
241.3 bar (3500 psig)额定压力
管路安装用垂直连接器
额定温度:116°C (240°F)(标配)204°C (400°F) (选配)
可测量清澈及浑浊液体
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
FL-7000A系列通用流量计旨在经济地提供油和水的准确流速读数。这些工业用流量计采用一种弹簧活塞型组件,从而使这种流量计可在任意位置安装,并且不受粘度变化的影响。FL-7000A流量计可在压力高达241.3 bar (3500 psig)、温度高达116°C (240°F)的严酷环境下使用。
规格:
精度:
满量程的±2%
重复性:
±1%
连接口:
3⁄4 FNPT
尺寸:
116°C (240°F) 的流量计为72 x 63 mm (2.85 x 2.48")
长度:
所有流量计均为181.8 mm (7.16")
最大压力:
241.3 bar (3500 psig)
最高温度:
116°C (240°F)(标配)、最大压力为124 bar (1800 psig)时可达204°C (400°F)(选配)
运输重量:
油流量计为0.9 kg (2 lb);水流量计为1.8 kg (4 lb)
粘度范围:
44 ~ 400 SSU (±5%)
接液部件:
聚苯硫醚/陶瓷磁体、氟橡胶O形圈;FL-7100采用铝质壳体和302不锈钢弹簧;FL-7300BR采用铜质壳体和302不锈钢弹簧
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
标准温度(116°C/240°F)的流量计
油流量计(比重0.876)
FL-7102A
¥
2,950.00
货期: 5 周
数量
0.2到2GPM
FL-7105A
¥
2,950.00
货期: 8 周
数量
0.5到5GPM
FL-7110A
¥
2,950.00
货期: 5 周
数量
1.0到10GPM
FL-7120A
¥
2,950.00
货期: 8 周
数量
2.0到20GPM
FL-7130A
¥
2,950.00
货期: 5 周
数量
3.0到30GPM
水流量计(比重1.0)
FL-7302ABR
¥
3,975.00
货期: 5 周
数量
0.2到2GPM
FL-7305ABR
¥
3,975.00
货期: 8 周
数量
0.5到5GPM
FL-7310ABR
¥
3,975.00
货期: 5 周
数量
1.0到10GPM
FL-7320ABR
¥
3,975.00
货期: 5 周
数量
2.0到20GPM
FL-7330ABR
¥
3,975.00
货期: 5 周
数量
3.0到30GPM
高温(204°C/400°F)的流量计
高温油流量计(比重0.876)
FL-7102A-H
¥
4,190.00
货期: 8 周
数量
0.2到2GPM
FL-7105A-H
¥
4,190.00
货期: 5 周
数量
0.5到5GPM
FL-7110A-H
¥
4,190.00
货期: 5 周
数量
1.0到10GPM
FL-7120A-H
¥
4,190.00
货期: 8 周
数量
2.0到20GPM
FL-7130A-H
¥
4,190.00
货期: 8 周
数量
3.0到30GPM
高温水流量计(比重1.0)
FL-7302ABR-H
¥
5,215.00
货期: 8 周
数量
0.2到2GPM
FL-7305ABR-H
¥
5,215.00
货期: 8 周
数量
0.5到5GPM
FL-7310ABR-H
¥
5,215.00
货期: 8 周
数量
1.0到10GPM
FL-7320ABR-H
¥
5,215.00
货期: 8 周
数量
2.0到20GPM
FL-7330ABR-H
¥
5,215.00
货期: 8 周
数量
3.0到30GPM
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
欲购带有BSPP螺纹的流量计,请将后缀"-BSPP"添加到型号中(无额外费用)。
欲购204°C (400°F)流量计,请将后缀"-H"添加到油流量计和水流量计的型号中,需付额外费用。