pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
变截面流量计, 转子流量计和开关
»
变截面流量计
» FL-6000A系列
经济型管路流量计
测量能力:水:0.2 ~ 15 GPM; 油:0.2 ~ 15 GPM
FL-6000A系列
经济型管路流量计
查看下面所有型号
下单
精度为满量程的±2%
重复性为±1%
显示油或水的直接读数
良好的粘度稳定性
可在任意位置安装
额定压力为241.3 bar (3500 psig)
温度范围116°C (240°F)
管路安装用垂直连接器
可测量清澈及浑浊液体
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
FL-6000A系列通用流量计旨在经济地提供油和水的准确流速读数。这些工业用流量计采用一种弹簧活塞型组件,从而使这种流量计可在任意位置安装,并且不受粘度变化的影响。FL-6000A流量计可在压力高达241.3 bar (3500 psig)、温度高达116°C (240°F)的严酷环境下使用。
规格:
精度:
满量程的±2%
重复性:
±1%
连接口:
½ FNPT
尺寸:
116°C (240°F)的流量计为60.96 x 53.34 mm (2.4 x 2.1")
长度:所有流量计均为168 mm (6.6")
最大压力:
241.3 bar (3500 psig)
最高温度:
标配:
116°C (240°F)
选配:
204°C (400°F)
运输重量:
油流量计:
0.57 kg (1.25 lb)
水流量计:
1.18 kg (2.60 lb)
接液部件:
302不锈钢(油流量计)或302不锈钢弹簧(水流量计)、氟橡胶
O形圈、聚苯硫醚/陶瓷磁体。油流量计采用铝质壳体,水流量计采用铜质
壳体。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
标准温度(116°C/240°F)的单位
油流量计(比重0.876)
FL-6102A
¥
2,095.00
货期: 2 周
数量
0.2到2GPM
FL-6105A
¥
2,095.00
货期: 2 周
数量
0.5到5GPM
FL-6110A
¥
2,095.00
货期: 4 周
数量
1.0到10GPM
FL-6115A
¥
2,095.00
货期: 5 周
数量
1.0到15GPM
水流量计(比重1.0)
FL-6302ABR
¥
2,615.00
货期: 5 周
数量
0.2到2.0GPM
FL-6305ABR
¥
2,615.00
货期: 3 周
数量
0.5到5GPM
FL-6310ABR
¥
2,615.00
货期: 5 周
数量
1.0到10GPM
FL-6315ABR
¥
2,615.00
货期: 5 周
数量
1.0到15GPM
高温(204°C/400°F)的单位
油流量计(比重0.876)
FL-6102A-H
¥
3,250.00
货期: 7 周
数量
0.2到2GPM
FL-6105A-H
¥
3,250.00
货期: 7 周
数量
0.5到5GPM
FL-6110A-H
¥
3,250.00
货期: 5 周
数量
1.0到10GPM
FL-6115A-H
¥
3,250.00
货期: 7 周
数量
1.0到15GPM
水流量计(比重1.0)
FL-6302ABR-H
¥
3,760.00
货期: 5 周
数量
0.2到2.0GPM
FL-6305ABR-H
¥
3,760.00
货期: 8 周
数量
0.5到5GPM
FL-6310ABR-H
¥
3,760.00
货期: 8 周
数量
1.0到10GPM
FL-6315ABR-HT
¥
3,760.00
货期: 8 周
数量
1.0到15GPM
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
欲购带有BSPP螺纹的流量计,请将后缀"-BSPP"添加到型号中(无额外费用)。
欲购204°C (400°F)流量计,请将后缀"-H"添加到型号中,油流量计和水流量计需付额外费用。