omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

FL-500UP系列

超纯水管路流量计 | FL-500UP系列

超纯水管路流量计

查看下面所有型号

  • 液体始终可见
  • 直读式英制和公制标度
  • 可选配电解抛光的标准316不锈钢轴和弹簧
  • PVDF管端接头
  • 聚砜壳体
  • 全氟橡胶密封
  • 可轻松地按任何管路走向安装
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品

产品描述

FL-500UP是一款专用仪表,用于监测流向工具的超纯水以及去离子水回流装置及UPW回流装置中超纯水流速。还提供用于发送特定流速信号的配套开关。每个开关套件中均含快速无忧安装所必需的全部硬件。套件中包括一个覆有PTFE涂层的环形陶瓷磁体,该磁体安装在流量计内的浮子上;还有一个安装于结实外壳中的接近开关,该外壳可以方便地夹装到流量计壳体上。当流量变化使得浮子在管中移动时,磁体随浮子移动,磁体的磁场在达到预设流速时启动接近开关。为了便于流速调节,还提供了一个调节螺钉。添加2个开关即可指示高低流速限值。

规格:
精度: 满量程的±5%
压降: 满量程流量时为4 psi
最大压力: 50 psig @ 20°C (68°F)
最高温度: 65°C (150°F) @ 0 psig
尺寸: 长177.8 mm (7")
FL-505 ~ FL-515: 直径50.8 mm (2")
FL-530 ~ FL-550: 直径76.2 mm (3")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FL-505UP
¥7,815.00
货期: 2 周
 
1NPT,0.5到5GPM的管路安装超纯水流量计
Quick Ship
FL-505UP-BSPT
¥9,040.00
货期: 6 周
 
1BSPT,0.5至5GPM的管路安装超纯水流量计
Quick Ship
FL-510UP
¥7,815.00
货期: 6 周
 
1NPT,1至10GPM的管路安装超纯水流量计
Quick Ship
FL-510UP-BSPT
¥9,040.00
货期: 6 周
 
1BSPT,1至10GPM的管路安装超纯水流量计
Quick Ship
FL-515UP
¥9,040.00
货期: 2 周
 
1NPT,1.5至15GPM的管路安装超纯水流量计
Quick Ship
FL-520UP
¥15,240.00
货期: 6 周
 
1½NPT,2至20GPM的管路安装超纯水流量计
Quick Ship
FL-530UP
¥15,240.00
货期: 6 周
 
1½NPT,3至30GPM的管路安装超纯水流量计
Quick Ship
FL-540UP
¥15,240.00
货期: 6 周
 
1½NPT,4至40GPM的管路安装的超纯水流量计
Quick Ship
FL-550UP
¥13,830.00
货期: 6 周
 
1½NPT,5至50GPM的管路安装超纯水流量计
配件开关套件
Quick Ship
FL-500-S1
¥1,440.00
货期: 7 周
 
配件开关套件(可现场安装),用于FL-510,FL-505,FL-515流量计
Quick Ship
FL-500-S2
¥1,930.00
货期: 6 周
 
配件开关套件(可现场安装),用于FL-520,FL-530,FL-540,FL-550流量计
所有金额以RMB显示
注: 开关额定功率:8 W,100 Vdc/120 Vac [@ 25°C (77°F)] 配备操作手册。
要获得可溯源的NIST证书,请将后缀"-NIST"添加到型号中(需付额外费用)。
欲购选配的电解抛光316不锈钢轴和弹簧,请将后缀"-EP"添加到型号中(需付额外费用)。