pH校准
传感器
实验室台式仪表
实验室应用管
实验室电极
实验室秤和平衡
实验室记录仪和数据记录仪
实验室配件
手持式仪表
校准设备
泵
浊度测量设备
测试设备
玻璃泡温度计
色度计
质量流量设备
转子流量计
风洞
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
实验室设备
»
转子流量计
»
通用
» FL45100系列
管路流量计
带有单头活转接头
FL45100系列
管路流量计
查看下面所有型号
下单
提供管路和面板安装款式
提供带可选保护套的型号,用于恶劣环境
注塑聚砜一体式表体
浮子材质为316不锈钢、TFE或Hastelloy C
转子流量计 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
FL45100系列流量计具有坚固耐用的一体式壳体,采用耐热和化学腐蚀性的注塑聚砜材质。表体后部质地精细、透光良好的表面可漫射环境光,创造透光背景,便于读数。这些仪表不推荐用于阳光直射的应用。其他特点包括不锈钢浮子导路和浮子、1 FPT聚砜转接头,以及氟橡胶O形圈密封件。对于恶劣环境应用,可订购Hastelloy® C浮子导路和Hastelloy或TFE(取决于流量范围)的浮子。
规格:
精度:
±3%
流量计壳体:
模塑聚砜
O形圈材料:
氟橡胶
浮子:
标配316不锈钢;可选Hastelloy® C
温度限制:
0 psi下100°C (212°F)
压力限制:
21°C (70°F)温度下为10 bar (150 psi)
最大压降:
1.0 psi
容量:
1 ~ 40 GPM
转接头尺寸:
1 FNPT
外形尺寸:
368(高)x 84 mm(宽)(14.5 x 3.3");
带90°转接头:432(高)x 381 mm(宽)(17 x 15")
重量:
1.4 kg (3 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
标准款式带316不锈钢浮子
FL45101
¥
2,975.00
货期: 4 周
数量
1 ~ 10GPM,4 ~ 40LPM,316不锈钢浮子,1 FNPT连接口
FL45102
¥
3,145.00
货期: 3 周
数量
2 ~ 20GPM,7.5 ~ 75LPM,316不锈钢浮,1 FNPT连接口
FL45103
¥
3,400.00
货期: 4 周
数量
3 ~ 30GPM,12 ~ 115LPM,316不锈钢浮子,1 FNPT连接口
FL45104
¥
3,570.00
货期: 4 周
数量
4 ~ 40GPM,15 ~ 155LPM,316不锈钢浮子,1 FNPT连接口
面板安装款式带316不锈钢浮子
FL45101-PM
¥
3,445.00
货期: 4 周
数量
1.0-10GPM,4-40LPM,316不锈钢浮子,面板安装1 MNPT连接口
FL45102-PM
¥
3,530.00
货期: 4 周
数量
2.0-20GPM,8-80LPM,316不锈钢浮子,面板安装1 MNPT连接口
FL45103-PM
¥
3,830.00
货期: 4 周
数量
3.0-30GPM,10-115LPM,316不锈钢浮子,面板安装1 MNPT连接口
FL45104-PM
¥
4,000.00
货期: 4 周
数量
4.0-40GPM,15-155LPM,316不锈钢浮子,面板安装1 MNPT连接口
标准款式3带16不锈钢浮子和保护套
FL45101-SH
¥
4,040.00
货期: 4 周
数量
1.0-10GPM,4-40LPM,316不锈钢浮子,1 FNPT连接口带保护套
FL45102-SH
¥
4,210.00
货期: 4 周
数量
2.0-20GPM,8-80LPM,316不锈钢浮子,1 FNPT连接口带保护套
FL45103-SH
¥
4,465.00
货期: 4 周
数量
3.0-30GPM,10-115LPM,316不锈钢浮子,1 FNPT连接口带保护套
FL45104-SH
¥
4,635.00
货期: 4 周
数量
4.0-40GPM,15-155LPM,316不锈钢浮子,1 FNPT连接口带保护套
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
如需恶劣环境用Hastelloy C浮子材质,请将后缀"-HL"添加到型号中,需额外付费。
如需带保护套的设备,请将后缀"-SH"添加到型号中,需付额外费用。
如需带面板安装用90°转接头的设备,请将后缀"-PM"添加到型号中,价格请咨询工程部门。带90°转接头的型号具有1 MNPT连接口。
† 如需5测量点NIST证书,请将后缀"-NIST"添加到型号中,需付额外费用。