omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

65和150MM转子流量计
拥有全新设计,流量管更换更加容易并且易读性出众

65和150MM转子流量计 |

65和150MM转子流量计

查看下面所有型号

  • 精度高达满量程的±2%
  • 非旋转密封主轴
  • 方便读数的刻度设计
  • 特殊锁紧螺母设计,方便流量管更换
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™精密变截面转子流量计可用来测量空气、水和气体的流量,其精度高达满量程的±2%,重复性为满量程的0.25%。这些流量计具有方便读数的毫米刻度,并且配备了空气和水的相关图表。有关氮气、氧气、氢气、氦气、氩气和二氧化碳的相关数据,请咨询工程部门了解详细信息。刻度以1 mm (³⁄₃₂")为增量熔刻在计量管上,使用户能够读取最高精度的流量。
刻度设计独特,其中有一条垂直线贯穿刻度上下并与水平刻度分度交叉,可以减少视差和眼疲劳,因而确保读数非常准确(参见下一页的插图)。正面的聚碳酸酯防护罩具有曲面,可以作为放大镜,所有这些成就了优于其他标准设计转子流量计的卓越性能。
流量管更换更方便
FL-3600 ~ FL-3900转子流量计的重要优势在于它们的特殊锁紧螺母设计,这种设计简化了流量管的现场安装和更换,使变更流量范围更容易。流量管顶部滚花锁紧螺母备有一个小阿伦六角扳手或直径为1 mm (³⁄₃₂")的杆,通过它们可以将流量管松开以便更换。系统的设计使得在把流量管上紧到位时流量管不会跟着转动。仅使用了2个不同的标准阀门:一个阀门适用于流量高达7000 cc/min的空气,另一个适合更高流量。采用了六种不同的高分辨率阀门;在更换流量管时,请咨询工程部门以便了解详情。
带有防护装置,可用于承压系统
这些转子流量计具有经过精密钻孔的硼硅酸盐玻璃计量管,它们受到周密的保护以防破裂。白色不透明后部护板作为背景,可以帮助辨别浮子位置,从而获得准确读数。
面板安装设计
这些转子流量计具有水平端口和NPT螺纹,方便面板安装。端口带有外螺纹,并且配有面板固定螺母。无需其它任何安装件。对于65 mm流量计,只需要钻两个中心距为131 mm (5.156")的孔;对于150 mm流量计,只需要钻两个中心距为240 mm (9.469")。所有孔的直径均为16 mm (⁵⁄₈")。

规格:
刻度: 65或150 mm可选刻度
精度: 满量程的±2%(对于带*的型号,为满量程的±5%)
重复性: 满量程的±0.25%
连接口: ¼ FNPT,水平连接口
流量管: 硼硅酸盐玻璃
管端接头: 阳极氧化铝或316不锈钢
侧面板:
阀门量孔: 铝质流量计为聚甲醛;316不锈钢流量计中使用Kel-F
O形圈和密封圈: 铝质流量计中使用丁钠橡胶,
316不锈钢流量计中使用氟橡胶
密封圈: 氟橡胶
浮子限位块: PTFE
最高温度:
    空气:
121°C (250°F)
水: 82°C (180°F)
最大压力: 200 psig (13.8 bar)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
65毫米型流量管,铝框
Quick Ship
  
FL-3607G
¥1,435.00
货期: 5 周
 
5.77毫升/分钟的空气,0.07毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3607ST
¥1,435.00
货期: 5 周
 
16.77毫升/分钟的空气,0.28毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3607C
¥1,435.00
货期: 8 周
 
32.99毫升/分钟的空气,0.62毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3635G
¥1,435.00
货期: 6 周
 
48.7毫升/分钟的空气,0.59毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3635ST
¥1,435.00
货期: 11 周
 
145毫升/分钟的空气,2.38毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3613ST
¥1,435.00
货期: 5 周
 
298毫升/分钟的空气,5.78毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3610G
¥1,435.00
货期: 5 周
 
202毫升/分钟的空气,2.64毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3610ST
¥1,435.00
货期: 5 周
 
522毫升/分钟的空气,12.0毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3610C
¥1,435.00
货期: 8 周
 
818毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3651G
¥1,435.00
货期: 库存
 
††1056毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3651ST
咨询  
货期: 
 
 
1946毫升/分钟的空气,55.6毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3692G
¥1,435.00
货期: 8 周
 
1249毫升/分钟的空气,26.97毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3692ST
¥1,435.00
货期: 5 周
 
2520毫升/分钟的空气,70.67毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3692C
¥1,530.00
货期: 8 周
 
3680毫升/分钟的空气,103.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3688G
¥1,435.00
货期: 8 周
 
2040毫升/分钟的空气,39.7毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3688ST
¥1,435.00
货期: 8 周
 
3980毫升/分钟的空气,108.3毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3688C
¥1,530.00
货期: 5 周
 
5739毫升/分钟的空气,169.8毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3665G
¥1,435.00
货期: 5 周
 
2678毫升/分钟的空气,52毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3665ST
¥1,435.00
货期: 8 周
 
4922毫升/分钟的空气,150毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3696ST
¥1,435.00
货期: 5 周
 
12058毫升/分钟的空气,364毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3617ST
¥1,435.00
货期: 5 周
 
24680毫升/分钟的空气,745毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3663ST
¥1,530.00
货期: 11 周
 
42094毫升/分钟的空气,1261毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3663ST-NV
¥1,045.00
货期: 8 周
 
42094毫升/分钟或空气,1261毫升/分钟的水,无阀
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3663C
FL-3663C
¥1,530.00
货期: 2 周
 
58500毫升/分钟的空气,1866毫升/分钟的水
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3663C
FL-3663C
¥1,530.00
货期: 2 周
 
58500毫升/分钟的空气,1866毫升/分钟的水
65毫米型流量管,316不锈钢架
Quick Ship
  
FL-3707G
¥2,290.00
货期: 5 周
 
5.77毫升/分钟的空气,0.07毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3707ST
¥2,290.00
货期: 5 周
 
16.77毫升/分钟的空气,0.28毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3707C
¥2,290.00
货期: 5 周
 
32.99毫升/分钟的空气,0.62毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3735G
¥2,290.00
货期: 5 周
 
48.7毫升/分钟的空气,.59毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3735ST
¥2,290.00
货期: 8 周
 
145毫升/分钟的空气,2.38毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3713G
¥2,290.00
货期: 5 周
 
104毫升/分钟的空气,1.75毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3713ST
¥2,290.00
货期: 8 周
 
298毫升/分钟的空气,7.24毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3710G
¥2,290.00
货期: 8 周
 
202毫升/分钟的空气,2.64毫升/分钟
Quick Ship
  
FL-3710ST
¥2,290.00
货期: 5 周
 
522毫升/分钟的空气,12.0毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3710C
¥2,290.00
货期: 5 周
 
818毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3751G
¥2,290.00
货期: 5 周
 
††1056毫升/分钟的空气,20.8毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3751ST
¥2,290.00
货期: 5 周
 
1946毫升/分钟的空气,55.6毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3792G
¥2,290.00
货期: 8 周
 
1249毫升/分钟的空气,26.97毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3792ST
¥2,290.00
货期: 8 周
 
2520毫升/分钟的空气,70.67毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3792C
¥2,395.00
货期: 11 周
 
3680毫升/分钟的空气,103.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3788G
¥2,290.00
货期: 8 周
 
2040毫升/分钟的空气,39.7毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3788ST
¥2,290.00
货期: 8 周
 
3980毫升/分钟的空气,108.3毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3788C
¥2,290.00
货期: 8 周
 
5739毫升/分钟的空气,169.8毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3765G
¥2,290.00
货期: 5 周
 
2678毫升/分钟的空气,52毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3765ST
¥2,290.00
货期: 5 周
 
4922毫升/分钟的空气,150毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3796ST
¥2,290.00
货期: 5 周
 
12058毫升/分钟的空气,364毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3717ST
¥2,290.00
货期: 11 周
 
24680毫升/分钟的空气,745毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3763ST
¥2,395.00
货期: 5 周
 
42094毫升/分钟的空气,1261毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3763C
¥2,395.00
货期: 8 周
 
58500毫升/分钟的空气,1866毫升/分钟的水
150毫米型流量管,铝框
Quick Ship
  
FL-3845G
咨询  
货期: 
 
 
18.6毫升/分钟的空气,0.196毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3845ST
咨询  
货期: 
 
 
61.8毫升/分钟的空气,0.956毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3845C
咨询  
货期: 
 
 
110毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3841G
¥1,660.00
货期: 5 周
 
48.5毫升/分钟的空气,0.53毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3841ST
¥1,660.00
货期: 5 周
 
141.5毫升/分钟的空气,2.45毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3861G
¥1,660.00
货期: 5 周
 
92毫升/分钟的空气,0.85毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3861SA
¥1,660.00
货期: 5 周
 
140毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3861ST
¥1,660.00
货期: 5 周
 
263毫升/分钟的空气,4.7毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3861C
¥1,660.00
货期: 5 周
 
454毫升/分钟的空气,8.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3802G
¥1,660.00
货期: 3 周
 
374毫升/分钟的空气,5.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3802ST
¥1,660.00
货期: 5 周
 
814毫升/分钟的空气,20.4毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3802C
¥1,660.00
货期: 4 周
 
1222毫升/分钟的空气,33.7毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3803G
¥1,660.00
货期: 5 周
 
825毫升/分钟的空气,16.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3803ST
¥1,660.00
货期: 5 周
 
1682毫升/分钟的空气,46毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3804G
¥1,660.00
货期: 5 周
 
2313毫升/分钟的空气,53.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3804ST
¥1,660.00
货期: 5 周
 
4562毫升/分钟的空气,130毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3805G
¥1,660.00
货期: 5 周
 
3807毫升/分钟的空气,84.3毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3805ST
¥1,660.00
货期: 5 周
 
7590毫升/分钟的空气,216.6毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3839G
¥1,660.00
货期: 5 周
 
8678毫升/分钟的空气,210毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3839ST
¥1,660.00
货期: 5 周
 
16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3840G
¥1,775.00
货期: 5 周
 
22536毫升/分钟的空气,541毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3840ST
¥1,775.00
货期: 2 周
 
41512毫升/分钟的空气,1288毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3840C
¥1,775.00
货期: 4 周
 
59494毫升/分钟的空气,1881毫升/分钟的水
150毫米型流量管,316不锈钢架
Quick Ship
  
FL-3945G
¥3,050.00
货期: 11 周
 
18.6毫升/分钟的空气,0.196毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3945ST
¥3,050.00
货期: 8 周
 
61.8毫升/分钟的空气,0.956毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3945C
¥3,050.00
货期: 8 周
 
110毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水,±5%FS的精度
Quick Ship
  
FL-3941G
¥3,050.00
货期: 5 周
 
48.5毫升/分钟的空气,0.53毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3941ST
¥3,050.00
货期: 8 周
 
141.5毫升/分钟的空气,2.45毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3961G
¥3,050.00
货期: 8 周
 
92毫升/分钟的空气,0.85毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3961SA
¥3,050.00
货期: 5 周
 
140毫升/分钟的空气,1.92毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3961ST
¥3,050.00
货期: 5 周
 
263毫升/分钟的空气,4.7毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3961C
¥3,050.00
货期: 11 周
 
454毫升/分钟的空气,8.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3902G
¥3,050.00
货期: 8 周
 
374毫升/分钟的空气,5.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3902ST
¥3,050.00
货期: 5 周
 
814毫升/分钟的空气,20.4毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3902C
¥3,050.00
货期: 8 周
 
1222毫升/分钟的空气,33.7毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3903G
¥3,050.00
货期: 8 周
 
825毫升/分钟的空气,16.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3903ST
¥3,050.00
货期: 5 周
 
1682毫升/分钟的空气,46毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3904G
¥3,050.00
货期: 5 周
 
2313毫升/分钟的空气,53.5毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3904G-HRV
¥4,270.00
货期: 8 周
 
2313毫升/分钟的空气,53.5毫升/ 分钟的水,16圈高分辨率阀
Quick Ship
  
FL-3904ST
¥3,050.00
货期: 5 周
 
4562毫升/分钟的空气,130毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3905G
¥3,050.00
货期: 8 周
 
3807毫升/分钟的空气,84.3毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3905ST
¥3,050.00
货期: 5 周
 
7590毫升/分钟的空气,216.6毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3939G
¥3,050.00
货期: 5 周
 
8678毫升/分钟的空气,210毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3939ST
¥3,050.00
货期: 5 周
 
16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3939ST-HRV
¥4,270.00
货期: 11 周
 
16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水,16圈高分辨率阀
Quick Ship
  
FL-3939ST-HRV
¥4,270.00
货期: 11 周
 
16737毫升/分钟的空气,506毫升/分钟的水,16圈高分辨率阀
Quick Ship
  
FL-3940G
¥3,145.00
货期: 5 周
 
22536毫升/分钟的空气,541毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3940ST
¥3,145.00
货期: 2 周
 
41512毫升/分钟的空气,1288毫升/分钟的水
Quick Ship
  
FL-3940ST-HRV
¥4,365.00
货期: 8 周
 
41512毫升/分钟的空气,1288毫升/ 分钟的水,16圈高分辨率阀
Quick Ship
  
FL-3940C
¥3,145.00
货期: 5 周
 
59494毫升/分钟的空气,1881毫升/分钟的水
配件
Quick Ship
  
FLTR-1
¥594.00
货期: 4 周
 
三脚架,一管
Quick Ship
  
FLTR-2
¥594.00
货期: 2 周
 
三脚架,二管
Quick Ship
  
FLTR-5
¥704.00
货期: 8 周
 
三脚架,一,二,三管
所有金额以RMB显示
注: 配备空气和水的相关图表(背面印有说明)。
后缀"G"表示玻璃浮子,后缀"ST"表示316不锈钢浮子,"C"表示钨钴硬质合金浮子,"SA"表示兰宝石浮子。欲购不带阀门的流量计,请将后缀"-NV"添加到型号中,会降低铝质流量计或316不锈钢流量计的订购价格。

最小流速为所示最大流速的10%。

欲购150 mm转子流量计的16圈、高分辨率、非上升型杆阀,请将后缀"-HRV"添加到型号中,并咨询销售人员以了解价格。
**要获得NIST校准,请将后缀"-NIST AIR"添加到型号中 (每根管子、每种气体及每个浮子需付额外费用)。请将后缀"-NIST WATER"添加到型号中(每根管子需付额外费用)。
如需氧气清洗,请将"-02CLEAN"添加到型号中 (需付额外费用)。

††新的流速仅对2013年3月1日之后购买的产品生效。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 流量计类型 选项:
36 for 65毫米流量管铝框
37 for 65毫米流量管316不锈钢框架
38 for 150毫米流管铝框
39 for 150毫米流管316不锈钢框架

(2) 流管和浮动范围 选项:
07G for 65 mm 5.77 cc/min的空气 0.07 cc/minn的水
07ST for 65 mm 16.77 cc/min的空气 0.28 cc/minn的水
07C for 65 mm 32.99 cc/min的空气 0.62 cc/minn的水
35G for 65 mm 48.7 cc/min的空气 0.59 cc/minn的水
35ST for 65 mm 145 cc/min的空气 2.38 cc/minn的水
13G for 65 mm 104 cc/min的空气 1.75 cc/minnn的水
13ST for 65 mm 298 cc/min的空气 5.78 cc/minn的水
10G for 65 mm 202 cc/min的空气 2.64 cc/minn的水
10ST for 65 mm 522 cc/min的空气 12 cc/minn的水
10C for 65 mm 818 cc/min的空气 20.8 cc/minn的水
51G for 65 mm 986 cc/min的空气 20.5 cc/minn的水
51ST for 65 mm 1946 cc/min的空气 55.6 cc/minn的水
92G for 65 mm 1249 cc/min的空气 26.97 cc/minn的水
92ST for 65 mm 2520 cc/min的空气 70.67 cc/minn的水
92C for 65 mm 3680 cc/min的空气 103.5 cc/minn的水
88G for 65 mm 2040 cc/min的空气 39.7 cc/minn的水
88ST for 65 mm 3980 cc/min的空气 108.3 cc/minn的水
88C for 65 mm 5739 cc/min的空气 169.8 cc/minn的水
65G for 65 mm 2678 cc/min的空气 52 cc/minn的水
65ST for 65 mm 4922 cc/min的空气 150 cc/minn的水
96ST for 65 mm 12058 cc/min的空气 364 cc/minnn的水
17ST for 65 mm 24680 cc/min的空气 745 cc/minn的水
63ST for 65 mm 42094 cc/min的空气 1261 cc/minn的水
63C for 65 mm 58500 cc/min的空气 1866 cc/minn的水
45G for 150毫米 18.6 cc/mi 空气 0.196 cc/min 水
45ST for 150毫米 61.8 cc/mi 空气 0.956 cc/min 水
45C for 150毫米 110 cc/mi 空气 1.92 cc/min 水
41G for 150毫米 48.5 cc/mi 空气 0.53 cc/min 水
41ST for 150毫米 141.5 cc/mi 空气 2.45 cc/min 水
61G for 150毫米 92 cc/mi 空气 0.85 cc/min 水
61SA for 150毫米 140 cc/mi 空气 1.92 cc/min 水
61ST for 150毫米 263 cc/mi 空气 4.7 cc/min 水
61C for 150毫米 454 cc/mi 空气 8.5 cc/min 水
02G for 150毫米 374 cc/mi 空气 5.5 cc/min 水
02ST for 150毫米 814 cc/mi 空气 20.4 cc/min 水
02C for 150毫米 1222 cc/mi 空气 33.7 cc/min 水
03G for 150毫米 825 cc/mi 空气 16.5 cc/min 水
03ST for 150毫米 1682 cc/mi 空气 46 cc/min 水
04G for 150毫米 2313 cc/mi 空气 53.5 cc/min 水
04ST for 150毫米 4562 cc/mi 空气 130.4 cc/min 水
05G for 150毫米 3807 cc/mi 空气 84.3 cc/min 水
05ST for 150毫米 7590 cc/mi 空气 216.6 cc/min 水
39G for 150毫米 8678 cc/mi 空气 210 cc/min 水
39ST for 150毫米 16737 cc/mi 空气 506 cc/min 水
40G for 150毫米 22536 cc/mi 空气 541 cc/min 水
40ST for 150毫米 41512 cc/mi 空气 1288 cc/min 水
40C for 150毫米 59494 cc/mi 空气 0.53 cc/min 水

(3) 选项 选项:
无(选项为空白) for 没有选项(标准单位)
-NV for 无阀选项
-HRV for 16转的高分辨率非上升阀杆(仅150毫米型号)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。