omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

管路流量计
带有限位开关 测量能力:水:0.2 ~ 30 GPM,油:0.1 ~ 30 GPM,
空气:2 ~ 250 SCFM

FL-6101B系列

管路流量计 | FL-6101B系列

管路流量计

查看下面所有型号

  • 精度为满量程的±2%
  • 重复性为±1%
  • 直接显示水、油或空气的流量读数
  • 内置限位开关可为报警和控制使用
  • 可按任意方向安装
  • 设定值调节方便
  • 防溅型结构
  • 外形小巧紧凑
  • ½或¾ FNPT连接口
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ 管路流量计可提供水、油或空气的高精度流量指示,可为控制流速或高低流速报警使用。这些流量计具有一个SPDT开关,可在流量范围内的任何设定流量值触发。

规格:
开关: 微型SPDT开关10A @ 250 Vac
电缆: 0.8 m (34")电缆
最高温度和最大压力:
    水/油:
116°C (240°F)/3500 psi
空气: 116°C (240°F)/1000 psi
外形尺寸(厚 x 宽 x 安装铺设长度):
    ½ NPT:
102 x 72 x 168 mm
    (4 x 2.82 x 6.6");
3⁄4 NPT: 83 x 184 x 182 mm
    (3.3 x 7.3" x 7.2")
接液部件:
    水流量计:
C360铜质壳体、活塞和锥
    形管;T302不锈钢弹簧、陶瓷磁体
油流量计: 2024-T351阳极氧化铝壳体、活塞和锥形管;T302不锈钢弹簧、陶瓷磁体
空气流量计: 2024-T351阳极氧化铝壳体、活塞和锥形管;T302不锈钢弹簧、陶瓷磁体
外壳: NEMA 12 (IP65)
继电器: 最大值10A@250 Vac;最大值0.5A@125 Vdc
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FL-6101B
¥4,986.42
货期: 5 周
 
0.1至1 GPM,油/.876sg,1/2NPT,1.2 psid压降
Quick Ship
FL-6102B
¥4,986.42
货期: 2 周
 
0.2至2 GPM,油/.876sg,1/2NPT,1.2 psid压降
Quick Ship
FL-6318B
¥5,553.44
货期: 8 周
 
0.2至2 GPM,水/1.0sg,1/2NPT,2 psid压降
Quick Ship
FL-6304B
¥5,553.44
货期: 8 周
 
0.5到5 GPM,水/1.0sg,1/2NPT,3 psid压降
Quick Ship
FL-6312B
¥5,553.44
货期: 8 周
 
1至15 GPM,水/1.0sg,1/2NPT,9 psid压降
Quick Ship
FL-6720B
¥4,986.42
货期: 8 周
 
3至25 SCFM的空气(100psi),1/2NPT,2 psid压降
Quick Ship
FL-7605B
¥6,014.84
货期: 5 周
 
0.5至5.0 GPM 油/0.876sg,3/4NPT,8 psid压降
Quick Ship
FL-7609B
咨询  
货期: 
 
 
1.0至10 GPM,油/0.876sg,3/4NPT,4 psid压降
Quick Ship
FL-7615B
¥6,014.84
货期: 5 周
 
2至20GPM,油/0.876sg,3/4NPT,7 psid压降
Quick Ship
FL-7625B
¥6,014.84
货期: 5 周
 
3至30 GPM, 油/0.876sg,3/4NPT,28的psid压力下降
Quick Ship
FL-7825B
¥7,098.84
货期: 5 周
 
3至30 GPM,水/1.0sg,3/4NPT,24 psid压降
Quick Ship
FL-7940B
¥6,014.84
货期: 5 周
 
5至50 SCFM的空气(100psi),3/4NPT,3 psid压降
Quick Ship
FL-7918B
¥6,014.84
货期: 5 周
 
25至250 SCFM的空气(100psi),3/4NPT,25的psid压力下降
Quick Ship
FL-7918A-SS
咨询  
货期: 
 
 
20至250 SCFM的空气(100psi),3/4NPT
带2个限位开关型号
Quick Ship
FL-6101B-R2
¥5,603.47
货期: 8 周
 
0.1至1 GPM,油/.876sg,1/2NPT,1.2 psid压降
Quick Ship
FL-6102B-R2
¥5,603.47
货期: 8 周
 
0.2至2 GPM,油/.876sg,1/2NPT,1.2 psid压降
Quick Ship
FL-6318B-R2
¥6,276.11
货期: 8 周
 
0.2至2 GPM,水/1.0sg,1/2NPT,2 psid压降
Quick Ship
FL-6304B-R2
¥6,276.11
货期: 8 周
 
0.5至5 GPM,水/1.0sg,1/2NPT,3 psid压降
Quick Ship
FL-6312B-R2
¥6,276.11
货期: 8 周
 
1至15 GPM,水/1.0sg,1/2NPT,9 psid压降
Quick Ship
FL-6720B-R2
¥5,603.47
货期: 8 周
 
3至25 SCFM的空气(100psi),1/2NPT,2 psid压降
Quick Ship
FL-7605B-R2
¥6,631.89
货期: 5 周
 
0.5至5.0 GPM,油/0.876sg,3/4NPT,8 psid压降
Quick Ship
FL-7609B-R2
咨询  
货期: 
 
 
1.0至10 GPM,油/0.876sg,,3/4NPT,4 psid压降
Quick Ship
FL-7615B-R2
¥6,631.89
货期: 5 周
 
2至20 GPM,油/0.876sg,3/4NPT,7 psid压降
Quick Ship
FL-7625B-R2
¥6,631.89
货期: 5 周
 
3至30 GPM,油/0.876sg,3/4NPT,28的psid压力下降
Quick Ship
FL-7825B-R2
¥7,765.92
货期: 5 周
 
3至30 GPM ,水/1.0sg,3/4NPT,24 psid压降
Quick Ship
FL-7940B-R2
¥6,631.89
货期: 5 周
 
5至50 SCFM的空气(100psi),3/4NPT,3 psid压降
Quick Ship
FL-7918B-R2
¥6,631.89
货期: 5 周
 
25至250 SCFM的空气(100psi),3/4NPT,25的psid压力下降
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。 欲购2个限位开关,请将后缀"-R2"添加到型号中(需付额外费用)。
† 要获得5测量点NIST证书,请将后缀"-NIST5"添加到型号中(需付额外费用)。
400-820-0559