购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

FDT21W 系列

超声波流量计|壁挂式
 | FDT21W 系列

超声波流量计|壁挂式

¥17,590.00 FDT-21W

1年保修 CE
  • 精度达 1%
  • 重复性 0.2%
  • 正,负和净累加器
  • 2行LCD显示
  • 管夹式传感器
  • RS485 输出
  • 4 to 20 mA 输出
多普勒/渡越时间超声波 - 查看相关产品

产品描述

FDT-21W超声波流量计能够测量封闭满管管道内的流速,且易于安装和使用。FDT-21W的测量原理是测量渡越时间的差值,通过测量脉冲在两个传感器之间的行程时间来确定流速。与相反流向相比,相同流向流经第二个传感器所需时间更少。电声传感器能通过管道内的液体接收和发射短波脉冲。转换器垂直放置于被测管道的两侧,传感器则置于管道之上并用夹具夹紧。显示器将快速显示流速。FDT-21W可用于金属、塑料和橡胶管。

规格
精度: 读数的 ±1% >(0.2 m/s) 0.6 ft/s
重复性: 0.2%
线性度: 0.5%
输出: 4 to 20 mA
响应时间: 0 to 999S (用户可自定义)
流速: (±0.01 ~ 30 m/s) ±0.03 to 105 ft/s 双向
温度范围:
    标准: 0 ~ 160°C (32 ~ 320°F)
管径: DN 20 ~ 100 mm (0.75 ~ 4") 标准 [最大可达 DN 6000 mm (236") 配备可选传感器
传感器频率: 1 MHz
工作单位 (用户可自定义): 米, 英尺, 立方米, 立方英尺, 美制加仑, 油桶, 美制液桶, 英制液桶, 百万美制加仑
累加器: 7位累加器正,负和净流量
液体种类: 大部分液体,包括净水,海水,废水,化学液体,油,原有,酒精,啤酒等
悬浮物: ≤20,000 ppm (可能含有非常少量的气泡)
管道材质: 所有金属管道, 大部分塑料和玻璃纤维
安全性: 设置值修改锁定, 访问代码需要解锁
显示: 2 x 16 英文字符
供电: 85 ~ 264 Vac
通讯方式: RS485 (波特率 75 ~ 115,200 bps)
传感器电缆长度: 5 m (15')
数据记录: 内置式,可存储超过2000行数据
累加器/校准: 7位数字累加流量一键式校准
壳体材质: ABS塑料,配有铝合金手提箱
防护等级: NEMA 4 (IP65)
尺寸: 29cm 长 x 20cm 宽 x 9 cm 深 (11.5 x 8 x 3.5")
重量: 514 g (1.2 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FDT-21-15M-TRANSDUCERCABLE
咨询  
货期: 
 
 
Set of transducer cables 15 meters long
Quick Ship
FDT-21-CLAMP1
¥138.00
货期: 2 周
 
(Replacement) Transducer pipe clamp set for up to DN100 (4")
Quick Ship
FDT-21-CLAMP2
¥260.00
货期: 2 周
 
Transducer pipe clamp set for up to DN200 (8")
Quick Ship
FDT-21-CLAMP3
¥380.00
货期: 9 周
 
Transducer pipe clamp set for up to DN300 (12")
Quick Ship
FDT-21-CLAMP4
¥480.00
货期: 8 周
 
Transducer pipe clamp set for up to DN400 (16")
Quick Ship
FDT-21-CLAMP5
¥555.00
货期: 8 周
 
Transducer pipe clamp set for up to DN500 (20")
Quick Ship
FDT-21-CLAMP6
¥690.00
货期: 2 周
 
Transducer pipe clamp set for up to DN600 (24")
Quick Ship
FDT-21W-L2H
¥3,285.00
货期: 2 周
 
Large pipe transducer
Quick Ship
FDT-21W-M2H
¥2,785.00
货期: 2 周
 
Medium pipe transducer
Quick Ship
FDT-21W-S2H
¥2,785.00
货期: 10 周
 
Replacement small pipe transducer
Quick Ship
FDT-21W
¥17,590.00
货期: 8 周
 
Wall mount transit-time ultrasonic flowmeter (Includes S2H transducer)
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with standard size high-temperature transducers (S2H), M2 memory storage card, two 5 meter transducer cables, transducer clamps (DN100), Allen (hex) wrench, 10 terminal spade lugs, shrink tubing, acoustic gel, and operator’s manual.