购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

超声波流量计

FDT-21系列

超声波流量计,OMEGA超声波流量计,进口超声波流量计 | FDT-21系列

超声波流量计,OMEGA超声波流量计,进口超声波流量计

查看下面所有型号

  • 精度为1%
  • 重复性为0.2%
  • 正向流量、反向流量和净累加流量
  • 4行LCD显示屏
  • 钳式传感器
  • RS232输出
多普勒/渡越时间超声波 - 查看相关产品

产品描述

FDT-21超声波流量计专门用来测量全封闭式管路中液体的流量。它是一种手持式测量系统,其安装和使用都很方便。FDT-21依据所测量的超声波渡越时间差异工作,它通过测量脉冲从一个传感器传输到另一个传感器的时间来计算流量。与相反方向的流动相比,相同方向的流动到另一个传感器的用时要少一些。电声传感器发射和接收的短超声波脉冲穿过管路中的液体。传感器垂直安放于被测量管路两端。传感器用夹钳固定到管路上。显示屏将迅速显示流量。FDT-21流量计可用于金属、塑料以及橡胶管路。

规格:
精度: 读数的±1% >(0.2m/s) 0.6 ft/s
重复性: 0.2%
线性度: 0.5%
响应时间: 0 ~ 999 seconds(用户可配置)
流速: (±0.01 ~ 30 m/s) ±0.03 ~ 105 ft/s(双向)
温度范围:
标配: 0 ~ 70ºC (32 ~ 158ºF)
带有高温传感器: 0 ~ 160ºC (32 ~ 320ºF)
管路尺寸: DN 20 ~ 100 mm (0.75 ~ 4")(标配)[最大可达DN 6000 mm (236"),带有可选传感器]
传感器频率: 1 MHz
流量单位(用户可配置): 米、英尺、立方米、立方英尺、美制加仑、油桶、美制液桶、英制液桶、美制百万加仑
累加器: 可用于正向流量、反向流量及净流量的7位数字累加流量显示
液体类型:大部分液体,包括净水、海水、废水、化工液体、油、原油、酒精、啤酒等等
悬浮液浓度: ≤20,000 ppm(可以包含极少量气泡)
管路材质: 所有金属材料、大部分塑料及玻璃纤维
安全性: 可编程锁码
显示屏: 4 x 16英文字母
通信方式: RS232C(波特率范围为75 ~ 115,200 bps)
传感器电缆长度: 5 m (15')
工作电源: 3节"AAA"镍氢内置电池(内含),带有90 ~
230 Vac充电器,充满电可用12小时以上。
数据记录器: 内置式,可存储超过2000行数据
累加器/校准:7位数字一键式校准
外壳: ABS塑料,配有铝合金手提箱
壳体: NEMA-4 (IP65)
外形尺寸: 100(高)x 66(宽)x 20 mm(厚)
(3.9 x 2.6 x 0.8")
重量: 514 g (1.2 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-21
FDT-21
¥16,455.00
货期: 库存
 
手持式时差超声波流量计(包括S1H传感器)
配件
Quick Ship
  
FDT-21-S1H
¥2,895.00
货期: 库存
 
备用小管路高温传感器 94克(3.32盎司)
Quick Ship
  
FDT-21-HS
¥4,435.00
货期: 2 周
 
小管路铝质传感器 250克(8.82盎司)
Quick Ship
  
FDT-21-HM
¥5,290.00
货期: 2 周
 
中型管路铝质传感器 1080克的(38.09盎司)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-21-M1
FDT-21-M1
咨询  
货期: 
 
 
中型管路标配传感器 250克(8.82盎司)
Quick Ship
  
FDT-21-M1H
咨询  
货期: 
 
 
中型管路高温传感器 150克的(5.29盎司)
Quick Ship
  
FDT-21-M2
咨询  
货期: 
 
 
中型管路标配传感器 259克(9.1盎司)
Quick Ship
  
FDT-21-M2H
¥2,995.00
货期: 库存
 
中型管路高温传感器 259克(9.1盎司)
Quick Ship
  
FDT-21-L2H
¥2,995.00
货期: 库存
 
大型管路标配传感器 650克(22.93盎司)
Quick Ship
  
FDT-21-GREASE-S1
¥565.00
货期: 2 周
 
用于标配传感器的声耦合剂
Quick Ship
  
FDT-21-GREASE-S1H
¥785.00
货期: 库存
 
用于高温传感器的声耦合剂
Quick Ship
  
FDT-21-UPS
¥247.00
货期: 2 周
 
通用电源
所有金额以RMB显示
注: 配备3节"AAA"电池、小管路标配高温传感器(S2H)、声耦合剂、卷尺、插入式充电器、RS232电缆、传感器电缆、结实的手提箱以及操作手册。