omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

钳式超声波能量流量计 - Discontinued

FDT-40E Series

钳式超声波能量流量计

 | FDT-40E Series

钳式超声波能量流量计

查看下面所有型号

1年保修
  • 双向流量/能量测量
  • 坚固铝制外壳
  • 速率和总和背光显示
  • 4~20 mA及双路报警输出
  • USB编程端口
  • RS485 MODBUS®网络连接

产品描述

Discontinued, no replacement.

.
"FDT-40E系列超声波流量 换能器(探头)夹持在 管道外部,不会与 内部液体接触。 与同类设备相比, 该技术具有以下显著 优势:安装成本低, 压头无损耗, 无需维护或更换活动部件, 无流体兼容性问题, 双向测量范围大, 即使在流速极低和极高的情况下 也能确保读数可靠性。 FDT-40E系列 可提供多种配置, 允许用户选择 可满足特定 应用要求的仪表。

产品规格
系统
液体类型:大多数清洁液体或含有少量悬浮固体或气泡的液体
流速范围:双向到高于40 FPS(12 MPS)
流量精度:
    大于50 mm(2""):±1%读数或±0.01 FPS (0.003 MPS), 以较高者为准
    25~50 mm (1~2""):±1%读数或±0.04 FPS (0.012 MPS), 以较高者为准
    19 mm (¾"")及以下:±1%满量程
温度精度:
    绝对温度:0.25°C (0.45°F)
    温差:0.1°C (0.18°F)
能量温度范围:0~100°C(32~212°F)
流量灵敏度:0.001 FPS (0.0003 MPS)
温度:0.025°C (0.05°F)
可重复性:0.5%读数 变送器
电源要求 (AC):95~264 Vac 47~63 Hz @ 17 VA最大标准,20~28 Vac 47~63 Hz @ 0.35 A最大值(“-24 VAC”型号),10~28 Vdc @ 5 W最大值(“- VDC”型号)
保护:自动复位保险丝,反极性和瞬态抑制
显示:双线LCD,LED背光;顶行18 mm(0.7"")高,7段;底行9 mm(0.35"")高,14段
图标:RUN(运行),PROGRAM(程序),RELAY1(继电器1),RELAY2(继电器2)
流速指示:8位正数,7位负最大值;自动小数,起首零位消隐
流量累加器:8位正数,7位负最大值(通过键盘按键、软件、网络命令或瞬时触点闭合重置)
外壳NEMA 4(IP65)结构:粉末涂层铝,聚碳酸酯,不锈钢,聚氨酯,镀镍钢安装支架
尺寸(仅限电子外壳):152(宽)×112(高)×56(厚)mm (6.0""×4.4""×2.2"")
导管孔:(2)½ NPT母头(1)¾ NPT母头
温度:-40~85°C (-40~185°F)
RTD:铂金385,1000O,3线
配置:通过可选键盘或电脑运行软件(注意:并非所有配置参数均可从键盘设置 - 即流量和温度校准以及高级过滤器设置)
工程装置流量计:英尺,加仑,立方英尺,百万加仑,桶(液体和油),英亩-英尺,磅,米,立方米,升,百万升,公斤
工程单位能量计:BTU,MBTU,MMBTU,吨
输入/输出USB 2.0:用于连接电脑运行配置设施
    RS485:MODBUS RTU命令集
    4~20 mA:12位,内部功耗,可跨越从负到正的流速/能量速率
传感器
结构
    标配(FDT-41-46):NEMA 6(IP67),PVC,PEI,尼龙线夹,PVC电缆护套
    温度:-40~60°C(-40~140°F)
    FDT-41-46(带“-HT”选项),FDT-47和FDT-48:NEMA 6(IP67),CPVC,PEI,尼龙线夹,PVC电缆护套
    温度:-40~90°C(-40~194°F)
    FDT-47“-HT”:NEMA 6(IP67),PTFE,聚酰亚胺,镀镍黄铜线夹,PFA电缆护套
    温度:-40~176°C(-40~350°F)
频率:
    FDT-41~46:2 MHz
    FDT-47:1 MHz
    FDT-48:500 KHz
电缆:RG59同轴,75 Ω或双轴,78 Ω(可选铠装导管)
电缆长度:标准6 m(20')[最大300 m(990'),增量为3 m(10');传感器用于浸没式导管限于30 m(100')]
软件实用程序用于配置、校准流量计并进行故障排除。通过USB A/B电缆连接;软件与Windows 2000、Windows XP、Windows Vista®和Windows®7兼容
RS485网络所有FDT-40仪表均配有RS485驱动程序,并使用MODBUS RTU命令集(数据可以以单精度、双精度、整数或浮点值返回)。在单一菊花链网络上最多可运行126台产品,并可单独查询流速、正流量累加器、负流量累加器和信号强度。流量累加器能够以单个地址清除或进行全局清除。RS485网络还可直接兼容到Excel、应用程序。"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FDT-40E
咨询  
货期: 
 
 
能量流量计显示器,95-264 Vac,温度范围:0-100℃(32-212℉)
Quick Ship
  
FDT-40E-VDC
咨询  
货期: 
 
 
能量流量计显示器,10-28 Vac,温度范围:0-100℃(32-212℉)
Quick Ship
  
FDT-40E-24VAC
¥36,405.89
货期: 5 周
 
能量流量计显示器,24 Vac,温度范围:0-100℃(32-212℉)
Quick Ship
  
FDT-40E-HT
咨询  
货期: 
 
 
能量流量计显示器,95-264 Vac,温度范围:-40-177℃(-40-350℉)
Quick Ship
  
FDT-40E-VDC-HT
¥35,027.26
货期: 5 周
 
能量流量计显示器,10-28 Vac,温度范围:-40-177℃(-40-350℉)
Quick Ship
  
FDT-40E-24VAC-HT
¥36,405.89
货期: 5 周
 
能量流量计显示器,24 Vac,温度范围:-40-177℃(-40-350℉)
远程传感器配件(显示器单独销售)
ANSI管用远程传感器(显示器单独销售)
Quick Ship
  
FDT-41-ANSI
咨询  
货期: 
 
 
1/2" ANSI管用传感器
Quick Ship
  
FDT-42-ANSI
¥6,214.96
货期: 2 周
 
3/4" ANSI管用传感器
Quick Ship
  
FDT-43-ANSI
咨询  
货期: 
 
 
1" ANSI管用传感器
Quick Ship
  
FDT-44-ANSI
咨询  
货期: 
 
 
1 1/4" ANSI管用传感器
Quick Ship
  
FDT-45-ANSI
咨询  
货期: 
 
 
1 1/2" ANSI管用传感器
Quick Ship
  
FDT-46-ANSI
咨询  
货期: 
 
 
2" ANSI管用传感器
铜管用远程传感器(显示器单独销售)
Quick Ship
  
FDT-41-CP
咨询  
货期: 
 
 
1/2" 铜管用传感器
Quick Ship
  
FDT-42-CP
咨询  
货期: 
 
 
3/4" 铜管用传感器
Quick Ship
  
FDT-43-CP
咨询  
货期: 
 
 
1" 铜管用传感器
Quick Ship
  
FDT-44-CP
咨询  
货期: 
 
 
1 1/4" 铜管用传感器
Quick Ship
  
FDT-45-CP
咨询  
货期: 
 
 
1 1/2" 铜管用传感器
Quick Ship
  
FDT-46-CP
咨询  
货期: 
 
 
2" 铜管用传感器
管件用远程传感器(显示器单独销售)
Quick Ship
  
FDT-41-TUBE
咨询  
货期: 
 
 
1/2" 管件用传感器
Quick Ship
  
FDT-42-TUBE
咨询  
货期: 
 
 
3/4" 管件用传感器
Quick Ship
  
FDT-43-TUBE
咨询  
货期: 
 
 
1" 管件用传感器
Quick Ship
  
FDT-44-TUBE
咨询  
货期: 
 
 
1 1/4" 管件用传感器
Quick Ship
  
FDT-45-TUBE
咨询  
货期: 
 
 
1 1/2" 管件用传感器
Quick Ship
  
FDT-46-TUBE
咨询  
货期: 
 
 
2" 管件用传感器
远程传感器(显示器单独销售)
Quick Ship
  
FDT-47
¥8,855.49
货期: 2 周
 
2-24" 管用传感器
Quick Ship
  
FDT-47-100FT
¥11,323.68
货期: 6 周
 
2-24" 管用传感器,含100英尺电缆
Quick Ship
  
FDT-47-HT
¥34,688.16
货期: 8 周
 
2-24" 管用高温传感器
Quick Ship
  
FDT-47-HT-100FT
¥37,150.80
货期: 8 周
 
2-24" 管用高温传感器,含100英尺电缆
Quick Ship
  
FDT-48
¥14,214.36
货期: 8 周
 
24" 以上管用传感器
Quick Ship
  
FDT-48-100FT
¥16,710.35
货期: 8 周
 
24"以上 管用传感器,含100英尺电缆
配件
Quick Ship
  
FDT-40-PC-CABLE
¥648.18
货期: 6 周
 
可选USB电脑编程电缆
Quick Ship
  
FDT-40-CABLE GLAND
¥338.76
货期: 6 周
 
可选电缆密封套
Quick Ship
  
FDT-40-BHC
¥892.78
货期: 5 周
 
Brad Harrison连接器,适用于FDT-40系列
Quick Ship
  
FDT-40-RTDCONN
¥941.69
货期: 6 周
 
RTD抽头(连接接头)
Quick Ship
  
FDT-40-RTD1
¥5,870.30
货期: 6 周
 
RTD套件,钳式,130C, 1000Ω,6.1 m (20')
Quick Ship
  
FDT-40-RTD2
¥7,360.12
货期: 2 周
 
RTD套件,钳式,200C, 1000Ω,6.1 m (20')
Quick Ship
  
FDT-40-RTD3
¥10,795.58
货期: 6 周
 
RTD套件,插入式,3 x 1/4", 126C, 1000Ω,铂金RTD
Quick Ship
  
FDT-GREASE
¥660.41
货期: 库存
 
替换用声耦合剂,150 g (5.3 oz)
Quick Ship
  
FDT-HT-GREASE
¥1,484.25
货期: 库存
 
高温声耦合剂,56 g (2 oz)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
¥660.41
货期: 6 周
 
非硅胶型声耦合剂,79 g (2.8 oz)
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。传感器带有安装凝胶。

传感器单独出售。


产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Pipe and Tubing Sizes 选项:
41 for 1/2 Inch
42 for 3/4 Inch
43 for 1 Inch
44 for 1 1/4 Inch
45 for 1 1/2 Inch
46 for 2 Inch
47 for 2 to 24 Inch
48 for Pipes over 24 inch

(2) Pipe and Tubing Material 选项:
ANSI for ANSI pipe
CP for Copper pipe
TUBE for Plastic tubing

(3) High Temperature 选项:
无(选项为空白) for None
-HT for High temp transducers

(4) Cable Length 选项:
无(选项为空白) for Standard 6 m (20 feet)
-100FT for 30 m (100 feet)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559