pH校准
传感器
实验室台式仪表
实验室应用管
实验室电极
实验室秤和平衡
实验室记录仪和数据记录仪
实验室配件
手持式仪表
校准设备
泵
浊度测量设备
测试设备
玻璃泡温度计
色度计
质量流量设备
转子流量计
风洞
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
实验室设备
»
手持式仪表
»
流量
» FDT-25
便携式数字超声波流量计
FDT-25
新产品
便携式数字超声波流量计
¥
12,095.00
FDT-25
下单
高精度,优于1%;
测量范围最小DN15,最高可达DN6000;
可充电电源:完全充电状态下内置高容量镍氢可充电电池,可持续使用超过10小时;
非入侵式测量,通过夹持式传感器实现测量;
数据存储:32K BIT内置数据存储可存储高达两千行数据;
LCD显示屏可显示瞬时流量,总流量,流速和工况;
缩短安装时间,提高安装精度。 安装方便,无需切割管道;
易于安装,无需切断流量,无压损;
管路尺寸 DN15~DN6000;
手持式仪表 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
这款FDT-25 手持式超声波流量计与夹紧传感器配合使用,能够精确测量封闭管道内的液体流量,而无需将任何机械部件插入管壁或探入内部流体之中。
FDT-25 使用超声波传输时间技术,由微处理器系统控制,容纳大量数据,使其可用于外径从 15mm 到 6000mm(取决于传感器型号)、几乎任何材质的管道。该系列可以测量各种温度(最高可达160℃)的流体。
规格:
精度:
读数的±1% >(0.2m/s) 0.6 ft/s
重复性:
0.2%
线性度:
0.5%
响应时间:
0 to 999s (用户可配置)
流速:
(±32 m/s)
温度范围:
标配:
0 ~ 90°C (32 ~ 194°F)
配备高温传感器:
0 ~ 160°C (32 ~ 320°F)
操作温度:
流量计 -20 ~ 60℃ (- 8 ~ 140 ℉)
操作湿度:
流量计 85% RH
管径:
标配 DN 15 ~100 mm (0.75 ~ 4") 【配可选传感器时最大可达 DN 6000 mm (236")】
单位(用户可配置):
米,英尺,立方米,立方英尺,美制加仑,升,油桶,美制液桶,英制液桶,美制百万加仑
累加器:
可用于正、反向流量及净流量的7位数字累加流量显示
被测液体:
大部分液体,包括净水,海水,废水,化学液体,油,原有,酒精,啤酒等
管道材质:
所有金属管道, 大部分数量和玻璃纤维
安全性:
设置值修改锁定, 访问代码需要解锁
显示:
4 X 16 英文字母, 4 X 8 中文字符
通讯方式:
RS232C(波特率范围75 ~ 115,200 bps)
传感器电缆长度:
5 m
电源:
3节"AAA"镍氢内置电池(内含),带有100 ~ 240 Vac充电器,充满电可用10小时以上。
数据记录器:
内置式,可存储超过2000行数据
累加器/校准:
正、反向流量及净流量的7位数字累加流量一键式校准
外壳材质:
ABS塑料,配有铝合金手提箱
防护等级:
IP65
重量:
514g (1.2lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FDT-25
¥
12,095.00
货期: 2 周
数量
手持式超声波流量计套件 - 含三节NiMH可充电电池。 套件含流量计,小型标准传感器,传感器电缆,链条,夹具,标尺,RS232电缆(1米),通用交流电源适配器/电池充电器,标准传感器声学凝胶。
FDT-25-5M
咨询
货期:
数量
替换用传感器电缆(红&蓝色)5Mx2
HT-HL
¥
2,705.00
货期:
库存
数量
高温夹持式传感器 - 大(0-160℃)管道尺寸DN300~DN6000(12“~240”)
HT-HM
¥
2,540.00
货期: 2 周
数量
高温夹持式传感器 - 中(0-160℃)管道尺寸DN50~DN700(2“~28”)
HT-HS
¥
2,540.00
货期: 2 周
数量
高温夹持式传感器 - 小(0-160℃)管道尺寸DN15~DN100(3/4“~4”)
HTGEL
¥
245.00
货期: 2 周
数量
用于高温传感器的声学凝胶
STD-HL
¥
2,625.00
货期:
库存
数量
常温夹持式传感器 - 大(0-90℃)管道尺寸DN300~DN6000(12“~240”)
STD-HM
¥
2,460.00
货期: 2 周
数量
常温夹持式传感器 - 中(0-90℃)管道尺寸DN50~DN700(2“~28”)
STD-HS
¥2,460.00
货期: 2 周
数量
常温夹持式传感器 - 小(0-90℃)管道尺寸DN15~DN100(3/4“~4”)
STDGEL
¥
185.00
货期: 2 周
数量
用于常温传感器的声学凝胶
†
所有金额以RMB显示