购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

混合式超声波流量计  - 停产

FDH-1A Series

混合式超声波流量计 | FDH-1A Series

混合式超声波流量计

查看下面所有型号

1年保修
  • 多普勒或时差法操作模式可选
  • 快速简单的钳式传感器安装
  • 用户可通过5键菜单驱动接口进行编程
  • 高品质320 x 240像素QVGA背光LCD
  • 标准SD卡格式进行数据记录
  • 独立式4~20 mA或0-1 Khz脉冲输出(完全可配置)
  • 继电器和通信可选
多普勒/渡越时间超声波 - 查看相关产品

产品描述

FDH-1A系列现已停产。 请点击新款壁装式超声波流量计FDT-21W仪表作为您的替代及升级产品。

"多普勒技术可对 含有悬浮颗粒和/或气泡的 液体进行 流量测量。时差法 用于清洁液体的测量。 OMEGA的FDH-1A系列 混合式超声波流量计 有多普勒和时差法两种模式可供选择, 单一设备 即可满足用户对两种测量技术的需要。标配功能 包括独立的模拟输出, 频率输出和 在标准SD卡记录数据的 功能。FDH-1A可通过 菜单驱动型QVGA LCD 显示屏和5键式接口面板 进行编程。可以选择带继电器输出的 可选控制功能(-R3)。 通信选项包 (-COMM)可为用户提供 RS232,RS485,USB和以太网选项, 以便接入电脑

产品规格
测量原理:混合式;用户可选择多普勒和时差法两种操作模式
流体类型:几乎任何声学传导流体
    时差模式:0~10% (0~100,000 ppm) 颗粒
    多普勒:0.02~15% (200~150,000 ppm) 50微米颗粒
流体速度范围:0.07~9.14 m (0.25~30')/秒
流量灵敏度:0.0003 m (0.001')/秒
标称管道尺寸:63~2500 mm (2.0~100"")
附件:NEMA 4X (IP66),粉末涂层铝,SS夹具和硬件
外形尺寸:279(高)x 218(宽)x 127 mm(厚)(11.00×8.60×5.00"")
重量:9.5 lb. (4.3 Kg)
安装方式:壁装、管道安装(立式或卧式)或面板安装。含硬件
    面板开口:270(高)×206(宽)mm (10.63×8.10"") 面板深度
    后端:71 mm (2.78"")
前端:55 mm (2.18"")
电源要求:95~264 Vac 50/60 Hz或15~30 Vdc; 30 W(最大值)
工作温度:-10~60°C(14-140°F)
贮存温度:-40~70°C(-40-158°F)
显示:320×240 像素QVGA背光LCD,抗紫外线。即时流速和总和;10位(最大)+指数到E+32位小数位,可配置为10位
显示语言:英语、西班牙语、法语或德语可供选择
键盘:五键式正动触觉开关键盘
安全性:可编程主密码和个人配置密码
体积单位显示:速率可单独配置,总显示单位包括:美标加仑、盎司、桶(美标液体)、桶(美标石油)、立方英尺、英亩英尺、英制(英标)加仑、升、立方米或用户定义的“自定义”单位。速率以每秒英尺或米为单位。
时间单位显示:秒,分钟,小时,天
响应时间显示/输出:可选;0.25、0.50、1.0(默认值)、2.5、5.0秒
流量显示平均值:可选;0.50、1.0、2.5、5.0(默认值)、10.0秒
数据输出:独立式4~20 mA输出,完全可配置,可逆;0~1000 Hz脉冲输出,完全可配置,可逆
数据记录:日期/时间戳流量和流量总数据采用FAT32文件格式,可轻松导入Excel。可配置为按时间间隔(1~999,999秒)、速率和/或总设定值触发。随附32 MB SD卡可存储500,000多个日志事件。
过程控制(-R3选项):三个可独立配置的10安培C型NO/NC继电器。根据流速配置成高/低/范围速率报警。可编程解锁值可实现自动解锁或手动锁存操作。根据总流量配置成手动触发批处理操作或自动触发的定时批处理操作
外部通信(-COMM选项):通过RS232、RS485、USB、以太网连接计算机。包括用户通信和配置软件。允许通过本地网络设置进行远程互联网访问。远程访问和上传数据记录文件
钳式传感器
外壳:NEMA 6P(IP67),塑料传感器(带聚丙烯盖的PVDF底座),SS夹具和硬件
外形尺寸:79(高)x 75(宽)x 41 mm(厚)(3.12×2.95×1.60"")
重量(电缆除外):每个0.8 lb(0.4 kg)
电缆:屏蔽同轴RG/U型;59。PVC护套,黑色。符合RoHS标准
标准长度:3 m (10')
可选长度:15 m (50'), 30 m (100')
管道表面温度:-34~121°C (-20~250°F)
运输规格
纸箱尺寸:533(高)x 432(宽)x 241 mm(厚)(21×17×9.5"")
重量:24 lb (10.9 kg)
注释:有关流体、流动流、最小直管和安装要求,请登陆以下网址查看FDH-1操作手册:omega.com/manuals

通信选项 所有FDH-1均可配备通信包 (-COMM),其中包含以太网、USB、 RS232和RS485连接,以及 用户专用电脑软件。当连接到运行软件的 电脑时,用户可以访问配置 菜单进行程序编辑,并将数据记录直接下载 到电脑中。 软件用户界面模仿5键触摸板, 因此软件应用程序非常 简单易学。按键操作简单,与FDH-1触摸板上 按键操作相同。单击 按钮时按住Shift键可以模拟 按住触摸板上的键。
过程控制选项 所有FDH-1均可配备过程控制 继电器包(-R3),其中包括三个 可独立编程的10A继电器。每个 继电器均可配置成针对测量的 流速或累计的总流量值的变化 进行响应。当分配用于监控流量时,可进行高/低/ 范围速率报警。当分配 用于监控累计总量时,可进行手动触发批量 操作或自动触发的定时批量 处理(比例馈入)操作。"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
混合式多普勒或时差式超声波流量计
Quick Ship
FDH-1A
咨询  
货期: 
 
 
混合式多普勒或时差式超声波流量计
Quick Ship
FDH-1A-100FT
咨询  
货期: 
 
 
含100FT(30.5 m)传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-250V
咨询  
货期: 
 
 
含250V电源和 NEMA 6/15 插头
Quick Ship
FDH-1A-250V-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含250V电源,NEMA 6/15 插头和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-250VA
咨询  
货期: 
 
 
含250V电源和澳标AS3112插头
Quick Ship
FDH-1A-250VA-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含250V电源,澳标AS3112插头和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-250VE
咨询  
货期: 
 
 
含250V电源和欧标CEE 7/VII插头
Quick Ship
FDH-1A-250VE-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含250V电源,欧标CEE 7/VII插头和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
混合式多普勒或时差式超声波流量计,含所有可选通信功能项(RS232,RS485,USB和以太网)
Quick Ship
FDH-1A-COMM
咨询  
货期: 
 
 
混合式超声波流量计,含所有可选通信功能项(RS232,RS485,USB和以太网)
Quick Ship
FDH-1A-COMM-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项和50FT(15.2 m)传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-COMM-100FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项和100FT(30.5 m)传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-COMM-250V
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,250V电源和 NEMA 6/15 插头
Quick Ship
FDH-1A-COMM-250V-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能,250V电源,NEMA 6/15 插头和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-COMM-250VA
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,250V电源和澳标AS3112插头
Quick Ship
FDH-1A-COMM-250VA-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,250V电源,澳标AS3112插头和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-COMM-250VE
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,250V电源和欧标CEE 7/VII插头
Quick Ship
FDH-1A-COMM-250VE-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,250V电源,欧标CEE 7/VII插头和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
混合式多普勒或时差式超声波流量计,含所有可选通信功能项(RS232,RS485,USB和以太网)和继电器输出
Quick Ship
FDH-1A-COMM-R3
咨询  
货期: 
 
 
混合式超声波流量计,含可选通信功能项和继电器输出
Quick Ship
FDH-1A-COMM-R3-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,继电器输出,和50FT(15.2 m)传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-COMM-R3-250V
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,继电器输出,250V电源和 NEMA 6/15 插头
Quick Ship
FDH-1A-COMM-R3-250VA
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,继电器输出,250V电源和澳标AS3112插头
Quick Ship
FDH-1A-COMM-R3-250VA-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,继电器输出,250V电源,澳标AS3112插头,和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-COMM-R3-250VE
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,继电器输出,250V电源和欧标CEE 7/VII插头
Quick Ship
FDH-1A-COMM-R3-250VE-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含可选通信功能项,继电器输出,250V电源,欧标CEE 7/VII插头和50英尺 (15.2 m) 传感器电缆
混合式多普勒或时差式超声波流量计,含继电器输出
Quick Ship
FDH-1A-R3
咨询  
货期: 
 
 
混合式多普勒或时差式超声波流量计,含继电器输出
Quick Ship
FDH-1A-R3-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含继电器输出和50英尺(15.2 m)传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-R3-250V
咨询  
货期: 
 
 
含继电器输出,250V电源和NEMA 6/15插头
Quick Ship
FDH-1A-R3-250V-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含继电器输出,250V电源,NEMA 6/15插头和50英尺(15.2 m)传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-R3-250VA
咨询  
货期: 
 
 
含继电器输出,250V电源和澳标AS3112插头
Quick Ship
FDH-1A-R3-250VA-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含继电器输出,250V电源,澳标AS3112插头和50英尺(15.2 m)传感器电缆
Quick Ship
FDH-1A-R3-250VE
咨询  
货期: 
 
 
含继电器输出,250V电源和欧标CEE 7/VII插头
Quick Ship
FDH-1A-R3-250VE-50FT
咨询  
货期: 
 
 
含继电器输出,250V电源,欧标CEE 7/VII插头和50英尺(15.2 m)传感器电缆
所有金额以RMB显示
注: 配有安装硬件,不锈钢夹具和操作手册。

标准传感器电缆长度为10英尺,带有液密型不可拆卸式电缆接头

对于5点NIST校准,在型号上添加后缀“-NIST”,交付周期延长一周;费用增加$ 460.00。