omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

便携式多普勒超声波流量计

FD613系列

便携式多普勒超声波流量计 | FD613系列

便携式多普勒超声波流量计

查看下面所有型号

  • 非侵入性钳式传感器
  • 可测量包含悬浮固体或夹杂气体的液体
  • 用户可选流速单位(FPS或MPS)
  • 可测量液体流速0.3 ~ 30.0 FPS (0.10 ~ 9.00 MPS)
  • 量程比100:1
  • 可测量的最小管路尺寸为6.3 mm (0.25")
  • 可选CE认证
  • 内含电池
  • 标配NIST证书
手持式仪表 - 查看相关产品

产品描述

FD613系列流量计采用先进的反式相位测量技术,为封闭式管路系统提供准确、可靠的流速评估。该系列流量计采用可置于管路以外的非侵入性钳式传感器。在数秒内,18 mm (0.7")大LCD显示屏便可显示出稳定的流速读数,单位可以是英尺/秒或者米/秒。本产品可在含有超过100 ppm的100微米或更大悬浮固体或夹杂气体的液体流经的金属或塑料管道中工作。

工作原理 FD613系列流量计采用先进的反式相位测量技术,无需打开管路即可提供精确的、非侵入性的液体流速评估。该系列流量计采用一个包含两个压电晶体的传感器,该传感器向液体流中发射超声波能量,并接受流动液体内的中断体(悬浮固体或夹杂气体)反射回来的能量。可对因能量反射而导致的变化进行处理,并由复杂的软件算法转换为液体流速测量值。处理器还可控制从仪器的超高效电池管理电路到专有FIR(有限冲激响应)滤波程序在内的所有操作。



规格:
电源电压: 电池供电,4节一次性"AA"
碱性电池(内含),可保证30小时以上连续工作
流量范围: 0.30 ~ 30.00 FPS (0.10 ~ 9.00 MPS)
显示屏: 单行——四位数字LCD显示屏,可显示流速[18 mm (0.7")的数字]、信号强度、测量单位及电池电量不足指示
温度: -20 ~ 60°C (-28 ~ 140°F)
外壳等级/尺寸: NEMA 12X ABS塑料;200(长) x 100(宽) x 38 mm(高)(7.76 x 4 x 1.5")
重量: 0.7 kg (1.5 lb)
精度: 满量程的 ±2%
传感器材质: 电镀壳体;Ultem 1000 传感器材质
电缆: 2 m (6.6')电缆和连接器
温度: -40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F)
湿度: 0 ~ 95%,无冷凝
安装方式: 夹式,使用Dow 111耦合复合材料
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD613
FD613
¥14,800.00
货期: 库存
 
手持式读取装置、传感器单独销售
Quick Ship
  
FD614-CE
咨询  
货期: 
 
 
获得CE认证的FD613套件,带有适用于直径1 英寸及更大尺寸管路的传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD613-S1
FD613-S1
¥5,780.00
货期: 库存
 
用于直径为¹⁄₄到1英寸管的钳式传感器(小管传感器前端有一个两件套夹钳)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD613-S2
FD613-S2
咨询  
货期: 
 
 
适用于直径为1英寸或更大尺寸管路的钳式传感器
Quick Ship
  
MN1500-4
咨询  
货期: 
 
 
备用碱性AA(5号)电池(4节)
所有金额以RMB显示
注: 配备手提箱、硅耦合剂、4节"AA"电池(5号电池)、NIST证书和操作手册。