omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

超声波多普勒流量计

FD-400系列

超声波多普勒流量计 | FD-400系列

超声波多普勒流量计

查看下面所有型号

  • 非侵入性钳式传感器适合大多数6 ~ 3050 mm (¹⁄₃ ~ 120")管路
  • 还可提供插入式探头传感器
  • 0.05 ~ 9 mps (0.15 ~ 30 fps)大量程
  • 精度:标定量程的±2%
  • 配置和累加流量存储在非易失性Flash ROM中
  • 达到NEMA 4X (IP66)防护等级的户外使用外壳
  • 单个管道系统中最多可使用4个流量计
  • NIST证书

产品描述

FD-400系列超声波多谱勒流量计可测量含有100微米以上声波反射体、悬浮固体颗粒或气泡的液体的流量。这些复杂的仪器可自动调整滤波和增益设置,以便在各种液体和反射体条件下产生可靠的读数。

FD-400流量计利用包含在传感器和探头尖端的压电晶体,透过管壁或者从探头尖端向流动液体中发射超声波。之后,声波被液体中悬浮的声波反射体反射回来并由接收器记录。如果声波反射体在声波传输路线上移动,声波反射时的频率将不同于其发射频率(多谱勒频率)。两个频率之差与声波反射体的运动速度成正比,因而可获得可转换成各种用户定义单位的液体流速。

可以使用前面板键完成FD-400的配置。一个带有背光的两行LCD显示屏以用户选择的单位显示流速和累加流量。电源选项包括AC和DC。可选输出包括4 ~ 20 mA、继电器和频率脉冲。可提供两种传感器类型。推荐 在大部分金属或塑料管道上使用 FD-400C钳式非侵入性传感器。 FD-400C达到NEMA 6P (IP68) 等级,还提供有高温型号"HT"。 这些钳式传感器最远可放置在距离 显示装置305 m (1000')处。对于 不允许超声波穿透的管路系统, 应使用FD-400I插入式探头传感器。FD-400I插入管壁与流动液体 直接接触。



规格:
测量原理: 多普勒超声波
流速范围: 0.05 ~ 9 mps (0.15 ~ 30 fps)
精度: 在标定量程范围内,为满量程的±2%
液体类型: 含有大于100微米的悬浮有效声波反射体、浓度为100 ppm的液体
监控器
外壳:
NEMA 4X (IP66)等级、聚碳酸酯、不锈钢、铜、镀钢安装托架
外形尺寸: 178(高)x 146(宽)x 99 mm(厚)(7.00 x 5.75 x 3.88")
工作电源: 115/230 Vac,50/60 Hz ±15% (最大功率为5 VA);12 ~ 28 Vdc(最大功率为2.5 VA)
显示屏: 两行、8字符LCD显示屏;LED背光;顶行,7段码显示,18 mm (0.7");底行,14段码显示,9 mm (0.35"),8位流速显示,8位累加流量显示(可重置)
单位: 用户配置——英尺、加仑、立方英尺、百万加仑、米、升、百万立方英尺、立方米、百万升、英亩-英尺、油桶
(42加仑)、液桶(32.5加仑)、磅、千克
流速: 时间间隔——秒、分、小时、天
累加器指数: E-2 to E+6
响应时间: 用户可选,1 ~ 60秒
输出: 4 ~ 20 mA,最大值800 Ω;内部或外部电源;12位分辨率;光学隔离
双继电器: 单独配置;"C"形,200 Vac @ 0.5 A(电阻型);流速警报、累加器脉冲、误差
流速脉冲: 2种输出类型——500 mVac或集电极开路;最高2500 Hz;12位分辨率;500 mV AC输入至最小2 kΩ负载;集电极开路最大1 A(100 V时)
多个流量计: 包括同步设置——用于多个流量计/单个管路系统的情况;最多可包含4个流量计,每个流量计相距
30 m (100')。
键盘: 4个按钮键
工作温度: 一般用途,40 ~ 85°C (40 ~ 185°F)
传感器
类型:
压缩模式超声波,625 kHz
外壳材质:
    标准钳式:
NEMA 6P (IP68),-40 ~ 100°C (-40 ~ 210°F)、CPVC、Ultem®、尼龙、PVC(电缆护套)、铝(细管)
高温钳式: NEMA 4 (IP65)、-40 ~ 200°C (-40 ~ 400°F)、Vespel®、阳极氧化铝、镀镍铜、PFA(电缆护套)
多谱勒探头: NEMA 6 (IP67)、-40 ~ 100°C (-40 ~ 210°F);最大值700 psi (48 bar)、316不锈钢、Ultem®、氟橡胶、尼龙、PVC(电缆护套)
可选软铠装线管: 镀锌钢、PVC
电缆长度:
    标准长度:
标配6 m (20')
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FD-400
¥18,890.00
货期: 6 周
 
超声波流速和累加器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD-410
FD-410
¥21,465.00
货期: 2 周
 
流速和累加器,带有4 ~ 20 mA 输出
Quick Ship
  
FD-411
¥24,000.00
货期: 6 周
 
流速和累加器,带有两个4 ~ 20 mA 输出
Quick Ship
  
FD-412
¥24,000.00
货期: 6 周
 
流速和累加器,带有4 ~ 20 mA输出和两个继电器输出
Quick Ship
  
FD-413
¥24,000.00
货期: 8 周
 
流速和累加器,带有4 ~ 20 mA输出和脉冲输出
Quick Ship
  
FD-420
¥21,465.00
货期: 8 周
 
流速和累加器,带有两个继电器输出
Quick Ship
  
FD-422
¥24,000.00
货期: 8 周
 
流速和累加器,带有四个继电器输出
Quick Ship
  
FD-423
¥24,000.00
货期: 6 周
 
流速和累加器,带有两个继电器输出和一个脉冲输出
Quick Ship
  
FD-430
¥24,000.00
货期: 8 周
 
流速和累加器,带有脉冲输出
Quick Ship
  
FD-433
¥24,000.00
货期: 8 周
 
流速和累加器,带有两个脉冲输出
配件
Quick Ship
  
FD-400I-8
咨询  
货期: 
 
 
插入式传感器203 mm (8 in)
Quick Ship
  
FD-400I-18
咨询  
货期: 
 
 
插入式传感器457 mm (18 in)
Quick Ship
  
FD-400I-28
咨询  
货期: 
 
 
插入式传感器711 mm (28 in)
Quick Ship
  
FD-400I-38
咨询  
货期: 
 
 
插入式传感器965 mm (38 in)
Quick Ship
  
FD-400I-48
咨询  
货期: 
 
 
插入式传感器1.2 m (48 in)
Quick Ship
  
FD-400I-CR-18
咨询  
货期: 
 
 
用于FD-400I-18流量计的插入式曲柄
Quick Ship
  
FD-400I-CR-28
咨询  
货期: 
 
 
用于FD-400I-28流量计的插入式曲柄
Quick Ship
  
FD-400I-CR-38
咨询  
货期: 
 
 
用于FD-400I-38流量计的插入式曲柄
Quick Ship
  
FD-400I-CR-48
咨询  
货期: 
 
 
用于FD-400I-48流量计的插入式曲柄
Quick Ship
  
FD-400I-BV
咨询  
货期: 
 
 
铜阀隔离套件1¹⁄₂ NPT
Quick Ship
  
FD-400I-SSV
咨询  
货期: 
 
 
不锈钢阀隔离套件1¹⁄₂ NPT
所有金额以RMB显示