omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OMEGAFILM™铂 RTD传感器 |

OMEGAFILM™铂 RTD传感器

查看下面所有型号

  • 各种尺寸、电阻值和精度可供选择
  • 单元件和双元件配置
  • 扁平状或圆柱形
  • 响应时间等同于甚至优于绕线式元件
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

OMEGAFILM™铂RTD元件在加工时采用的材料和流程与集成电路生产中使用的材料及流程类似。因此,可以生产出耐用、可靠的传感元件,它们可以有各种尺寸、电阻值和精度,甚至能够满足要求最为苛刻的应用。
OMEGAFILM RTD的电阻和温度关系符合国际上认可的IEC60751标准。达到这一标准的RTD,其0~100°C之间的电阻温度系数(也称为α)为0.00385Ω/°C。
因而,OMEGAFILM RTD元件可以在世界范围内与各种按照这些要求工作的控制器和仪器配合使用。
OMEGAFILM RTD有扁平状、圆形以及特殊形状可供选择,实现了最大的灵活性。还提供有0°C电阻值的RTD,取决于元件类型,包括100、 500和1000Ω(每种类型适用的电阻值将在其各自页面上给出)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
100欧姆,尺寸2.0毫米X2.0毫米
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF2020-100-B-100
F2020-100-B-100
咨询  
货期: 
 
 
100件一包,薄膜形100欧姆,2.0×2.0×0.8毫米,B类,
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF2020-100-A-100
F2020-100-A-100
咨询  
货期: 
 
 
100件一包, 薄膜形100欧姆,A类,2.0×2.0×0.8毫米
Quick Ship
  
F2020-100-1/3B-100
咨询  
货期: 
 
 
100件一包,100欧姆薄膜形,1/3B类,2.0×2.0×0.8毫米
100欧姆,大小为2.0 X2.0毫米,0.25毫米直径的引线
Quick Ship
  
F2020-100-B-PN25-100
咨询  
货期: 
 
 
100件一包,薄膜形100欧姆 B类,2.0x2.0x0.8毫米,直径0.25毫米的引线。
Quick Ship
  
F2020-100-A-PN25-100
咨询  
货期: 
 
 
100件包装,薄膜形100欧姆A类,2.0x2.0x0.8,直径0.25毫米的引线。
Quick Ship
  
F2020-100-1/3B-PN25-100
咨询  
货期: 
 
 
100件包装,薄膜形100欧姆1/3B类,2.0x2.0x0.8,直径0.25毫米的引线。
100欧姆,尺寸2.0X9.5毫米
Quick Ship
  
F2010-100-B-100
¥5,254.81
货期: 5 周
 
100件包装,薄膜形100欧姆B级,2.0×9.5×0.8
Quick Ship
  
F2010-100-A-100
¥5,945.91
货期: 5 周
 
100件包装,薄膜形100欧姆A级,2.0×9.5×0.8
100欧姆,尺寸4.0X5.0毫米
Quick Ship
  
F4050-100-B-100
咨询  
货期: 
 
 
100件一包装,薄膜形100欧姆B级,4.0×5.0×0.8
Quick Ship
  
F4050-100-A-100
¥4,482.78
货期: 3 周
 
100件一包装,薄膜形100欧姆A级,4.0×5.0×0.8
500欧姆,尺寸2.0X9.5毫米
Quick Ship
  
F2010-500-B-100
¥5,254.81
货期: 6 周
 
100件一包装, 500欧姆B级,2.0×9.5×0.8薄膜形
1000欧姆,2.0mm X2.0毫米
Quick Ship
  
F2020-1000-B-100
咨询  
货期: 
 
 
100件一包装,1000欧姆B级,2.0×2.0×0.8毫米薄膜形
Quick Ship
  
F2020-1000-A-100
咨询  
货期: 
 
 
100件一包装,1000欧姆A级,2.0×2.0×0.8毫米薄膜形
1000欧姆,2.0X9.5毫米
Quick Ship
  
F2010-1000-B-100
¥5,254.81
货期: 5 周
 
100件一包装,1000欧姆B类,2.0×9.5×0.8毫米薄膜形
Quick Ship
  
F2010-1000-A-100
¥5,945.91
货期: 5 周
 
100件一包装,1000欧姆A级,2.0×9.5×0.8毫米薄膜形
所有金额以RMB显示
注: 以100件的倍数销售。 由于测量条件导致的自热误差,测量电流不应超过最大值。我们建议100Ω元件的最大电流为1mA;500Ω元件的最大电流为0.7mA;1000Ω元件的最大电流为0.3mA。
400-820-0559