omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

E型热电偶延长级导线

EXTT-E, EXPP-E and EXFF-E

E型热电偶延长级导线 | EXTT-E, EXPP-E and EXFF-E

E型热电偶延长级导线

¥1,220.00 EXTT-E-16-25

  • 高品质“E”型热电偶延长级线材
  • 有货 - 可立即发货
  • 绝缘、线规和长度选择
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

"ANSI颜色代码:正极线,紫色;负极线,红色;整体,紫色

下表列出了可提供的类型指南。“订购”框包含一些常用型号的示例。请使用“产品型号生成器”(下表)获取所有可用型号的定价。
绝缘 AWG
线规

价格
1000'
类型
导线
绝缘 最高温度* 标称
尺寸
重量†
lb/1000'
芯线 整体 °F °C
四氟乙烯
PFA
16 EXTT-E-16 $1,575 实心 PFA PFA 392 200 .086×.152 21
20 EXTT-E-20 715 实心 PFA PFA 392 200 .068×.116 11
24 EXTT-E-24 520 实心 PFA PFA 392 200 .056×.092 7
聚乙烯 16 EXPP-E-16 1,105 实心 聚乙烯 聚乙烯 221 105 .123×.207 26
18 EXPP-E-18S 845 7×26 聚乙烯 聚乙烯 221 105 .138×.205 22
20 EXPP-E-20 340 实心 聚乙烯 聚乙烯 221 105 .095×.151 16
24 EXPP-E-24S 420 7×32 聚乙烯 聚乙烯 221 105 .082×.134 12
四氟乙烯
FEP
16 EXFF-E-16 1,415 实心 FEP FEP 392 200 .086×.152 21
20 EXFF-E-20 700 实心 FEP FEP 392 200 .068×.116 11
24 EXFF-E-24 455 实心 FEP FEP 392 200 .056×.092 7

*最高温度适用于延长级导线或绝缘层,以较低者为准。
线盘和导线重量四舍五入到下一个最高磅值(不含包装材料)。 "

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
EXTT-E-20-100
¥1,560.00
货期: 9 周
 
PFA绝缘,热电偶延长线,E型,20 AWG,100英尺
Quick Ship
EXPP-E-24S-500
¥2,670.00
货期: 4 周
 
聚乙烯绝缘,热电偶延长线(绞合型),E型,24 AWG,500英尺
Quick Ship
EXPP-E-20-1000
¥4,295.00
货期: 4 周
 
聚乙烯绝缘,热电偶延长线,E型,20 AWG,1000英尺
Quick Ship
EXFF-E-16-100
¥3,135.00
货期: 4 周
 
FEP Neoflon绝缘,热电偶延长线,E型,16 AWG,50英尺
所有金额以RMB显示
订购示例: (1) EXPP-E-16-100 100英尺热电偶延长线,E型,16号,聚乙烯-聚乙烯绝缘, ¥2,420.00

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Insulation 选项:
TT for Neoflon PFA
PP for Polyvinyl
FF for Neoflon FEP

(2) Wire Gauge 选项:
16 for 16 AWG
18S for 18 AWG Stranded (Available for PP only)
20 for 20 AWG
24 for 24 AWG
24S for 24 AWG Stranded (Available for PP only)

(3) Spool Length 选项:
25 for 25 ft.
50 for 50 ft.
100 for 100 ft.
200 for 200 ft.
500 for 500 ft.
1000 for 1000 ft.
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。