omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

热电偶线
复式延展级

EXGG_JX_WIRE

热电偶线 | EXGG_JX_WIRE

热电偶线

查看下面所有型号

  • 高品质延展级热电偶线,J型
  • 可选绝缘层,线规和长度
过程控制配件 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXGG-J-16-50
EXGG-J-16-50
¥850.65
货期: 4 周
 
50英尺延展级热电偶线,J型,16线规,玻璃纤维保护层
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-J-24-25
EXTT-J-24-25
¥295.32
货期: 2 周
 
25英尺延展级热电偶线,J型,24线规,PFA绝缘
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-J-20S-100
EXPP-J-20S-100
¥898.80
货期: 2 周
 
100英尺延展级热电偶线,J型,20线规,聚氯乙烯绝缘
Quick Ship
  
EXFF-J-24-500
¥2,043.70
货期: 7 周
 
100英尺延展级线热电偶线,J型,24线规,PFA绝缘
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 绝缘 选项:
GG for 玻璃
TT for Neoflon PFA
PP for 聚氯乙烯
FF for Neoflon FEP

(2) 线规 选项:
16 for 16号线规 (提供GG TT PP FF)
20 for 20号线规(提供 TT PP FF)
24 for 24号线规 (提供 TT PP FF)
14 for 14号线规 (仅有 PP)
16S for 16号线规 绞线 (仅提供 PP)
20S for 20号线规 绞合(仅提供 PP)
24S for 24号线规 绞合 (仅提供 PP)

(3) 线轴线长度,英尺 选项:
25 for 25英尺
50 for 50英尺
100 for 100英尺
200 for 200英尺
500 for 500英尺
1000 for 1000英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。