通用可编程信号发送器。兼容DIN导轨。
DRST-UN
新产品
通用变送器带可编程显示,兼容多输入
¥
1,933.09
DRST-UN
下单
输入RTD,TC,Ω,电位器,mA和 V
2线电源> 16 V
UL和cUL认证
电流和电压输出
通用交流或直流电源
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
高级功能
可通过可拆卸前端显示屏进行编程, 过程校准,信号模拟,密码保护, 错误诊断和帮助文本以多种语言提供。
应用
•使用RTD或TC传感器进行线性化电子温度测量。
•将线性电阻变化转换为标准模拟 电流/电压信号,即,来自螺线管和蝶阀 或带有附加电位计的线性运动。
•用于2线制变送器的电源和信号隔离器。
•带标准模拟输出的过程控制。对模拟信号进行电流阻断并测量 浮动信号。
•DRST-UN的设计符合严格的安全要求,因此适用于SIL 2设备。
技术特征
•当DRST-UN与DRST-CM 通讯显示编程前端一起使用时,可以修改所有操作参数以适应任何 应用。由于DRST-UN采用电子硬件开关设计,因此无需打开设备设置 拨码开关。
•绿色/红色前指示灯分别指示正常运行和故障。
•出于安全原因,不断检查重要的存储数据。
•3端口2.3 k VAC电气隔离。
产品规格
环境条件
工作温度:
-20~60℃
贮存温度:
-20~85℃
校准温度:
20~28℃
相对湿度:
< 95% RH (non-cond.)
防护等级:
v IP20
机械规格
尺寸(高x宽x深):
109×23.5×104 mm
重量(约):
145 g
线径:
1×2.5 mm 2绞合线
螺纹端子扭矩:
0.5 Nm
振动:
IEC 60068-2-6
2~13.2 Hz:
±1 mm
13.2~100 Hz:
±0.7 g
通用规格
电源
电源电压,通用:
21.6~253 Vac,50~60 Hz或19.2~300 Vdc
保险丝:
400 mA SB/250 Vac
最大所需功率:
= 2.0 W
隔离电压隔离电压,测试/工作:
2.3 k Vac/250 Vac
响应时间
温度输入(0~90%,100~10%):
= 1 s
mA/V输入(0 ... 90%,100 ... 10%):
= 400 ms
辅助电源
2线电源(端子44~43):
5~16 Vdc/0~20 mA
编程:
可选配DRST-CM 通讯显示编程前端
信噪比:
最小60 dB(0~100 kHz)
精度:
优于0.1%的选定范围
EMC抗扰度影响:
< ±0.5% of span
扩展的EMC抗扰度:
NAMUR
NE21,A标准,突发:
< ±1% of span
输入规格
RTD输入
RTD类型:
Pt10/20/50/100/200/250;
Pt300/400/500/1000;
Ni50/100/120/1000;
Cu10/20/50/100
每根导线的电缆电阻:
50 Ω(最大值)
传感器电流:
标称值0.2 mA
传感器电缆电阻(3/4线)的影响:
< 0.002 Ω/Ω
传感器错误检测:
是
短路检测
< 15 Ω
线性电阻输入
线性电阻最小值/最大值:
0~10000 Ω
电位计输入
电位器最小值/最大值:
10~100k Ω
TC输入
热电偶类型:
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,W3,W5,LR
冷端补偿(CJC)(通过外部传感器连接连接器5910):
20~28°C = ±1°C, -20~20°C/28~70°C = 2°C
CJC(通过内部安装的传感器:
±(2.0°C + 0.4°C * ∆t)
∆t =:
内部温度 - 环境温度
传感器错误检测:
是
传感器错误电流:检测时/其他:
标称值2 µA / 0 µA
电流输入
测量范围:
0~20 mA
可编程测量范围:
0~20和4~20 mA
输入电阻:
标称值20 Ω + PTC 50 Ω
传感器错误检测:
环路
断开4~20 mA:是
电压输入
测量范围:
0~12 Vdc
可编程测量范围:
0/0.2~1,0/1~5,0/2~10 Vdc
输入电阻:
标称值10M Ω
输出规格
电流输出
信号范围:
0~20 mA
可编程信号范围:
0~20/4~20/20-0/20~4 mA
负载(@电流输出):
=800 Ω
负载稳定性:
=0.01%量程/100 Ω
传感器错误指示:
0/3.5/23 mA/无
NAMUR NE43调高/调低:
23 mA/3.5 mA
输出限制,4~20和20~4 mA信号:
3.8-20.5 mA
输出限制(对于0~20和20~0 mA信号):
0~20.5 mA
电流限制:
= 28 mA
电压输出
信号范围:
0~10 Vdc
可编程信号范围:
0/0.2~1;0/1~5;0/2~10;1~0.2/0;5~1/0;10~2/0 V.
负载(@电压输出):
=500k Ω
量程:
=当前选定的测量范围
已获得的权威认证
EMC:
2014/30/EU
LVD:
2014/35/EU
EAC:
TR-CU 020/2011
认证
UL
UL 508/C22.2 第14号
DN V-GL海洋
认证标准第2.4号欧盟RO相互认可类型
认证:
MRA000000Z
SIL:
硬件经评估可用于SIL应用
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DRST-UN
¥
1,933.09
货期:
库存
数量
万用信号变送器DIN导轨
DRST-CM
¥
1,454.13
货期: 2 周
数量
通讯显示编程前端
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
DRST-UR
立即购买 →
通用信号变送器(含2个继电器输出)
400-820-0559