omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

热电偶输入DIN导轨安装式信号调节器

DRSL-TC_系列

热电偶输入DIN导轨安装式信号调节器
 
 | DRSL-TC_系列

热电偶输入DIN导轨安装式信号调节器

¥1,464.51 DRSL-TC-ISO

1年保修 CE
  • DRSL-TC非隔离型和DRSL-TC-ISO隔离型
  • 可使用J型和K型热电偶
  • 可通过指拨开关选择预先校准的温度范围
  • 薄型外壳——仅6 mm(0.24in)宽
  • 高精确度
  • 响应时间快<30 ms/300 ms(可选)
  • 卓越的电磁兼容性能和50/60 Hz噪声抑制功能
过程测量和控制仪器 - 查看相关产品

产品描述

从价格和技术来讲,DRSL-TC系列热电偶输入DIN导轨安装式信号调节器均为将热电偶输入连接到SCADA系统或PLC设备提供了一个有竞争力的选择。

DRSL-TC和DRSL-TC-ISO可用于将标准J型或K型热电偶输入信号转换为单极性模拟信号。

DRSL-TC-ISO隔离型在输入、输出和电源之间提供3路隔离,并提供浪涌抑制,及保护控制系统免受瞬变和噪声的影响。低功耗有利于DIN导轨安装,而无需任何气隙。通过指拨开关可轻松配置1000多个工厂校准的测量范围。该装置可在-25°C至70°C(-13°F至158°F)的较宽温度范围内运行。

规格
输入
类型:J型或K型热电偶
温度范围
    J型: -100°C~1200°C(-148°F~2192°F)
     K型: -180°C~1372°C (-292°F~2501°F)
传感器和电缆规格: 5 kΩ /金属丝
冷端补偿(CJC): 内部或外部(可选)
通过外部冷端补偿(Pt100热电阻传感器)的冷端补偿精确度:优于±0.15°C (仅限DRSL-TC-ISO)
通过内部安装的传感器的冷端补偿: 优于 ±2.5°C
开路热电偶检测: 是(指拨开关可选择上行程或下行程)

输出
电流输出
可编程信号范围: 0~20mA和4~20 mA
范围极限(NAMUR NE43超出范围): 对于4~20 mA的输出,低于3.8 mA或高于20.5 mA;对于0~20 mA的输出,低于0 mA或高于20.5 mA
传感器错误检测(指拨开关可选择启用或无): 对于4~20 mA的输出,低于3.5 mA或高于23 mA;对于0~20 mA的输出,低于0 mA或高于23 mA
识别指拨开关错误设置: 0 mA
输出误差等级: 指拨开关可选择上行程或下行程
负载: 负载:最大21 mA/600Ω/12.6 V
负载稳定性: ≤量程的0.01%/100Ω
电压输出
可编程信号范围: 0~10V、2~10V、0~5V和1~5V
范围极限(超出范围): 范围±2.5%
识别指拨开关错误设置: 0V
负载: >10 kΩ min

一般分析
电源电压:
DRSL-TC: 16.8~31.2 Vdc,通过连接器
DRSL-TC-ISO: 16.8~31.2 Vdc,通过电源导轨或连接器
功耗: 最大0.7 W
内部消耗: 最大0.65 W
隔离(仅限DRSL-TC-ISO): 输入/输出/电源
隔离电压,测试(仅限DRSL-TC-ISO): 2.5 kVac(加强型)
隔离电压,工作(仅限DRSL-TC-ISO): 300 Vac
ED状态灯: 绿色LED灯指示该装置和输入传感器的工作状态
    正常运行: 以13Hz的频率闪烁15ms
    传感器错误: 以1 Hz的频率闪烁15 ms
    指拨开关设置不正确: 以1 Hz的频率闪烁500 ms
    硬件故障: LED熄灭
信噪比: >60分贝
响应时间(0%~90%,100%~10%): <30 ms/300 ms (可选,根据需要提供快速响应或信号抑制)
精确度:
    DRSL-TC: 优于1.0°C或±(选定输入范围的0.1%)
    DRSL-TC-ISO: 优于0.5°C或±(选定输入范围的0.05%)
温度系数: ≤±0.1℃/°C或≤±0.01%/°C
电磁兼容抗扰度影响: <±(量程的0.5%)
扩展电磁兼容抗扰度NAMUR NE 21,A级,猝发: <±(量程的1%)(量程=选定的输入范围)

环境
运行温度:-25°C~70°C(-13°F~158°F)
贮存温度::-40°C~85°C(-40°F~185°F)
校准温度: 20°C~28°C(68°F~82°F)
相对湿度: 0%~95% 无凝结
防护等级: IP20
安装区域 污染等级2级及测量/过电压类别二类

机械
尺寸: 113mm高x 6.1mm宽x 115mm深(4.4in x 0.24in x 4.5in)
重量: 约70克(0.15磅)
DIN导轨类型: DIN EN 60715-35mm
金属线尺寸: 0.13 x 2.5 mm²/ 26至12AWG绞线
螺旋式接线柱扭矩: 0.5 Nm
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
DRSL-TC
咨询  
货期: 
 
 
非隔离型热电偶输入DIN导轨安装式信号调节器
Quick Ship
DRSL-TC-ISO
¥1,464.51
货期: 库存
 
隔离型热电偶输入DIN导轨安装式信号调节器
配件
Quick Ship
DRSL-PWR-RAIL
¥1,161.44
货期: 2 周
 
电源导轨(带封盖和两个端盖,左右侧各一个),1 m(3.3英尺)长,仅限用于DRSL-TC-ISO
Quick Ship
DRSL-PCU
¥826.79
货期: 2 周
 
电源连接器装置,24 Vdc/2.5 A输出至电源导轨,仅限用于DRSL-TC-ISO
Quick Ship
DRSL-MOD-STOP
¥52.80
货期: 2 周
 
模块止挡(拧到电源导轨上,用以支撑和固定已安装的装置)
所有金额以RMB显示
订购示例: (1) DRSL-MOD-STOP 模块止挡(拧到电源导轨上,用以支撑和固定已安装的装置), ¥52.80  plus (1) DRSL-PCU 电源连接器装置,24 Vdc/2.5 A输出至电源导轨, ¥826.79  plus (1) DRSL-PWR-RAIL 电源导轨(带封盖和两个端盖,左右侧各一个),1 m(3.3英尺)长, ¥1,161.44  plus (1) DRSL-TC-ISO 隔离型热电偶输入DIN导轨安装式信号调节器, ¥1,464.51, ¥52.80 + 826.79 + 1,161.44 + 1,464.51 = ¥3,505.54

产品手册:

下载 Installation Guide for Signal Conditioners
下载 DIN Rail Isolators and Signal Conditioners