产品描述
This product has been discontinued. For a potential alternate, please see DRSL-TC.
DRF-TC热电偶信号调节器接收热 电偶输入信号,同时提供隔离的 线性化0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA 输出信号。提供24Vdc、120 Vac 和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
DRF-TC是工业应用的理想之选。 所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与 电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。为了确保 最高测量精度,这些装置都带有 冷端补偿,并且由于存在补偿,线性度达到0.2%而热漂移小于0.1℃/1℃。模块响应时间为 250 ms或更短。
规格:
精度: 小于满量程的0.3%
线性度: 小于满量程的0.2%
热漂移: 小于250 ppm/°C(常规)
热电偶冷端补偿漂移: 0.1°C/°C
响应时间: <250mS (90%的信号)
输入阻抗: 1 MΩ
过电压保护: 10V