通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-619-0559
首页
»
数据采集
»
信号调节器
»
模块式/独立式信号调节器
» DRF-IDC, DRF-IAC
直流和交流电流输入信号调节器
DRF-IDC, DRF-IAC
信号调节器
查看下面所有型号
下单
AC/DC电流输入信号范围为 0 ~ 100 mA或0 ~ 5 A
精度为0.3%
DC信号的响应时间为70 mS
AC信号的响应时间为250 mS
适合x5与x1电流互感器的范围
低阻抗电流输入
在输入、输出与电源之间设有 电隔离
信号调节器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
DRF-IDC与DRF-IAC电流信号调节器分别接收直流与交流电流信号,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不 同电源选项的型号供您选择。
DRF-IDC与DRF-IAC是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电 隔离。
规格:
精度:
小于满量程的0.3%
线性度:
小于满量程的0.2%
热漂移:
250 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
响应时间
(DC信号输入型号):
在20 Hz -3dB时< 70 mS(90%的信号)
响应时间(AC信号输入型号):
<250mS(90%的信号)
最大AC频率: 1 KHz
输入阻抗:
范围<1 A时为1Ω;范围小于<5 A时为0.02Ω
过量程保护:
范围大于500 mA且小于或等于5 A时为7.5 A;范围小于等于500 mA时为750 mA
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
下面是受欢迎的型号的例子。看到零件编号生成器订购任何可用的模型。
DRF-IAC-115VAC-5A-4/20
¥
1,610.00
货期: 4 周
数量
0至5 AAC输入,4〜20mA输出和115VAC电源与信号调理
DRF-IDC-115VAC-100MA-4/20
¥
1,610.00
货期: 8 周
数量
0到100 mAdc 4-20mA输出和115VAC电源与信号调理
†
所有金额以RMB显示
注:
* 指定电源,"24Vdc"表示24 Vdc电源,"115 Vac"表示115Vac电源或者"230Vac" 表示230 Vac电源
** 指定输入范围表内提供的范围代码
*** 指定输出,"4/20"表示4 ~ 20 mA输出信号,或者"0/10"表示0 ~ 10 Vdc输出信号
相关产品:
DRF-FR
立即购买 →
频率输入信号调节器
DRF-LC
立即购买 →
称重传感器输入信号调节器
- Discontinued
DRF-PR
立即购买 →
过程输入信号调节器
DRF-RES and DRF-POT
立即购买 →
电阻输入和DRF-PT电位计输入信号调节器
DRF-RTD
立即购买 →
RTD输入信号调节器
- Discontinued
DRF-TC
立即购买 →
热电偶输入信号调节器
- Discontinued
DRF-VDC and DRF-VAC
立即购买 →
直流和交流电压输入信号调节器
- Discontinued