omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

频率输入信号调节器

DRF-FR

频率输入信号调节器 | DRF-FR

频率输入信号调节器

查看下面所有型号

  • 可接收NPN、PNP、NAMUR、电压脉冲、交流电压 (最高200 Vac)输入信号
  • 频率输入信号范围为 10 Hz ~ 50 KHz
  • 精度为0.2%
  • 激励电压为15 Vdc (20 mA) 或9V2(对于NAMUR输入信号)
  • 在输入、输出与电源之间设有 电隔离
信号调节器 - 查看相关产品

产品描述

DRF-FR信号调节器接收频率输 入信号,同时提供0 ~ 10 Vdc或 4 ~ 20 mA隔离输出信号。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
DRF-FR是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。模块响应时间为250 ms或更快。

规格:
信号类型: NPN、PNP、NAMUR、电压脉冲、高达200 Vac的交流电压(两种范围,< 24 Vac以及< 200 Vac)
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 250 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)

0 ~ 100 Hz:
<300 mS (90%的信号)
0 ~ 500 Hz: <250 mS (90%的信号)
0 ~ 5 KHz: <200 mS (90%的信号)
0 ~ 50 KHz: <150 mS (90%的信号)
阻抗
电压输入:
(范围<24 Vac时):
100 K
(范围<200 Vac时): 1 M
PNP和NPN输入: 10 K Ω
NAMUR输入: 1 K Ω
过量程保护
电压输入
(范围<24 Vac时):
75V
(范围<200Vac时): 300V
PNP和NPN输入: 35V
NAMUR输入: 始终由9V2供电
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
下面是受欢迎的型号的例子。使用零件编号生成器订购一个特定的模型。
Quick Ship
DRF-FR-115VAC-5KHZ-4/20
¥2,130.00
货期: 8 周
 
115VAC电源,0-5KHz的输入范围和4-20mA输出的频率信号调理
Quick Ship
DRF-FR-115VAC-1KHZ-0/10
¥2,130.00
货期: 8 周
 
115VAC电源,输入范围0-1000Hz的0-10Vdc输出频率信号调理
Quick Ship
DRF-FR-115VAC-100HZ-0/10
¥2,130.00
货期: 2 周
 
115VAC电源,输入范围0-100HZ和0-10VDC输出的频率信号调理
所有金额以RMB显示
注: * 指定电源,"24Vdc"表示24 Vdc电源,"115 Vac"表示115Vac电源或者"230Vac"表示230 Vac电源
** 指定输入范围表内提供的范围代码
*** 指定输出,"4/20"表示4 ~ 20 mA输出信号,或者"0/10"表示0 ~ 10 Vdc输出信号

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 功率 选项:
24VDC for 24 Vdc
115VAC for 115 Vac

(2) 输入范围 选项:
20HZ for 0到20 Hz
40HZ for 0到40 Hz
60HZ for 0到60 Hz
100HZ for 0到100 Hz
200HZ for 0到200 Hz
300HZ for 0到300 Hz
500HZ for 0到500 Hz
1KHZ for 0到1000 Hz
1KHZ for 0到1 KHz
2KHZ for 0到2 KHz
3KHZ for 0到3 KHz
5KHZ for 0到5 KHz
10KHZ for 0到10 kHz
20KHZ for 0到20 KHz
30KHZ for 0到30 KHz
50KHZ for 0到50 KHz

(3) 输出 选项:
4/20 for 4到20mA
0/10 for 0到10Vdc
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。