⅛ DIN 图形显示面板仪表和数据记录器
适用于温度和过程测量 配备可选报警继电器、隔离的模拟输出、24 Vdc激励电压和无线接收器 - 停产
DPi1701系列
⅛ DIN 图形显示面板仪表和数据记录器
¥2,745.00
DPi1701
-
UL 和cUL 认证
-
配备高分辨率 黑白 图形显示屏
-
通用输入接口接受热电偶、RTD和过程输入(电压和电流)
-
使用水平条形图、线形图或标准数字格式显示过程输入
-
记录85,000个数据点及时间戳
-
带备用电池的实时时钟, 保证了时间标记的可靠性
-
基于时间和日期、报警 1或2或按键的数据记录
-
监测和显示最小和最大过程值
-
90~240 Vac范围内的通用电源输入
-
隔离的24 Vdc激励为外部变送器供电
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品
产品描述
DPi1701系列现已停产。 请点击新款DP400TP系列作为您的替代及升级产品。
OMEGA的全新1/8 DIN DPi1701系列图形显示面板仪表和数据记录器提供无与伦比的显示功能和性能。带背光的高亮图形显示屏(240 x 64 像素点)拥有强大的显示功能, 可显示水平条形图、线形图并且 进行实时数据记录。这种装置可配置为接受热电偶(J、K、T、E、R和S型)、RTD(2线或3线)、电压(0~10 Vdc)或电流(0~20 mA)。可选功能包括两个C型继电器、 隔离的USB或RS232 PC接口、 隔离模拟输出、隔离24 Vdc激励和无线接收器。
图形显示为设置选项配备了全词菜单,相比典型的4位缩写字母面板仪表,编程方法更简单。这种灵活的仪表适用于各类实验室、工厂和过程监测的应用场合,而且带有时间标记的数据日志记录功能在检修和开发方面也非常有用。
规格:
显示屏: 黑白带背光,
240 x 64像素点
显示屏背光: 高亮黄色
显示格式: 标准数字、大数字、水平条形图和线形图
采样率: 每秒4个样本
在线制图时间速度:从1~60秒可调
输入
热电偶精度: 0.5°C (0.9°F)、R和S型:2.5°C(4.5°F)或者为满量程的0.5%
热电偶量程:
J型: -100~760°C (-148~1400°F)
K型: -100~1260°C (-148~2300°F)
E型: -200~849°C (-328~1560°F)
T型: -200~400°C (-328~752°F)
R和S型: 100~1760°C (212~3200°F)
热电偶开路检测: 量程向上
热电偶导线电阻: 最大100 Ω
RTD: 100 Ω铂丝,2线或3线制,0.00385曲线
RTD精度: 0.5°C (0.9°F)
RTD范围: -200~850°C (-328~1562°F)
RTD开路检测: 量程向上
过程(电压或电流)
精度: 读数的0.1%
电压输入范围: 0~10 Vdc
电流输入范围: 0~20 mA/4~20 mA
键盘: 4个触觉反馈铵键
数据记录
记录的数据: 多达85,000个数据点及时间戳
记录模式: "满后停止"或"循环缓冲器"
记录间隔: 从1~60秒可调
记录开始/停止: 按键、报警1或2触发、报警1或2关闭、时间和日期
输出: 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc or 4 to 20 mA隔离模拟电压/电流
报警
继电器: SPDT,250 Vac或30 Vdc @ 3A
报警: 启用/禁用、高/低、锁定/解锁
死区: 通过配置菜单设置
激励
电压激励: 隔离24 Vdc @ 25 mA
PC接口: 隔离USB或RS232(9600波特率、8位数据、无奇偶校验、1个停止位)
PC软件:可兼容windows7/8/10
*对于windows 8.1,需要安装.NET Framework 3.5。
无线
射频发射器载波: ISM 2.4 GHz,直接序列扩频,全世界免授权
射频数据包标准: IEEE 802.15.4开放式通讯架构
射频范围:
室内/市区: 最远40 m (130')
室外/视线内: 最远120 m (400')
射频功率输出: 10 dBm (10 mW)
电气隔离
电源与输入/输出: 3000 Vac条件下达1分钟
电源与继电器: 2300 Vac条件下达1分钟
常规
电源: 90~240 Vac ±10%,50~400 Hz
工作条件: 0~50°C (32~122°F),90%相对湿度,无冷凝
防护等级: NEMA-1/Type 1 等级前盖
外形尺寸: 48(高) x 96(宽) x 118 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 4.65")
面板开孔: 45(高) x 92 mm(宽) (1.772 x 3.622")
重量: 295 g (0.65 lb)