¥952.89 DPGM409S15-010BG
产品描述
OMEGA的DPGM409S公制系列卫生/CIP数字压力表采用坚固的316不锈钢外壳,专为冲洗和船舶应用而设计,带有精度为0.08%的压力传感器,其接液部件和主体材质为316L不锈钢。所以它是一款极其耐用的数字压力表,非常适合在恶劣的工业环境中使用。25 mm (1") 大显示屏在最远 11 m (36') 的距离内可轻松读取。可提供表压、密封表压、复合表压、绝对压力、真空压力和大气压力版本的机型。标准功能包括高度稳定的硅传感器、可选择的 MIN (最小值)/MAX (最大值)和AVG (平均值)读数、高位和低位报警以及外部供电的用户可选模拟输出。带有软件的可选无线发射器功能允许将信号传输到远程位置,例如用于绘图和数据记录的PC。电源来自内部长寿命电池(随附)或外部提供的直流电压源。每台设备都提供可免费下载的配置软件,允许用户通过标准USB接口(包括电缆)连接到电脑,并选择各种用户可配置的功能,包括更新率、阻尼、单位、背光和自动关机。模拟输出也可以独立于显示器进行缩放。