位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力表
»
数字压力表
» DPGM409 系列
数字压力计
带公制接头和量程,精度达到0.08%,不锈钢接液部件和壳体
DPGM409 系列
数字压力计
查看下面所有型号
下单
包含5测量点NIST可溯源 校准
高精度(0.08%)
易于阅读的25 mm (1")背光LCD显示屏
标配高/低报警
最小/最大/平均读数
用户可选模拟信号输出: 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或 4 ~ 20 mA
随附的设置和服务软件可确保通过USB连接实现快速维护和校准
可选无线变送器
无线型号含有用于远程记录和绘图的数据记录软件
经CE认证
电池供电,具有超长的电池寿命
标配模拟信号输出
压力表 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
表压:0-25 mb至0-345 bar
密封压:0-7 bar至0-345 bar
绝对压力:0-350 mb至0-345 bar
复合压力:±25 mb至±1 bar
真空(负压): 0 ~ -25 mb至0 ~ -1 bar
大气压:0-1100 hPa至 880-1100 hPa
规格:
符合RoHS规定
符合CE规定:
当使用短于3 m (9.8')的模拟信号输出电缆和随附的铁氧体磁心时,符合EN1326-1:2006关于工业场所的要求
精度(综合线性度、滞后值和可
重复性):
±0.08% BSL(10V/m射频场中最大为 0.15%)(复合压力仅可正向校准)
温度:
储存温度:
-40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F)
补偿温度:
-18 ~ 66°C (0 ~ 150°F)
热效应(在偏移范围内):
零点偏移:
范围 >350 mb:
±0.3%量程
范围 ≤350 mb:
±0.5%量程
量程偏移:
范围 >350 mb:
±0.3%量程
范围 ≤350 mb:
±0.5%量程
传感器壳体与任何电缆之间的最
小电阻:
100MΩ @ 50 Vdc
压力循环:
至少100 万
长期稳定性(1 年):
±0.1%满量程(典型)
模拟信号输出:
用户可选 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或 4 ~ 20 mA(需要外部24 Vdc电源)
注:
复合压力范围具有等于其满量程的单向模拟信号输出,即 -350 ~ 350 mb = 0 ~ 10 Vdc。
模拟信号输出:
电缆:
2.7 m (8.9'),带铁氧体磁心
精度:
0.08%典型(10V/m射频场中最大0.15%)
过压力:
表压/密封压:25 mb:10倍量程 ;70 mb:6倍量程; 170 mb 至 245 bar:4倍量程; 345 bar:最大1034 bar; 绝对压力/大气压范围:350 mb abs:6倍量程 ;范围 >350 mb至245 bar abs:4倍量程;345 bar范围:可达1034 bar abs
密封压:
表压和密封压: 25 ~ 350 mbar:可达70 bar; 70 mb至70 bar:可达210 bar;100 ~ 345 bar:可达1034 bar ; 绝对压力/大气压:350 mb至70 bar:可达400 bar
显示屏:
4位数字LCD,带用户可选背光(9999个计数)25 mm (1")字符高度
计算机接口:
USB连接用于设置,含电缆
更新速度:
用户可选:0.25 ~ 10 sec.(预设为1/sec)
工作电源:
含一节3.6V 8.4 Ah锂电池(C电池)(无线选件则提供两枚)(更换电池BATT-C-3.6V)
电池寿命(典型):
可达4年
外壳:
材质:
316不锈钢和ABS中心垫圈
表面处理:
电镀
环境等级:
防水,NEMA 4X (IP65)
传感器接液部件:
316L不锈钢
压力连接口:
G¼ 外螺纹接头
外形尺寸:
显示屏:
115(长) x 89(宽) x 74 mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9")
传感器:
显示屏下方 72 ~ 89 mm L (2.8 x 3.5")
重量:
900 g (32 oz)典型,取决于配置
背光:
手动开/关背光
最小/最大值:
检索最小/最大值
归零/清除:
归零显示或清除最小/最大值
更新速度:
4个选项:每秒10、 5、 2或1次
单位:
psi、inHg、inH2O、bar、mbar、hPa单位;必须在订购时指定
锁定:
允许锁定前面板功能
报警:
用户可选"高"和"低"报警限值(开路集电极)
模拟信号输出:
用户可选 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或 4 ~ 20 mA(需要外部24 Vdc电源)
背光:
开/关、10 sec、30 sec、1 min、5 min
无线变送器(可选):
通道编号、传输速度、报警、传感器偏移、图表记录、数据记录
超出范围指示:
"_ _ _ _"
传输采样速度:
用户可编程: 从1个采样/2分到1个采样/2 秒
射频(RF)收发器 载波:
ISM 2.4 GHz
射频输出:
10 dBm (10 mW)
射频链路范围:
室外(视线内):
最多120 m (400')
室内/市区:
最多40 m (130')
包含的软件:
需要Windows® 7(32位);XP或Vista
内置电池:
含两节3.6V 4.8 Ah锂电池(C电池),(更换电池BATT-C-3V)
传输到主机的数据:
压力读数、环境温度读数、射频传输强度及电池电量水平
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
表压
DPGM409-025HG
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 25.00 hPa (mbar)
DPGM409-070HG
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 70.00 hPa (mbar)
DPGM409-170HG
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 170.0 hPa (mbar)
DPGM409-350HG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 350.0 hPa (mbar)
DPGM409-001BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 1.000 bar
DPGM409-002BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 2.000 bar
DPGM409-3.5BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 3.500 bar
DPGM409-007BG
¥
6,915.00
货期:
库存
数量
表压0 to 7.000 bar
DPGM409-010BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 10.00 bar
DPGM409-017BG
咨询
货期:
数量
表压0 to 17.00 bar
DPGM409-035BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 35.00 bar
DPGM409-050BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 50.00 bar
DPGM409-070BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 70.00 bar
DPGM409-100BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 100.0 bar
DPGM409-175BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 175.0 bar
DPGM409-245BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 245.0 bar
DPGM409-350BG
¥
6,915.00
货期: 6 周
数量
表压0 to 350.0 bar
绝对压力
DPGM409-350HA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 350.0 hPa (mbar)
DPGM409-001BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 1.000 bar
DPGM409-002BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 2.000 bar
DPGM409-3.5BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 3.500 bar
DPGM409-007BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 7.000 bar
DPGM409-010BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 10.00 bar
DPGM409-017BA
咨询
货期:
数量
绝对压力0 to 17.50 bar
DPGM409-035BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 35.00 bar
DPGM409-050BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 50.00 bar
DPGM409-070BA
¥
7,350.00
货期: 6 周
数量
绝对压力0 to 70.00 bar
真空(负压)
DPGM409-025HV
¥
8,130.00
货期: 6 周
数量
真空(负压)0 to -25.00 hPa (mbar)
DPGM409-070HV
¥
8,130.00
货期: 6 周
数量
真空(负压)0 to -70.00 hPa (mbar)
DPGM409-170HV
¥
8,130.00
货期: 6 周
数量
真空(负压)0 to -170.0 hPa (mbar)
DPGM409-350HV
¥
7,565.00
货期: 6 周
数量
真空(负压)0 to -350.0 hPa (mbar)
DPGM409-001BV
¥
7,565.00
货期: 6 周
数量
真空(负压)0 to -1.000 bar
复合压力
DPGM409-025HCG
¥
8,355.00
货期: 6 周
数量
复合压力±25.00 hPa (mbar)
DPGM409-070HCG
¥
8,355.00
货期: 6 周
数量
复合压力±70.00 hPa (mbar)
DPGM409-170HCG
¥
8,355.00
货期: 6 周
数量
复合压力±170.0 hPa (mbar)
DPGM409-350HCG
¥
7,780.00
货期: 6 周
数量
复合压力±350.0 hPa (mbar)
DPGM409-001BCG
¥
7,780.00
货期: 6 周
数量
复合压力±1.000 bar
大气压(绝对压力)
DPGM409-1100HB
¥
8,355.00
货期: 6 周
数量
大气压(绝对压力)0 to 1100 hPa (mbar)
DPGM409-550HB
¥
8,355.00
货期: 6 周
数量
大气压(绝对压力)550.0 to 1100 hPa (mbar)
DPGM409-880HB
¥
8,830.00
货期: 6 周
数量
大气压(绝对压力)880.0 to 1100 hPa (mbar)
配件
PXMW-4
¥25.50
货期: 2 周
数量
G 1/4接头,不锈钢氟胶的密封垫圈
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册、设置和配置软件、绘图和数据库软件、通用驱动器、USB电缆、带铁氧体磁心的2.7 m (8.9')模拟信号输出电缆、 一节3.6V C型芯锂电池、 以及5测量点NIST可溯源校准。
如需订购无线选件,请将后缀"-W"添加到型号中(需付额外费用)。
若要订购密封压型号,将后缀"G"改为"SG",可提供的压力范围为 =7 bar,无额外费用。