位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力表
»
数字压力表
» DPG8001系列
通用数字压力计
具有0.25%的端点精度
DPG8001系列
新产品
通用数字压力计
查看下面所有型号
下单
0.25% 满量程端点精度
改进的值与机械仪表
可显示12.2 mm (0.48")的5位数字大LCD显示屏
20段条形图显示
用户可选工程单位
最小/最大读数
标配皮重功能
高达NEMA 4X(IP65)的环境保护标准
全不锈钢接液部件
压力表 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
量程:真空至25,000 psi (30 inHg ~ 1724 bar)
规格:
精度:
0.25%满量程端点
量程:
真空至25,000 psi压力计、真空及复合压力计
电池:
包含2节"AA"碱性电池
电池寿命:
至少2000小时
电量指示器
4
储存温度:
-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176°F))
工作温度:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
温度效应:
0.04%/°F (-20 ~ 180°F)归零和跨距校正
更新速度:
1 Hz
循环寿命:
1 亿
振动:
MIL-STD-202G方法201A
冲击:
MIL-STD-202G方法213 B
显示屏:
基于分辨率显示4或5位数字
条形图:
20段垂直条形图
数字高度:
顶行12.2 mm (0.48"),底行6.1 mm (0.24")
显示指示器:
4段电池寿命指示器加压力计定时器、背光定时器、皮重、最小和最大值专用图标
视角:
12点钟
背光:
标配,蓝色
外壳材料(机箱和背部):
聚碳酸酯/ABS
视窗:
聚碳酸酯
外壳等级:
NEMA 4X (IP65)
保护罩:
标准
序列号:
是
耐受压力
真空 ~ <300 psi:
200%量程
300 ~ <5000 psi:
150%量程
5000 ~ 25,000 psi:
120%量程
破裂压力
真空 ~ <300 psi:
800%量程
300 ~ <5000 psi:
500%量程
5000 ~ 25,000 psi:
300%量程
键盘功能
3个键具有多个按压功能
开/关:
电源符号及回车
零点:
零点、皮重以及上滚箭头
菜单:
访问、背光、向下箭头
工程单位:
psi、bar、inHg、cmHg、mmHg、kPa、mPa、kg/cm2、ftH2O、可用的自定义单位
机构认证:
CE(重工业)、ASME B40.7、RoHs、 UL 61010/cUL 待定
连接口:
¼ NPT外螺纹连接口、下档位为 10,000 psi及以下
>10,000 psi:
⁹⁄₁₆-18 UNF内螺纹 AMINCO
外形尺寸:
27 mm 六角 (11⁄16")
接液部件:
17-4不锈钢及316L不锈钢激光焊接
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DPG8001-VAC
¥
4,015.00
货期: 3 周
数量
30.00 inHg至0
DPG8001-30V15
¥
4,015.00
货期: 4 周
数量
30.00 inHg至15.00 psi
DPG8001-30V30
¥
4,015.00
货期: 3 周
数量
30.00 inHg至30.00 psi
DPG8001-30V45
咨询
货期:
数量
30.00 inHg至45.00 psi
DPG8001-30V60
¥
4,015.00
货期: 7 周
数量
30.00 inHg至60.00 psi
DPG8001-15
¥
4,015.00
货期: 6 周
数量
0 ~ 15.00
DPG8001-30
¥
4,015.00
货期: 5 周
数量
0 ~ 30.00
DPG8001-50
咨询
货期:
数量
0 ~ 50.00
DPG8001-60
¥
4,015.00
货期: 6 周
数量
0 ~ 60.00
DPG8001-100
¥
4,015.00
货期:
库存
数量
0 ~ 100.0
DPG8001-150
咨询
货期:
数量
0 ~ 150.0
DPG8001-200
¥
4,015.00
货期: 2 周
数量
0 ~ 200.0
DPG8001-300
¥
4,015.00
货期:
库存
数量
0 ~ 300.0
DPG8001-500
¥
4,015.00
货期: 3 周
数量
0 ~ 500.0
DPG8001-750
咨询
货期:
数量
0 ~ 750.0
DPG8001-1K
¥
4,015.00
货期:
库存
数量
0 ~ 1000
DPG8001-2K
¥
4,015.00
货期: 2 周
数量
0 ~ 2000
DPG8001-3K
¥
4,015.00
货期: 3 周
数量
0 ~ 3000
DPG8001-5K
¥
4,015.00
货期:
库存
数量
0 ~ 5000
DPG8001-7.5K
咨询
货期:
数量
0 ~ 7500
DPG8001-10K
¥
3,930.00
货期: 3 周
数量
0 ~ 10,000
DPG8001-15K
¥
4,015.00
货期: 3 周
数量
0 ~ 15,000
DPG8001-20K
¥
4,365.00
货期: 4 周
数量
0 ~ 20,000
DPG8001-25K
¥
4,365.00
货期: 6 周
数量
0 ~ 25,000
†
所有金额以RMB显示
注:
配备2节"AA"电池、橡胶保护罩和操作手册。