位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
压力表
» DPG104-DPG104S
直流供电数字压力表标配带2组SPDT报警输出同时可选4~20mA标准信号输出
DPG104-DPG104S
新产品
直流供电压力表带数字显示,由不锈钢制成
¥
2,340.00
DPG104-005G
下单
4位高分辨率数字显示
全不锈钢结构
量程可选表压、绝压、组合压力和真空负压
0.25%满量程静态精度
可选氧气清洗
4 ~ 20 mA 标准信号输出 (可选型号为 DPG104S)
两组单刀双掷(SPDT)继电器用于报警或控制(标准型号, DPG104)
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
这款成数字压力计集成了显示和控制的功能用于检测液压流体,通过隔膜上的阻值来检测压力。 . 输出信号经由高精度、低温漂移的放大器进行放大。 信号被送入高精度的A/D转换器和微处理器进行处理,最后将读数显示在LED显示屏上。
灵活,操作简单,使得DPG-104安全,可靠,易于维护。DPGP-104广泛应用于水电、水、石油、化工、机械、液压等行业。
规格
工程单位:
仪表出厂时可以标定为任何工程单位: psi, kPa, bar, mbar, inHg, inH
2
O, mmHg, ftH
2
O, torr, kg/cm
3
量程范围:
-0.1 ~ 35 MPa (-14.50 ~ 5000 psi)
显示类型:
4位数字LED
仪表精度:
> 5psi时为0.25% FS满量程精度
其他量程精度为± 0.5% FS满量程精度 包括绝压、混合压力和真空负压
供电:
13 ~ 30 Vdc
稳定性:
<0.1% FS/年
响应时间:
<30 ms
防护等级:
IP40
操作温度:
-30 ~ 80ºC (-22 ~ 176ºF)
操作湿度:
<90%
介质温度:
-40 ~ 150ºC (-40 ~ 302ºF) [当温度高于80ºC (176ºF)时需加装冷凝装置]
破裂压力:
低于60psi为300%量程; 100psi~1000psi时为200%量程;超过1000psi时为150%量程
工艺接口:
标配为1/4“ NPT, 其他请咨询Omega
接液部件:
螺纹部分为 316 SS ,O型圈为 NBR
存放温度:
-20 ~ 70ºC (-4 ~ 160ºF), 低于 80% RH
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
订货后缀
-OX
咨询
货期:
数量
氧气清洗服务 (咨询Omega确认货期)
组合压力 (psi)
DPG104-005CG
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, ±5 psi 组合压力
DPG104-015CG
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, ±15 psi 组合压力
DPG104S-005CG
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, ±5 psi 组合压力
DPG104S-015CG
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出,¼" npt male pressure port, ±15 psi 组合压力
DPG104-V100G
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, -15 to 100 psi 组合压力
DPG104S-V100G
¥
2,425.00
货期: 5 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, -15 to 100 psi 组合压力
RANGE (psia)
DPG104-015A
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 15 psi 绝压
DPG104-030A
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 30 psi 绝压
DPG104-100A
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 100 psi 绝压
DPG104-200A
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 200 psi 绝压
DPG104-300A
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 300 psi 绝压
DPG104-500A
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 500 psi 绝压
DPG104S-015A
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 15 psi 绝压
DPG104S-030A
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出,¼" npt male pressure port, 30 psi 绝压
DPG104S-100A
¥
2,425.00
货期: 2 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 100 psi 绝压
DPG104S-200A
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 200 psi 绝压
DPG104S-300A
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 300 psi 绝压
DPG104S-500A
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 500 psi 绝压
RANGE (psi)
DPG104-005G
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 5 psi 表压
DPG104-030G
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 30 psi 表压
DPG104-060G
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 60 psi 表压
DPG104-2.0KG
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 2000 psi 表压
DPG104-200G
¥
2,340.00
货期: 10 周
数量
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 200 psi 表压
DPG104-1.0KG
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 1000 psi 表压
DPG104-5.0KG
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 5000 psi 表压
DPG104-015G
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 15 psi 表压
DPG104-100G
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 100 psi 表压
DPG104-300G
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 300 psi 表压
DPG104-500G
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 500 psi 表压
DPG104-3.0KG
¥
2,340.00
货期: 2 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 3000 psi 表压
DPG104S-005G
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 5 psi 表压
DPG104S-015G
¥
2,425.00
货期: 2 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出,¼" npt male pressure port, 15 psi 表压
DPG104S-030G
¥
2,425.00
货期: 10 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出,¼" npt male pressure port, 30 psi 表压
DPG104S-060G
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 60 psi 表压
DPG104S-100G
¥
2,425.00
货期: 6 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 100 psi 表压
DPG104S-200G
¥
2,425.00
货期: 2 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 200 psi 表压
DPG104S-300G
¥
2,425.00
货期: 2 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 300 psi 表压
DPG104S-500G
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 500 psi 表压
DPG104S-1.0KG
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 1000 psi 表压
DPG104S-2.0KG
¥
2,425.00
货期: 11 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 2000 psi 表压
DPG104S-3.0KG
¥
2,425.00
货期: 9 周
数量
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 3000 psi 表压
DPG104S-5.0KG
¥
2,425.00
货期: 2 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 5000 psi 表压
VACUUM RANGE (psi)
DPG104-30V
¥
2,340.00
货期: 9 周
数量
直流供电DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 30 inHG 真空负压
DPG104S-30V
¥
2,425.00
货期: 4 周
数量
直流供电(4-20mA信号输出)DPG 带报警输出, ¼" npt male pressure port, 30 inHG 真空负压
附件
316L STAINLESS STEEL COOLING ELEMENTS
PG-CTN4-G02
¥
630.00
货期: 5 周
数量
¼ NPT 螺纹接口, 80 ~ 150ºC
PG-CTN4-G03
¥
1,135.00
货期: 2 周
数量
¼ NPT 螺纹接口, 150 ~ 300ºC
†
所有金额以RMB显示
订购示例:
(1)
DPG104-100G
DC powered digital pressure gauge, ¼” npt male pressure port, range: 100 psi Gage,
¥2,340.00
相关产品:
HPP Series
立即购买 →
精密手持式泵用于压力及真空校准
DPG104-DPG104S
立即购买 →
直流供电数字压力表标配带2组SPDT报警输出同时可选4~20mA标准信号输出
DPG-101
立即购买 →
数字式压力表|交流供电
DPG-108
立即购买 →
电池供电数字压力表
DPG-110
立即购买 →
不锈钢直流供电数字压力表