位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
压力表
» DPG110
不锈钢直流供电数字压力表
DPG110
新产品
不锈钢直流供电数字压力表
¥
1,800.00
DPG110-005G
下单
智能2线制4~20mA工作模式,4位0.56"数字LED显示
全数字按钮校准零位和全刻度,无电位器,低温漂
强化抗干扰设计适用于电磁环境和恶劣的工业环境
IP65
0.25% FS 静态精度
可提供氧气清洗服务
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
DPG110系列是可以用于液压系统的数字电子压力表。通过感应隔离膜上的压阻变化来检测压力值。输出信号则通过一个高精度、低温漂的放大器来实现放大,然后信号经由一个高精密A/D转换器进行未处理最终显示在仪表面板上。
这种灵活、操作简单的数字式压力表安全可靠,易于维护。DPG110广泛应用于水电、水、石油、化工、机械、液压等行业。
规格
显示单位:
可从如下单位中选取: psi, bar, kPa, MPa, kg/cm
2
测量量程:
0 ~ 20 Mpa, (0 ~ 2900 psi)
显示类型/尺寸:
4位数字 0.56" LED 屏
精度:
量程大于5psi时为0.25% FS
其它如绝压、混合压力、真空压力等均为: ±0.5% FS
供电:
12 ~ 32 Vdc
稳定性:
±0.2% FS /年
输出信号:
4 ~ 20 mA
防护等级:
IP65
操作温度:
-30 ~ 80ºC (-22 ~ 176ºF)
操作湿度:
<90%
介质温度:
-40 ~ 150ºC (-40 ~ 302ºF)
注:
超过 80ºC (176ºF)时需要使用冷凝装置
过压极限:
低于 60 psi时为3x额定压力; 100 ~ 1000psi 为 2x额定压力; 超过 1000 psi时为1.5倍额定压力
过程连接:
¼" NPT, 其它接口请详询OMEGA工业测量
接液部件:
316 SS 螺纹, NBR O型圈
存放温度:
-20 ~ 70ºC (-4 ~ 160ºF), 低于 80% 相对湿度
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
组合压力 psi
DPG110-005CG
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, ±5 psi 组合压力
DPG110-015CG
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, ±15 psi 组合压力
DPG110-V100G
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, -15 ~100 psi 组合压力
Range psi
DPG110-005G
¥
1,800.00
货期: 10 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 5 psi 表压
DPG110-015G
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 15 psi 表压
DPG110-030G
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 30 psi 表压
DPG110-060G
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 60 psi 表压
DPG110-100G
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 100 psi 表压
DPG110-200G
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 200 psi 表压
DPG110-300G
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 300 psi 表压
DPG110-500G
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 500 psi 表压
DPG110-1.0KG
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 1000 psi 表压
DPG110-2.0KG
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 2000 psi 表压
DPG110-3.0KG
¥
1,800.00
货期: 11 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 3000 psi 表压
DPG110-5.0KG
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 5000 psi 表压
Range psia
DPG110-015A
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 15 psi 绝压
DPG110-030A
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 30 psi 绝压
DPG110-100A
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 100 psi 绝压
DPG110-200A
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 200 psi 绝压
DPG110-300A
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 300 psi 绝压
DPG110-500A
¥
1,800.00
货期: 9 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 500 psi 绝压
Vacuum Range psi
DPG110-30V
¥
1,800.00
货期: 2 周
数量
DC供电 (4 ~ 20 mA 输出 ) DPG, ¼" NPT 螺纹接头, 30inHg 真空压力
订货后缀
-OX
咨询
货期:
数量
氧气清洗服务 (咨询OMEGA获取货期)
316L 不锈钢冷凝配件
PG-CTN4-G02
¥
630.00
货期: 5 周
数量
¼ NPT 接口, 80 ~ 150ºC
PG-CTN4-G03
¥
1,135.00
货期: 2 周
数量
¼ NPT 接口, 150 ~300ºC
†
所有金额以RMB显示
注:
Comes complete with operator's manual.
相关产品:
HPP Series
立即购买 →
精密手持式泵用于压力及真空校准
DPG104-DPG104S
立即购买 →
直流供电数字压力表标配带2组SPDT报警输出同时可选4~20mA标准信号输出
DPG-101
立即购买 →
数字式压力表|交流供电
DPG-108
立即购买 →
电池供电数字压力表
DPG-110
立即购买 →
不锈钢直流供电数字压力表