位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
压力表
» DPG101
数字式压力表|交流供电
DPG101
新产品
不锈钢交流供电压力表|数字显示
¥
1,925.00
DPG101-005G
下单
4位高分辨率LED数字显示
全不锈钢结构
量程可选表压、绝压、组合压力和真空负压
0.25%满量程静态精度
可选氧气清洗
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
DPG101是一种用于检测液压流体的电子数字压力表。它通过隔离隔膜上的电阻来检测压力。 输出信号经由高精度、低温漂的放大器放大。信号被送入高精度的A/D转换器和微处理器进行处理,最后将读数显示在LED显示屏上。
灵活,操作简单,使得DPG-101安全,可靠,易于维护。DPGP-101广泛应用于水电、水、石油、化工、机械、液压等行业。
规格
工程单位:
仪表出厂时可以标定为任何工程单位:psi, kpa, bar, mbar, inHg, inH
2
O, mmHg,ftH
2
O, torr, kg/cm
3
量程范围:
-0.1 ~ 35 MPa (-14.50 ~ 5000 psi)
显示型式:
4位数字LED
仪表精度:
> 5psi时为0.25% FS满量程精度,
其他量程精度为± 0.5% FS满量程精度 包括绝压、混合压力和真空负压
供电:
85 ~ 265 Vac
稳定性:
<0.1% FS/年
防护等级:
IP65
操作温度:
-30 ~ 80ºC (-22 ~ 176ºF)
操作湿度:
<90%
介质温度:
-40 ~ 150ºC (-40 ~ 302ºF) [当温度高于80ºC (176ºF)时需加装冷凝装置]
破裂压力:
低于60psi为300%量程; 100psi~1000psi时为200%量程;超过1000psi时为150%量程
工艺接口:
标配为1/4“ NPT, 其他请咨询Omega
接液材质:
螺纹为SS316, O型圈为NBR;
存放温度:
-20 ~ 70ºC (-4 ~ 160ºF), 相对湿度低于80%
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
订货后缀
-OX
咨询
货期:
数量
氧气清洗 (货期咨询Omega)
真空负压 psi
DPG101-30V
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹, 30 inHG 真空负压
DPG101-015CG
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,±15 psi 组合压力
DPG101-005CG
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,±5 psi 组合压力
量程 Psia
DPG101-015A
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,15 psi 绝压
DPG101-030A
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,30 psi 绝压
DPG101-100A
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,100 psi 绝压
DPG101-200A
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,200 psi 绝压
DPG101-300A
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,300 psi 绝压
DPG101-500A
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,500 psi 绝压
量程 Psi
DPG101-005G
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,5 psi 表压
DPG101-015G
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,15 psi 表压
DPG101-030G
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,30 psi 表压
DPG101-060G
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AAC供电, 1/4“ 公螺纹,60 psi 表压
DPG101-100G
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,100 psi 表压
DPG101-200G
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,200 psi 表压
DPG101-300G
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,300 psi 表压
DPG101-500G
¥
1,925.00
货期: 9 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,500 psi 表压
DPG101-1.0KG
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,1000 psi 表压
DPG101-2.0KG
¥
1,925.00
货期: 5 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,2000 psi 表压
DPG101-3.0KG
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,3000 psi 表压
DPG101-5.0KG
¥
1,925.00
货期: 2 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,5000 psi 表压
组合压力 psi
DPG101-V100G
¥
1,925.00
货期: 10 周
数量
AC供电, 1/4“ 公螺纹,-15 ~ 100 psi 组合压力
SS316L冷凝装置
PG-CTN4-G02
¥
630.00
货期: 5 周
数量
¼ NPT 冷凝装置, 80 ~ 150ºC
PG-CTN4-G03
¥
1,135.00
货期: 3 周
数量
¼ NPT 冷凝装置, 150 ~ 300ºC
†
所有金额以RMB显示
注:
Comes complete with operator's manual.
相关产品:
HPP Series
立即购买 →
精密手持式泵用于压力及真空校准
DPG104-DPG104S
立即购买 →
直流供电数字压力表标配带2组SPDT报警输出同时可选4~20mA标准信号输出
DPG-101
立即购买 →
数字式压力表|交流供电
DPG-108
立即购买 →
电池供电数字压力表
DPG-110
立即购买 →
不锈钢直流供电数字压力表